(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
Es un calentador que se puede doblar libremente. Por ejemplo, al cavar una ranura en un molde e insertarlo mientras se inserta un calentador, es posible hacer frente al objetivo de calentamiento con un espacio pequeño.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Calentadores de cartucho - dimensión W・selección de brida・con cubierta de protección de terminal -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma de raíz: Con funda protectora
· Tipo de calefacción: Por defecto
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Calentadores de cartucho - con brida de tope -
MISUMI
· Incluye brida
· Forma: Recto
· Forma de raíz: Tipo estándar
· Tipo de calefacción: Por defecto
· Dimensión V (tensión) (v): 200
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Calentadores de cartucho - Tipo designación de salida -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma de raíz: Tipo estándar
· Tipo de calefacción: Por defecto
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma de raíz: Con funda protectora
· Tipo de calefacción: Tipo de remojo
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Calentadores de cartucho tipo L - dimensión L・wattaje・selección de brida
MISUMI
· Forma: en forma de L
· Forma de raíz: Tipo estándar
· Tipo de calefacción: Por defecto
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Calentador de cartucho de alta potencia (MISUMI)
MISUMI
Con una densidad de vatios cuatro veces mayor que la de los productos convencionales, el tiempo de aumento de temperatura se puede reducir significativamente. Corresponden a la fabricación de ciclo alto.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Calentadores de cartucho - Tipo designación de salida -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma de raíz: Tipo estándar
· Tipo de calefacción: Por defecto
· Dimensión V (tensión) (v): 200
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Calentadores de cartucho -Con tapón · Cubierta de protección de plomo-
MISUMI
· Incluye brida
· Forma: Recto
· Forma de raíz: Con funda protectora
· Tipo de calefacción: Por defecto
· Forma de brida: A
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma de raíz: Tipo inferior reforzado
· Tipo de calefacción: Por defecto
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Calentadores de cartucho tipo húmedo – dimensión L・wattaje・selección de brida
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma de raíz: Tipo estándar
· Tipo de calefacción: Tipo de remojo
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Calentadores de cartucho - Dimensión L Dimensión W
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma de raíz: Con funda protectora
· Tipo de calefacción: Por defecto
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Cable conductor del calentador de cartucho de alta potencia con parte inferior reforzada (MISUMI)
MISUMI
Con una densidad de vatios cuatro veces mayor que la de los productos convencionales, el tiempo de aumento de temperatura se puede reducir significativamente. Corresponden a la fabricación de ciclo alto.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
MISUMI
· Forma: Tipo de banda
· Tipo de calefacción: Por defecto
· Dimensión V (tensión) (v): 220
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma de raíz: Tipo estándar
· Tipo de calefacción: Tipo de calentamiento de la parte de la punta
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Calentadores de cartucho - dimensión L, dimensión W, opción para brida -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma de raíz: Tipo estándar
· Tipo de calefacción: Por defecto
· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Con / sin brida |
D (diámetro del calentador)(mm) |
A |
Forma de la raíz |
Tipo de calentamiento |
V (voltaje)(V) |
W (potencia)(W) |
Forma de brida |
| ||||||||||||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Calentadores de cartucho - dimensión W・selección de brida・con cubierta de protección de terminal - | Calentadores de cartucho tipo L - dimensión L・wattaje・selección de brida | Calentadores de cartucho -Con tapón · Cubierta de protección de plomo- | Calentadores de cartucho tipo húmedo – dimensión L・wattaje・selección de brida | Cable conductor del calentador de cartucho de alta potencia con parte inferior reforzada (MISUMI) | Calentadores de cartucho - dimensión L, dimensión W, opción para brida - | ||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Días para enviar | 15 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más |
Con / sin brida | Ninguno | Sí / Ninguno | Sí | Ninguno | Sí / Ninguno | Sí / Ninguno | Sí / Ninguno | Ninguno | Sí | Sí / Ninguno | Sí / Ninguno | Sí / Ninguno | Sí / Ninguno | Ninguno | Sí / Ninguno | Sí / Ninguno |
D (diámetro del calentador)(mm) | - | 8 ~ 16 | 6.5 ~ 16 | 6 ~ 14 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 12 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 6 ~ 12 | 8 ~ 16 | 28 ~ 50 | 8 ~ 16 | 6 |
A | - | Recto | Recto | Recto | Recto | En forma de l | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Tipo de banda | Recto | Recto |
Forma de la raíz | - | Con funda protectora | Tipo estándar | Tipo estándar | Con funda protectora | Tipo estándar | Tipo estándar | Tipo estándar | Con funda protectora | Tipo reforzado inferior | Tipo estándar | Con funda protectora | Tipo reforzado inferior | - | Tipo estándar | Tipo estándar |
Tipo de calentamiento | - | Defecto | Defecto | Defecto | Tipo de remojo | Defecto | Defecto | Defecto | Defecto | Defecto | Tipo de remojo | Defecto | Defecto | Defecto | Tipo de calentamiento de la pieza de la punta | Defecto |
V (voltaje)(V) | 200 | 200 ~ 220 | 200 | 100 ~ 200 | 200 ~ 220 | 200 ~ 220 | 200 ~ 220 | 200 | 100 ~ 200 | 200 ~ 220 | 200 ~ 220 | 200 ~ 220 | 200 ~ 220 | 220 | 200 ~ 220 | 200 ~ 220 |
W (potencia)(W) | 100 ~ 3000 | 50 ~ 2000 | 110 ~ 1500 | 50 ~ 1500 | 100 ~ 2000 | 50 ~ 1800 | 140 ~ 5000 | 130 ~ 1200 | 120 ~ 1500 | 50 ~ 2000 | 100 ~ 2000 | 50 ~ 1800 | 140 ~ 5000 | - | 50 ~ 2000 | 50 ~ 510 |
Forma de brida | - | Ninguno / A / B | A | Ninguno | Ninguno / A / B | Ninguno / A / B / C | Ninguno / A / B | Ninguno | A | Ninguno / A / B | Ninguno / A / B | Ninguno / A / B | Ninguno / A / B | Ninguno | Ninguno / A / B | Ninguno / A |
Cargando…
[50-5000/10W Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente