(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Calentadores de cartucho - Dimensión L Dimensión W

Calentadores de cartucho - Dimensión L Dimensión W

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

· Forma: Recto
· Forma de raíz: Con funda protectora
· Tipo de calefacción: Por defecto

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSJCHA6-[50-200/1]-V[200,​220]-W[50-520/10]-[KC,​KP]
MTSJCHA8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]-[KC,​KP]
MTSJCHA10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]-[KC,​KP]
MTSJCHA12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]-[KC,​KP]
MTSJCHB8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]-[KC,​KP]
MTSJCHB10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]-[KC,​KP]
MTSJCHB12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]-[KC,​KP]
MTSJCHN6-[50-200/1]-V[200,​220]-W[50-520/10]-[KC,​KP]
MTSJCHN8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]-[KC,​KP]
MTSJCHN10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]-[KC,​KP]
MTSJCHN12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]-[KC,​KP]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Con / sin brida D (diámetro del calentador)
(mm)
V (voltaje)
(V)
W (potencia)
(W)
Forma de brida L (longitud del calentador)
(mm)
Posición del sensor
1 Pieza(s)

15 Días o más

6200 ~ 22050 ~ 520A50 ~ 200KC: Consejo / KP: centro
1 Pieza(s)

15 Días o más

8200 ~ 22050 ~ 1100A50 ~ 400KC: Consejo / KP: centro
1 Pieza(s)

15 Días o más

10200 ~ 22050 ~ 1600A50 ~ 400KC: Consejo / KP: centro
1 Pieza(s)

15 Días o más

12200 ~ 22050 ~ 1800A50 ~ 400KC: Consejo / KP: centro
1 Pieza(s)

15 Días o más

8200 ~ 22050 ~ 1100B50 ~ 400KC: Consejo / KP: centro
1 Pieza(s)

15 Días o más

10200 ~ 22050 ~ 1600B50 ~ 400KC: Consejo / KP: centro
1 Pieza(s)

15 Días o más

12200 ~ 22050 ~ 1800B50 ~ 400KC: Consejo / KP: centro
1 Pieza(s)

15 Días o más

Ninguno6200 ~ 22050 ~ 520Ninguno50 ~ 200KC: Consejo / KP: centro
1 Pieza(s)

15 Días o más

Ninguno8200 ~ 22050 ~ 1100Ninguno50 ~ 400KC: Consejo / KP: centro
1 Pieza(s)

15 Días o más

Ninguno10200 ~ 22050 ~ 1600Ninguno50 ~ 400KC: Consejo / KP: centro
1 Pieza(s)

15 Días o más

Ninguno12200 ~ 22050 ~ 1800Ninguno50 ~ 400KC: Consejo / KP: centro

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Recto Forma de la raíz Con funda protectora Tipo de calentamiento Defecto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico