(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calentadores de cartucho tipo húmedo – dimensión L・wattaje・selección de brida

Calentadores de cartucho tipo húmedo – dimensión L・wattaje・selección de brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Recto
· Forma de raíz: Tipo estándar
· Tipo de calefacción: Tipo de remojo

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MKCHA8-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1100/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHA10-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1600/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHA12-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1800/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHA16-[100-600/1]-V[200,​220]-W[100-2000/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHB8-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1100/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHB10-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1600/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHB12-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1800/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHN8-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1100/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHN10-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1600/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHN12-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1800/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHN16-[100-600/1]-V[200,​220]-W[100-2000/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Con / sin brida D (diámetro del calentador)
(mm)
V (voltaje)
(V)
W (potencia)
(W)
Forma de brida L (longitud del calentador)
(mm)
X (tasa de potencia) Y (tasa de potencia)
1 Pieza(s)

12 Días o más

8200 ~ 220100 ~ 1100A100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10200 ~ 220100 ~ 1600A100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

12200 ~ 220100 ~ 1800A100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

16200 ~ 220100 ~ 2000A100 ~ 6001 ~ 21 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

8200 ~ 220100 ~ 1100B100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10200 ~ 220100 ~ 1600B100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

12200 ~ 220100 ~ 1800B100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

Ninguno8200 ~ 220100 ~ 1100Ninguno100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

Ninguno10200 ~ 220100 ~ 1600Ninguno100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

Ninguno12200 ~ 220100 ~ 1800Ninguno100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

Ninguno16200 ~ 220100 ~ 2000Ninguno100 ~ 6001 ~ 21 ~ 2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Recto Forma de la raíz Tipo estándar Tipo de calentamiento Tipo de remojo