(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Recto
· Forma de raíz: Tipo estándar
· Tipo de calefacción: Tipo de calentamiento de la parte de la punta
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MTCHA8-[50-400/1]-S[30-380/1]-V[200,220]-W[50-1100/10] |
MTCHA10-[50-400/1]-S[30-380/1]-V[200,220]-W[50-1600/10] |
MTCHA12-[50-400/1]-S[30-380/1]-V[200,220]-W[50-1800/10] |
MTCHA16-[50-600/1]-S[30-580/1]-V[200,220]-W[50-2000/10] |
MTCHB8-[50-400/1]-S[30-380/1]-V[200,220]-W[50-1100/10] |
MTCHB10-[50-400/1]-S[30-380/1]-V[200,220]-W[50-1600/10] |
MTCHB12-[50-400/1]-S[30-380/1]-V[200,220]-W[50-1800/10] |
MTCHN8-[50-400/1]-S[30-380/1]-V[200,220]-W[50-1100/10] |
MTCHN10-[50-400/1]-S[30-380/1]-V[200,220]-W[50-1600/10] |
MTCHN12-[50-400/1]-S[30-380/1]-V[200,220]-W[50-1800/10] |
MTCHN16-[50-600/1]-S[30-580/1]-V[200,220]-W[50-2000/10] |
Cargando…
A | Recto | Forma de la raíz | Tipo estándar | Tipo de calentamiento | Tipo de calentamiento de la pieza de la punta |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente