(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calentadores de cartucho - Tipo designación de salida -

Calentadores de cartucho - Tipo designación de salida -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Recto
· Forma de raíz: Tipo estándar
· Tipo de calefacción: Por defecto

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHV6-50-V100-W50
MCHV6-100-V100-W100
MCHV6.5-50-V200-W110
MCHV6.5-100-V200-W250
MCHV6.5-130-V200-W330
MCHV6.5-150-V200-W400
MCHV8-50-V100-W120
MCHV8-100-V200-W320
MCHV8-130-V200-W350
MCHV8-150-V200-W250
MCHV8-150-V200-W500
MCHV8-180-V200-W300
MCHV8-180-V200-W450
MCHV8-180-V200-W620
MCHV8-200-V200-W500
MCHV8-200-V200-W690
MCHV8-200-V200-W800
MCHV8-250-V200-W900
MCHV10-80-V200-W250
MCHV10-100-V100-W350
MCHV10-100-V200-W300
MCHV10-100-V200-W400
MCHV10-150-V200-W550
MCHV10-150-V200-W630
MCHV10-150-V200-W750
MCHV10-180-V200-W750
MCHV10-200-V200-W1000
MCHV10-200-V200-W450
MCHV10-200-V200-W650
MCHV10-200-V200-W860
MCHV10-250-V200-W1100
MCHV10-250-V200-W1300
MCHV10-250-V200-W550
MCHV10-250-V200-W880
MCHV10-300-V200-W1100
MCHV12-100-V200-W480
MCHV12-150-V200-W650
MCHV12-200-V200-W1050
MCHV12-250-V200-W1300
MCHV12-250-V200-W1500
MCHV14-150-V200-W890
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar D (diámetro del calentador)
(mm)
V (voltaje)
(V)
W (potencia)
(W)
L (longitud del calentador)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61005050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6100100100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.520011050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5200250100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5200330130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5200400150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810012050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8200320100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8200350130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8200250150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8200500150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8200300180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8200450180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8200620180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8200500200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8200690200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8200800200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8200900250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020025080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100350100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200300100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200400100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200550150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200630150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200750150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200750180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102001000200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200450200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200650200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200860200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102001100250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102001300250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200550250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200880250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102001100300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12200480100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12200650150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122001050200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122001300250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122001500250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14200890150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Con / sin brida Ninguno A Recto Forma de la raíz Tipo estándar
Tipo de calentamiento Defecto Forma de brida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico