(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Es un calentador que se puede doblar libremente. Por ejemplo, al cavar una ranura en un molde e insertarlo mientras se inserta un calentador, es posible hacer frente al objetivo de calentamiento con un espacio pequeño.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MSCHS-[100-2000/10]-V200-W[100-3000/10]
Cargando…
Densidad de Watt | Código de producto | L | V (voltaje) | W (potencia) |
(Ancho / cm 2 ) | Tipo | Incrementos de 1 mm | Selección | Incrementos de 10W |
2 ≦ ancho / cm 2 ≦ 30 W / cm2 = W / {D × (L-12) × 3.14 / 100} | MSCHS | 100 hasta 200 | 200,220 | 100 hasta 3000 |
201 hasta 300 | ||||
301 hasta 400 | ||||
401 hasta 500 | ||||
501 hasta 600 | ||||
601 hasta 700 | ||||
701 hasta 800 | ||||
801 hasta 900 | ||||
901 hasta 1000 | ||||
1001 hasta 1100 | ||||
1101 hasta 1200 | ||||
1201 al 1300 | ||||
1301 al 1400 | ||||
1401 hasta 1500 | ||||
1501 al 1600 | ||||
1601 al 1700 | ||||
1701 al 1800 | ||||
1801 hasta 1900 | ||||
1901 al 2000 |
Con / sin brida | Ninguno | V (voltaje)(V) | 200 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente