(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Pasacables - pasacables, con membrana de goma【5 piezas por paquete】
MISUMI
Ojal con membrana de goma. 1 paquete contiene 5 piezas. El diámetro exterior de la línea de entrada es de ⌀4,5 mm a ⌀80 mm.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Casquillos de cable - roscados, con protector de borde【1-10 piezas por paquete】
MISUMI
Buje de protección de alambre modelo de ajuste de tornillo. (No es un mecanismo para sostener el cable, sino que es un mecanismo por el que pasa el cable).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Casquillos de cable - entrada de ranura lateral
MISUMI
Bujes de caucho utilizados con sistemas de alojamiento de entrada de cables para evitar que un medio externo ingrese a una caja de control o panel de control.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Casquillos de cable - tapas ciegas, negro【100 piezas por paquete】
MISUMI
Tapa ciega negra que se puede montar con una sola pulsación
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Boquillas para cables - serie de tope de núcleo【100 piezas por paquete】
MISUMI
Tope de cable de bajo precio que se utiliza para sujetar de forma segura un cable de alimentación a un chasis o caja de panel mientras lo protege de fuerzas de tracción y torsión.
[Características]
· Compatibilidad con cables planos y redondos.
· Se puede utilizar con la herramienta de montaje de tope de cable KT-1 para facilitar aún más el montaje.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Casquillos de cable - ocultos, tornillo M【1-100 piezas por paquete】
MISUMI
Tapón oculto para cerrar el agujero redondo del tornillo M
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Casquillos de cable - entrada a presión【100 piezas por paquete】
MISUMI
Un casquillo de cable retardante de llama, de estilo a presión, que se puede montar y fijar en un orificio redondo en un panel con un espesor de 0,8 mm a 3,2 mm sin necesidad de herramientas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Casquillos de cable - en forma de anillo con hendidura【100 piezas por paquete】
MISUMI
La fijación de un casquillo es posible al permitir que los cables pasen a través del orificio del panel.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pasacables - tapas ciegas, gris o marfil【100 piezas por paquete】
MISUMI
Color marfil y color gris del tapón ciego
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pasacables - Conector contratuerca para prensaestopas【10 piezas por paquete】
MISUMI
Una contratuerca sin rosca que se puede utilizar con prensaestopas montados en panel.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pasacables - modelo estándar, en forma de U【5 piezas por paquete】
MISUMI
Casquillo protector que se puede montar en los bordes de un orificio cuadrado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pasacables - modelo flexible, en forma de U, ranurado【100 piezas por paquete】
MISUMI
Casquillo de protección adecuado para montar una abertura de forma modificada.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasacables - modelo flexible, en forma de U
MISUMI
Buje protector de apertura con excelente flexibilidad
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Especificaciones |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente