(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Casquillos de cable - tapas ciegas, negro【100 piezas por paquete】

Casquillos de cable - tapas ciegas, negro

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tapa ciega negra que se puede montar con una sola pulsación

  • Retardante de llama

● Se puede montar en orificios redondos en paneles de 0,8 mm a 3,2 mm de grosor con un solo toque. (No se requieren herramientas)
● Disponible en una amplia variedad de tamaños que van desde ø8 mm a 30 mm.

* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Cable Bushing (Blind / Black): imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas
Número de modeloDiámetro del orificio de montaje ATamañoPeso
(g)
(mm)BC
HP-8-100P7.9 ± 0.3610.3 ± 0.438.1 ± 0.360.2
HP-10-100P9.5 ± 0.3613 ± 0.4310.5 ± 0.430.3
HP-13-100P12.7 ± 0.4316.5 ± 0.4310.9 ± 0.430.5
HP-16-100P15.9 ± 0.4319.5 ± 0.5210 ± 0.430.7
HP-19-100P19 ± 0.5222.9 ± 0.510 ± 0.361.0
HP-22-100P22.2 ± 0.5225.8 ± 0.5211.3 ± 0.362.0
HP-25-100P25.3 ± 0.5229 ± 0.5211.6 ± 0.432.2
HP-30-100P30 ± 0.5234.2 ± 0.6212 ± 0.433.0

Más información

Cable Bushing (Blind / Black): imagen relacionada

Especificaciones
Material66 Nylon (UL94V-2)
Rango de temperatura de funcionamiento-40°C ~ +85°C
ColorNegro
Número de Parte
HP-10-100P
HP-13-100P
HP-16-100P
HP-22-100P
HP-30-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del Orificio de Montaje
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9.5 ± 0.36

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12.7 ± 0.43

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15.9 ± 0.43

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22.2 ± 0.52

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30 ± 0.52

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (cuerpo principal) 66 Nylon (UL94V-2) Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 85 Color Negro
Cantidad / paquete 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico