(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Una contratuerca sin rosca que se puede utilizar con prensaestopas montados en panel.
● Contratuercas para montar un prensaestopas en un orificio circular del panel sin enhebrar.
· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Unidad de 1 paquete Paquete de 10 piezas
Número de modelo | Color | Cantidad de paquetes | Compatible Cable Glándula |
Tornillo Tamaño |
Material | Tamaño (mm) | Peso (g / pieza) |
|||
SW | A | B | C | |||||||
GMP-GL7 | G (Gris) B (negro) |
10P (Unidad de 10 piezas) |
ST / BS Serie (PG tornillo Tipo) |
PG7 | 6 nylon | — | 21 | 19 | 5 | 1.2 |
GMP-GL9 | PG9 | — | 24 | 22 | 1.6 | |||||
GMP-GL11 | PG11 | — | 26 | 24 | ||||||
GMP-GL13.5 | PG13.5 | — | 29 | 27 | 6 | 2.4 | ||||
GMP-GL16 | PG16 | — | 33 | 30 | 3.1 | |||||
GMP-GL21 | PG21 | — | 39 | 36 | 7 | 4.6 | ||||
GMP-GL29 | PG29 | — | 50 | 46 | 7.2 | |||||
GMP-GLM12 | ST / BS Serie (Tornillo M Tipo) |
M12 x 1.5 | 17 | 18.7 | 17 | 5 | 0.9 | |||
GMP-GLM16 | M16 x 1.5 | 22 | 24.2 | 22 | 1.5 | |||||
GMP-GLM20 | M20 x 1.5 | 27 | 29.7 | 26 | 6 | 2.5 | ||||
GMP-GLM25 | M25 x 1.5 | 34 | 37.4 | 32 | 4.1 | |||||
GMP-GLM32 | M32 x 1.5 | 41 | 45.1 | 41 | 7 | 5.7 | ||||
GMP-GLM40 | M40 x 1.5 | 50 | 55 | 50 | 8.1 |
Número de modelo | Cantidad de paquetes | Compatible Cable Glándula |
Tornillo Tamaño |
Material | Tamaño (mm) | Peso (g / pieza) |
|||
SW | A | B | C | ||||||
SMM-7 | 10P (Unidad de 10 piezas) |
MSS Serie (PG tornillo Tipo) |
PG7 | Latón (Niquelado) |
— | 16.6 | 15 | 2.8 | 1.7 |
SMM-9 | PG9 | — | 20.0 | 18 | 2.2 | ||||
SMM-11 | PG11 | — | 23.5 | 21 | 3 | 2.9 | |||
SMM-13.5 | PG13.5 | — | 25.5 | 23 | 3.4 | ||||
SMM-16 | PG16 | — | 29.0 | 26 | 5 | ||||
SMM-21 | PG21 | — | 35.5 | 32 | 3.5 | 7.8 | |||
SMM-29 | PG29 | — | 45.0 | 41 | 4 | 12.9 | |||
SM-M12 | MS-M Serie (Tornillo M Tipo) |
M12 x 1.5 | 15 | 16.5 | 15 | 3 | 2.1 | ||
SM-M16 | M16 x 1.5 | 19 | 20.9 | 19 | 2.9 | ||||
SM-M20 | M20 x 1.5 | 24 | 26.4 | 24 | 3.5 | 5.5 | |||
SM-M25 | M25 x 1.5 | 30 | 33.0 | 30 | 4 | 9.9 | |||
SM-M32 | M32 x 1.5 | 36 | 39.6 | 36 | 11 | ||||
SM-M40 | M40 x 1.5 | 46 | 50.6 | 46 | 5 | 24.8 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 a + 100 ° C (tornillo M) -20 a + 80 ° C (tornillo PG) |
Cargando…
Cantidad / paquete | 10 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente