(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La fijación de un casquillo es posible al permitir que los cables pasen a través del orificio del panel.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Diámetro del orificio de montaje A (mm) | Tamaño | Peso (g) | ||
B | C | L | |||
OSB-10-100P | 9 | 6 | 11.8 | 9.8 | 0.3 |
OSB-13-100P | 12.5 | 7.5 | 15.1 | 10.3 | 0.5 |
OSB-16-100P | 15.5 | 11.2 | 18.5 | 10.3 | 0.7 |
OSB-19-100P | 18.4 | 12.5 | 21.0 | 10.3 | 1.0 |
OSB-22-100P | 22 | 17 | 24.6 | 10.3 | 1.2 |
OSB-26-100P | 25.5 | 20 | 28.0 | 10.6 | 1.5 |
Material | 66 Nylon (UL94V-2) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C |
Color | Negro |
Número de Parte |
---|
OSB-10-100P |
OSB-13-100P |
OSB-16-100P |
OSB-22-100P |
OSB-26-100P |
Cargando…
Material (cuerpo principal) | 66 Nylon (UL94V-2) | Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -40 ~ 85 | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad / paquete | 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente