(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasacables - modelo estándar, en forma de U【5 piezas por paquete】

Pasacables - modelo estándar, en forma de U

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Casquillo protector que se puede montar en los bordes de un orificio cuadrado.


● Casquillo protector de cable adecuado para cortar partes de agujeros cuadrados y líneas rectas.
● Hecho de nylon 6 para mayor suavidad. Adecuado para usar con chasis y bordes de paneles.

· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Buje en forma de U (modelo estándar): imagen relacionada

1 unidad de paquete con un total de 5
Número de modeloLargo total (m)Tamaño (mm)Espesor de placa compatible
(mm)
Peso
(g / pieza)
ABCFT
NAE-01213.35.00.61.30.91.0 ~ 1.210.9
NAE-0163.75.00.91.70.91.2 ~ 1.6
13.9
NAE-0244.45.31.22.40.91.6 ~ 2.317.4
NAE-0325.35.21.53.30.92.3 ~ 3.215.8

Más información

Buje en forma de U (modelo estándar): imagen relacionada
Buje en forma de U (modelo estándar): imagen relacionada

Especificaciones
Material6 nylon
Rango de temperatura de funcionamiento-40°C ~ +85°C
ColorBlanco lechoso
Número de Parte
NAE-012
NAE-016
NAE-024
NAE-032
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de placa compatible
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 ~ 1.2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.2 ~ 1.6

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.6 ~ 2.3

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.3 ~ 3.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (cuerpo principal) 6 nylon Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 85 Color Blanco lechoso
Cantidad / paquete 5 Largo total(m) 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico