(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Casquillos de cable - entrada de ranura lateral

Casquillos de cable - entrada de ranura lateral

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Bujes de caucho utilizados con sistemas de alojamiento de entrada de cables para evitar que un medio externo ingrese a una caja de control o panel de control.


● Un casquillo de goma utilizado en combinación con el cuerpo principal del prensaestopas de varios modelos.
● Una estructura con hendiduras que facilitan la adaptación a los cables. (excluyendo BTK17)

· Para los tamaños KDT-10 o mayores, los cables se pueden fijar a los bujes de goma mediante bandas de cable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Prensaestopas de modelo múltiple - Casquillo de goma: imagen relacionada

■ Mesa estándar

ModeloMarco compatibleDimensión øA mmDiámetro exterior compatible del cable øA mmAncho de banda de cable compatibleRango de temperatura de funcionamientoMaterialEstructura protectoraPeso (g)
KDT-03Uso de agujeros pequeños
con KDL16-4
y KDL24-3

KDL24-5
KDL2-10
3.33 ~ 4--20°C ~
+80°C
Termoplástico
Elastómero
IP545.4
KDT-044.34 ~ 55.2
KDT-055.35 ~ 65.0
KDT-066.36 ~ 74.8
KDT-077.37 ~ 84.6
KDT-088.38 ~ 94.4
KDT-099.39 ~ 104.2
KDTZ-033.83 ~ 4-5.4
KDTZ-044.84 ~ 55.2
KDTZ-055.85 ~ 65.0
KDTZ-066.86 ~ 74.8
KDTZ-077.87 ~ 84.6
KDTZ-088.88 ~ 94.4
KDTZ-099.89 ~ 104.2
KDT-1010.310 ~ 114.8 mm o menos5.2
KDT-1111.311 ~ 124.8
KDT-1212.312 ~ 134.4
KDT-1313.313 ~ 144.0
KDT-1414.314 ~ 153.4
KDT-1515.315 ~ 162.8
BTK17-Ciego-3.6
KDT-Z16Uso de agujeros grandes
con KDL16-2
y KDL24-3
16.316 ~ 174.8 mm o menos16.2
KDT-Z1717.317 ~ 1815.6
KDT-Z1818.318 ~ 1915.0
KDT-Z2019.320 ~ 2113.0
KDT-Z2120.321 ~ 2212.2
BTG32-Ciego-12.8
 
ModeloTipoCarga suelta
1 a 3 piezas
KDT-03 *Para pequeño agujero 
KDT-04 *
KDT-05 *
KDT-06 *
KDT-07 *
KDT-08 *
KDT-09 *
KDTZ-03
KDTZ-04
KDTZ-05
KDTZ-06
KDTZ-07
KDTZ-08
KDTZ-09
KDT-10
KDT-11
KDT-12
KDT-13
KDT-14
KDT-15
BTK17
KDT-Z16Para gran agujero
KDT-Z17
KDT-Z18
KDT-Z20
KDT-Z21
BTG32
* Las ventas finalizarán cuando se agoten las existencias. Un producto sustituto es la serie KDTZ.

Más información

Prensaestopas de modelo múltiple - Casquillo de goma: imagen relacionada

Prensaestopas de modelo múltiple - Casquillo de goma: imagen relacionada


Prensaestopas de modelo múltiple - Casquillo de goma: imagen relacionada

Número de Parte
BTK17
KDT-10
KDT-11
KDT-12
KDT-13
KDT-15
KDT-Z16
KDT-Z17
KDTZ-05
KDTZ-06
KDTZ-07
KDTZ-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior con acabado de cable eléctrico compatible Marco compatible
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

CiegoKDL16-4, KDL24-3 para orificios pequeños, KDL24-5, KDL2-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ø 10 – 11KDL16-4, KDL24-3 para orificios pequeños, KDL24-5, KDL2-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ11 ~ 12KDL16-4, KDL24-3 para orificios pequeños, KDL24-5, KDL2-10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

φ12 ~ 13KDL16-4, KDL24-3 para orificios pequeños, KDL24-5, KDL2-10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

φ13 ~ 14KDL16-4, KDL24-3 para orificios pequeños, KDL24-5, KDL2-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ15 ~ 16KDL16-4, KDL24-3 para orificios pequeños, KDL24-5, KDL2-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ø 16 – 17KDL16-2, KDL24-3 para agujero grande
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ17 ~ 18KDL16-2, KDL24-3 para agujero grande
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ5 ~ 6KDL16-4, KDL24-3 para orificios pequeños, KDL24-5, KDL2-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ6 ~ 7KDL16-4, KDL24-3 para orificios pequeños, KDL24-5, KDL2-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ7 ~ 8KDL16-4, KDL24-3 para orificios pequeños, KDL24-5, KDL2-10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

φ8 ~ 9KDL16-4, KDL24-3 para orificios pequeños, KDL24-5, KDL2-10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (cuerpo principal) Elastomero termoplástico Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -20 ~ 80

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico