(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de automatización de alimentación 600 V - cubierta de PVC, PSE/U, serie VCT531X

Cable de automatización de alimentación 600 V - cubierta de PVC, PSE/U, serie VCT531X

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cable de automatización de alimentación 600 V - cubierta de PVC, PSE/U, serie VCT531X
  • Cable de automatización de alimentación 600 V - cubierta de PVC, PSE/U, serie VCT531X
  • Descuento por volumen

Cable de fuente de alimentación estándar de 600 V UL/PSE

  • c-UL
  • VW-1
  • Ley del PSE
  • ULAWM
  • Para la fuente de alimentación
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • 600 V


· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro]

(i)Advertencia

Especificaciones

VCT531X Cumple con PSE/UL: Imagen relacionada

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos
VCT531X 0.75 2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
1.25 2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
2.0 1
2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
3.5 1
2
3
4
5.5 1
2
3
4
8 1
2
3
4
14 1
2
3
4
22 1
2
3
4



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

Más información

VCT531X Cumple con PSE/UL: Imagen relacionada
VCT531X Cumple con PSE/UL: Imagen relacionada
VCT531X Cumple con PSE/UL: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos AWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre

*4
Exterior terminado
Diámetro
(mm)

Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C)* 2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)

Máximo
Voltaje
V / Mín.

Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
VCT531X 0.75 2 19 Núcleo/Capa
Hebra
2 8.8 100 14 25.8 o menos 50 o más 3000
AC
67/0.12 1.1 N/A 0.8 PVC 2.7 1.7 PVC ULAWM2501
Conforme con
Ley del PSE
3 3 9.2 110 12 1.7
4 4 9.9 130 11 1.7
6 6 12.0 185 8 1.8
8 8 14.0 250 7 2.0 ULAWM2501
10 10 16 330 7 2.1
12 12 15.5 295 6 2.1
16 16 17.5 370 6 2.2
20 20 19 450 5 2.3
30 30 22.5 630 5 2.5
1.25 2 17 2 9.6 120 19 15,6 o menos 50 o más 3000
AC
112/0.12 1.5 0.8 3.1 1.7 ULAWM2501
Conforme con
Ley del PSE
3 3 10 140 17 1.7
4 4 11 170 16 1.8
6 6 13 295 12 1.9
8 8 15.5 325 9 2.0 ULAWM2501
10 10 18 440 9 2.2
12 12 17.5 395 8 2.2
16 16 19.5 495 8 2.3
20 20 21.5 610 7 2.4
30 30 25.5 860 6 2.6
2.0 1 15 1 6.6 65 30 9.50 o menos 50 o más 3000
AC
79/0.18 1.8 0.9 3.6 1.5 ULAWM2501
2 2 10.5 150 27 10.1 o menos 0.8 3.4 1.8 ULAWM2501
Conforme con
Ley del PSE
3 3 11.0 180 23 1.8
4 4 12.0 215 20 1.8
6 6 14.5 310 16 2.0
8 8 16.5 415 13 2.1 ULAWM2501
10 10 19.5 560 13 2.3
12 12 18.5 510 12 2.2
16 16 21.0 660 11 2.4
20 20 23.5 800 9 2.5
30 30 27.5 1150 8 2.8
3.5 1 12 1 7.5 90 45 5.09 o menos 40 o más 3000
AC
68/0.26 2.5 0.9 4.3 1.6 ULAWM2501
2 2 12.0 210 39 5.24 o menos 0.8 4.1 1.8 Ley PSE ULAWM2501
Cumple
3 3 12.5 260 34 1.9
4 4 14.0 320 30 2.0
5.5 1 10 1 8.3 115 60 3.27 o menos 40 o más 3000
AC
105/0.26 3.1 1.0 5.1 1.6 ULAWM2501
2 2 14.5 305 50 3,37 o menos 2.0 Ley PSE ULAWM2501
Cumple
3 3 15.0 375 44 2.0
4 4 16.5 465 39 2.1
8 1 9 1 9.7 165 75 2,32 o menos 40 o más 3000
AC
154/0.26 3.7 1.3 6.3 1.7 ULAWM2501
2 2 16.5 420 62 2,39 o menos 1.2 6.1 2.1 Ley PSE ULAWM2501
Cumple
3 3 17.5 530 53 2.2
4 4 19.5 660 47 2.3
14 1 6 1 11.5 245 107 1,32 o menos 40 o más 3000
AC
88/0.45 4.9 1.5 7.9 1.8 ULAWM2501
2 2 20.5 670 86 1,36 o menos 2.3 Ley PSE ULAWM2501
Cumple
3 3 22.0 840 75 2.4
4 4 24.0 1050 67 2.5
22 1 4 1 14.5 380 140 0.844 o menos 30 o más 3000
AC
7/20/0.45 7.0 1.6 10.2 2.0 ULAWM2501
2 2 26.0 1070 116 0.869 o menos 2.7 Ley PSE ULAWM2501
Cumple
3 3 27.5 1330 101 2.8
4 4 30.5 1670 90 2.9



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.88 0.75 0.58 0.33

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, 0.75 mm 2 2 núcleos: 14 x 0.88 = 12.32 (A)

VCT531X Cumple con PSE/UL: Imagen relacionada

Número de Parte
VCT531X-2.0-2-100
VCT531X-2.0-2-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
1 Pieza(s)

7 Días o más

100
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 99

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 2 Tamaño AWG(AWG) 14 Numero de nucleos(Núcleo) 2
Diámetro exterior terminado(mm) 10.5 Tensión nominal 600V Blindaje N/A
Característica de la vaina Resistente al aceite Normas representativas PSE / UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Otras características Resistente a las vibraciones, flexible, flexible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm