(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Características]
· Alambre de cobre recocido de material compuesto (con rosca central equivalente a Kepler) conductor / resistente a la flexión, resistencia a la torsión, capacidad de carga
· Aislamiento de elastómero termoplástico (TPE) / resistencia a la flexión
· Exterior mate (Resistencia al aceite, PVC resistente al calor)
· Producto compatible mundial: Estándar de listado norteamericano CL3, certificación del estándar alemán VDE (cumple con CE)
· Producto certificado VDE (CE): 0.15SQ/0.2SQ/0.3SQ/0.5SQ solo
· Se puede utilizar para equipos eléctricos interiores y exteriores, cableado de robots y cableado de portacables
· Certificación de nivel 4 de retardante de llama de la prueba de llama de bandeja vertical
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
F-UL-CL3-0.3X16-10
Largo total(m) | 10 | Sección transversal del conductor((mm)2) | 0.3 | Tamaño AWG(AWG) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Numero de nucleos(Núcleo) | 16 | Diámetro exterior terminado(mm) | 8.4 | Tensión nominal | 300V |
Blindaje | Ninguno | Característica de la vaina | Resistencia al aceite / Resistencia al calor / Resistencia a la flexión / Resistente a la torsión | Normas representativas | UL / CE / CSA (c-UL) |
Color de la vaina | Negro | Cable a tierra | Ninguno | Material de la funda | PVC resistente al aceite / resistente al calor |
Materiales del cuerpo de aislamiento | Elastómero termoplástico (TPE) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F-UL-CL3-0.3X16-10 de la serie Cable de automatización de alta duración de 300 V - cubierta de PVC, UL/CE/CSA.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente