(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

NA3MFSB UL estándar con blindado

NA3MFSB UL estándar con blindado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de señales móviles de 300 V UL con blindaje

  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al calor
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 300 V


· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

NA3MFSB UL Standard with Shield: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleo / número de par * 3
1P = 2 núcleos
NA3MFSB 25 1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
18P
25P
23 1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
18P
25P
21 1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
19 2
3
4
6



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 2 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 3 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.
* 4 Utiliza un cable de par trenzado excepto para el tamaño AWG19.

Más información

NA3MFSB UL Standard with Shield: imagen relacionadaNA3MFSB UL Standard with Shield: imagen relacionada

NA3MFSB UL Standard with Shield: imagen relacionada

NA3MFSB UL Standard with Shield: imagen relacionada
NA3MFSB UL Standard with Shield: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleo / Número de par * 1
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm) *6
Masa
Masa
kg / km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *5
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / minuto
Estructura
PC / mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
NA3MFSB 25 1P 0.2 Par trenzado 2 4.5 31.4 4.6 102 o menos 10 o más 2000 40/0.08 0.58 Estaño 0.23 PVC 1.04 0.90 PVC ULAWM
2517
2P 4 5.7 49.2 3.7 0.90
3P 6 6.1 55.5 3.2 1.00
4P 8 6.5 65.4 2.7 1.00
5P 10 7.0 79.1 2.5 1.00
6P 12 7.4 87.2 2.3 1.00
7P 14 7.4 91.4 2.2 1.00
8P 16 7.9 102.0 2.1 1.00
10P 20 9.3 126.4 1.9 1.10
12P 24 9.7 148.7 1.8 1.20
18P 36 11.0 196.1 1.5 1.20
25P 50 12.9 255.9 1.3 1.30
23 1P 0.3 2 4.8 37.2 6.2 67.8 o menos 10 o más 2000 60/0.08 0.72 0.24 1.20 0.90
2P 4 6.2 58.4 4.8 0.90
3P 6 6.6 66.5 4.1 1.00
4P 8 7.2 82.0 3.5 1.00
5P 10 7.7 95.9 3.3 1.00
6P 12 8.2 110.6 3.0 1.00
7P 14 8.2 114.6 2.9 1.00
8P 16 8.8 128.7 2.7 1.00
10P 20 10.3 160.2 2.5 1.10
12P 24 10.8 183.3 2.3 1.20
18P 36 12.6 253.8 2.0 1.30
25P 50 14.6 328.1 1.7 1.40
21 1P 0.5 2 5.2 43.8 8.5 40.7 o menos 10 o más 2000 100/0.08 0.92 0.24 1.40 0.90
2P 4 7.0 78.3 6.7 0.90
3P 6 7.3 88.5 5.6 1.00
4P 8 7.9 106.2 4.9 1.00
5P 10 8.5 126.9 4.6 1.00
6P 12 9.4 154.4 4.2 1.10
7P 14 9.4 162.8 4.0 1.10
8P 16 10.2 187.7 3.8 1.20
10P 20 11.9 229.5 3.5 1.30
19 2 0.75 Núcleo/Capa
Hebra
2 5.6 54.9 10.9 26,6 o menos 10 o más 2000 150/0.08 1.13 0.24 1.60 0.90
3 3 6.0 65.38 9.6 1.00
4 4 6.5 82.9 8.7 1.00
6 6 7.4 108.4 7.4 1.00



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.75 0.73 0.65 0.56 0.44 0.27

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 4.6 x 0.9 = 4.14 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG25 de 2 núcleos es 40 ° C

Número de Parte
NA3MFSB-19-2-1
NA3MFSB-19-2-2
NA3MFSB-19-2-3
NA3MFSB-19-2-4
NA3MFSB-19-2-5
NA3MFSB-19-2-6
NA3MFSB-19-2-7
NA3MFSB-19-2-8
NA3MFSB-19-2-9
NA3MFSB-19-2-10
NA3MFSB-19-2-11
NA3MFSB-19-2-12
NA3MFSB-19-2-13
NA3MFSB-19-2-14
NA3MFSB-19-2-15
NA3MFSB-19-2-16
NA3MFSB-19-2-17
NA3MFSB-19-2-18
NA3MFSB-19-2-19
NA3MFSB-19-2-20
NA3MFSB-19-2-21
NA3MFSB-19-2-22
NA3MFSB-19-2-23
NA3MFSB-19-2-24
NA3MFSB-19-2-25
NA3MFSB-19-2-26
NA3MFSB-19-2-27
NA3MFSB-19-2-28
NA3MFSB-19-2-29
NA3MFSB-19-2-30
NA3MFSB-19-2-31
NA3MFSB-19-2-32
NA3MFSB-19-2-33
NA3MFSB-19-2-34
NA3MFSB-19-2-35
NA3MFSB-19-2-36
NA3MFSB-19-2-37
NA3MFSB-19-2-38
NA3MFSB-19-2-39
NA3MFSB-19-2-40
NA3MFSB-19-2-41
NA3MFSB-19-2-42
NA3MFSB-19-2-43
NA3MFSB-19-2-44
NA3MFSB-19-2-45
NA3MFSB-19-2-46
NA3MFSB-19-2-47
NA3MFSB-19-2-48
NA3MFSB-19-2-49
NA3MFSB-19-2-50
NA3MFSB-19-2-51
NA3MFSB-19-2-52
NA3MFSB-19-2-53
NA3MFSB-19-2-54
NA3MFSB-19-2-55
NA3MFSB-19-2-56
NA3MFSB-19-2-57
NA3MFSB-19-2-58
NA3MFSB-19-2-59
NA3MFSB-19-2-60
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Fuente de alimentación / señal Otras características Otras características
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

-0.75192-5.6Para señal-Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Armada Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC

よくあるご質問(FAQ)

質問: ¿Cuál es el beneficio de los pares trenzados?
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se entrelazan para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m