(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El cableado clase B de la serie "SWING-MASTER" es uno de los cables MASTER originales de Misumi.
● El "SWING-MASTER" Clase B es uno de los cables MASTER originales de Misumi.
● Proporciona diseño y especificaciones unificadas, que cumplen con los estándares de EE. UU., Europa, China y Japón.
● Se utilizan vainas suaves resistentes al aceite.
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".
Número de modelo | Área de sección (mm 2 ) |
Número de núcleos | Largo total o Longitud especificada (m) |
MASWOLG-BP3KK | 0.5 | 2 | 1 ~ 100 (Especificar incremento de 1 m) |
3 | |||
4 | |||
6 | |||
7 | |||
12 | |||
0.75 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
1.0 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
1.5 | 2 | ||
3 | |||
4 |
Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
Número de modelo | Área de sección (mm 2 ) |
Número de núcleos | AWG Tamaño estimado *1 |
Trenzado Estructura |
Número de núcleos de alambre |
Acabado Diámetro externo (mm) |
Masa Masa en kg/km |
Propiedades eléctricas | Conductor | Aislamiento | Núcleos de alambre Diámetro externo Aproximadamente (mm) |
Vaina | Especificación | |||||||
Corriente permisible A (30°C) *2 |
Resistencia del conductor Ω/km (20°C) |
Propiedades de aislamiento MΩ / km (70°C) |
Voltaje máximo V/5 minutos |
Estructura Hilos/mm |
Diámetro externo Aproximadamente (mm) |
Enchapado *3 | Espesor (mm) |
Material *3 | Espesor (mm) |
Material *3 | ||||||||||
MASWOLG-BP3KK | 0.5 | 2 | 22 | Compuesto Hilos |
2 | 6.3 | 51 | 7.7 | 39 o menos |
0.013 o más |
2000 | 7/15/0.08 | 1.07 | N/A | 0.6 | PVC | 2.24 | 0.8 | PVC | UL / CCC / CE / PSE |
3 | 3 | 6.7 | 52 | 6.7 | 0.8 | |||||||||||||||
4 | 4 | 7.3 | 64 | 6 | 0.8 | |||||||||||||||
6 | 6 | 8.8 | 92 | 5 | 0.9 | |||||||||||||||
7 | 7 | 9.5 | 106 | 4.7 | 0.9 | |||||||||||||||
12 | 12 | 11.8 | 171 | 3.5 | 1.1 | |||||||||||||||
0.75 | 2 | 19 | 2 | 6.8 | 62 | 9.9 | 26 o menos |
0.011 o más |
7/22/0.08 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | |||||||
3 | 3 | 7.3 | 64 | 8.6 | 0.8 | |||||||||||||||
4 | 4 | 7.9 | 79 | 7.7 | 0.8 | |||||||||||||||
5 | 5 | 8.9 | 99 | 7.1 | 0.9 | |||||||||||||||
6 | 6 | 9.6 | 114 | 6.5 | 0.9 | |||||||||||||||
7 | 7 | 10.7 | 138 | 6.1 | 1 | |||||||||||||||
1.0 | 2 | 18 | 2 | 7.2 | 72 | 12 | 19.5 o menos |
0.010 o más |
7/30/0.08 | 1.52 | 0.6 | 2.74 | 0.8 | |||||||
3 | 3 | 7.7 | 74 | 10.4 | 0.8 | |||||||||||||||
4 | 4 | 8.4 | 93 | 9.3 | 0.8 | |||||||||||||||
5 | 5 | 9.5 | 118 | 8.5 | 0.9 | |||||||||||||||
6 | 6 | 10.4 | 140 | 7.9 | 1 | |||||||||||||||
7 | 7 | 11.4 | 165 | 7.3 | 1 | |||||||||||||||
1.5 | 2 | 16 | 2 | 8.3 | 98 | 15.6 | 13.3 o menos |
0.010 o más |
7/43/0.08 | 1.82 | 0.7 | 3.24 | 0.8 | |||||||
3 | 3 | 9.1 | 105 | 13.5 | 0.9 | |||||||||||||||
4 | 4 | 9.9 | 132 | 12.1 | 0.9 |
* 1 El cambio de tamaño solo debe usarse como guía. Además, debido a que este producto ha sido diseñado con estándares extranjeros, los tamaños mostrados han sido reemplazados por un área de sección estimada calculada a partir de la estructura conductiva real.
Para ver la tabla de comparación del tamaño de AWG y el área de sección estimada (que se muestra en mm 2 ), consulte >> Haga clic aquí.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Factor de reducción de corriente | 1.1 | 1 | 0.86 | 0.71 | 0.5 |
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, doble núcleo, 0.5 mm 2 :
7.7 x 0.86 = 6.62 (A)
Tabla de identificación de núcleo de cable
Número de líneas centrales | Método de identificación del núcleo del cable |
2 núcleos | Blanco 1, blanco 2 |
3 núcleos o más | Los números de 1, 2, 3, 4, 5, 6 :: se imprimen consecutivamente en la superficie del aislante blanco, a excepción de los cables de tierra amarillo / verde |
Cargando…
Tensión nominal | CE300 / 500V | Blindaje | N/A | Característica de la vaina | Resistente al aceite |
---|---|---|---|---|---|
Normas representativas | PSE / UL / CE / CCC | Color de la vaina | Negro | Material de la funda | PVC |
Materiales del cuerpo de aislamiento | PVC | Fuente de alimentación / señal | Para la fuente de alimentación |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente