(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

MASWG-CP6 Resistencia a terremotos UL/CE/CCC-Compatible

MASWG-CP6 Resistencia a terremotos UL/CE/CCC-Compatible

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

<MASTER-CABLE> 600 V, estándar global, cable resistente a terremotos

  • Cumple con CE
  • CCC
  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • 600 V
  • Normas europeas 300/500 V

● El "SWING-MASTER" Clase-C
es uno de los cables MASTER originales de Misumi.
● Proporciona diseño y especificaciones unificadas, que cumplen con los Estados Unidos,
Normas de Europa y China.

· El SWING-MASTER Class-C es un cable para resistencia a terremotos (baja velocidad móvil).
Esto no se puede usar con transportadores de cable, etc.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado".
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloTamaño de AWGNúmero de núcleosLargo total *3
o
Longitud especificada
MASWG-CP62121
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
·
500
·
1000
3
4
192
3
4
182
3
4
162
3
4
142
3
4


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos
aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

Resistencia a terremotos MASWG-CP6 Compatible con UL / CE / CCC: Imagen relacionada
Resistencia a terremotos MASWG-CP6 Compatible con UL / CE / CCC: Imagen relacionada
Resistencia a terremotos MASWG-CP6 Compatible con UL / CE / CCC: Imagen relacionada
Especificaciones
Número de modeloAWG
Tamaño
Número de núcleosTamaño
Área de sección * 1
(mm 2 )
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *4
Diámetro externo
(mm)
Tamaño
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificaciónMuestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (70°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ km (20°C)
Tensión soportada
V / 5 minutos
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3Espesor
(mm)
Material *3Espesor
(mm)
Material *3
MASWG-CP62120.5Capa varada2649.110360.01350150046/0.120.95N/A0.6PVC4.40.8PVCULAWM2586
CE
CCC
336.358.24.7
446.972.15.3
1920.7526.457.11324.50.01166/0.121.24.8
336.7685.1
447.485.75.8
1821.026.966.71618.10.010 91/0.121.55.3
337.382.15.7
448.1103.56.5
1621.527.787.21912.12000133/0.121.70.76.1
338.3110.36.50.9
449.2139.27.4
1422.529.4131.4227.410.009224/0.122.20.87.6
3310.1166.68.11
4411.3215.69.11.1



* 1 El cambio de tamaño solo debe usarse como guía. Además, porque este producto ha sido diseñado con
estándares extranjeros, los tamaños mostrados han sido reemplazados por un área de sección estimada calculada a partir de
La estructura conductiva real. Para la tabla de comparación del tamaño de AWG y el área de sección estimada
(se muestra en mm 2 ), consulte >> Haga clic aquí .
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)304050607080
Factor de reducción de corriente1.000.910.820.710.580.41
La corriente permitida muestra el valor calculado para un solo cable al aire libre cuando la temperatura ambiente es de 30°C, y no está garantizado.
Si la temperatura ambiente es más o menos de 30 ° C, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permisible 11 x 0.91 = 10.0 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG18 de 3 núcleos es 40 ° C
Resistencia a terremotos MASWG-CP6 Compatible con UL / CE / CCC: Imagen relacionada
Tabla de identificación de núcleo de cable
Cantidad de cables principalesColor de las líneas centrales
2Blanco 1, blanco 2
3Blanco 1, Blanco 2, YG
4Blanco 1, Blanco 2, Blanco 3, YG
Número de Parte
MASWG-CP6-14-2-100
MASWG-CP6-14-3-100
MASWG-CP6-14-3-[1-99/1]
MASWG-CP6-14-4-100
MASWG-CP6-16-2-100
MASWG-CP6-16-2-[1-99/1]
MASWG-CP6-16-3-100
MASWG-CP6-16-3-[1-99/1]
MASWG-CP6-16-4-100
MASWG-CP6-16-4-[1-99/1]
MASWG-CP6-18-2-100
MASWG-CP6-18-3-100
MASWG-CP6-18-3-[1-99/1]
MASWG-CP6-18-4-100
MASWG-CP6-18-4-[1-99/1]
MASWG-CP6-19-2-100
MASWG-CP6-19-2-[1-99/1]
MASWG-CP6-19-3-100
MASWG-CP6-19-3-[1-99/1]
MASWG-CP6-19-4-100
MASWG-CP6-21-2-100
MASWG-CP6-21-3-100
MASWG-CP6-21-3-[1-99/1]
MASWG-CP6-21-4-100
MASWG-CP6-21-4-[1-99/1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra Fuente de alimentación / señal Otras características
Disponible

6 Días o más

101002.51429.4-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

101002.514310.1YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

6 Días o más

101 ~ 992.514310.1YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

-1002.514411.3YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

101001.51627.7-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

6 Días o más

101 ~ 991.51627.7-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

101001.51638.3YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

6 Días o más

101 ~ 991.51638.3YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

101001.51649.2YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

6 Días o más

101 ~ 991.51649.2YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

-10011826.9-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

1010011837.3YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

6 Días o más

101 ~ 9911837.3YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

1010011848.1YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

6 Días o más

101 ~ 9911848.1YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

101000.751926.4-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

6 Días o más

101 ~ 990.751926.4-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

101000.751936.7YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

6 Días o más

101 ~ 990.751936.7YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

-1000.751947.4YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

-1000.52126-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

101000.52136.3YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

6 Días o más

101 ~ 990.52136.3YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

101000.52146.9YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

6 Días o más

101 ~ 990.52146.9YG (amarillo / verde)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL / CE / CCC Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m