(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de automatización de señales móviles - 300 V, cubierta de PVC, serie UL, NA3MF

Cable de automatización de señales móviles - 300 V, cubierta de PVC, serie UL, NA3MF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de señal móvil serie NA3MF.

  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al calor
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Par trenzado
  • 300 V


· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

NA3MF UL Standard: imagen relacionada
* AWG19 no utiliza un cable de par trenzado.
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleo / número de par * 4
1P = 2 núcleos
NA3MF 25 1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
18P
25P
23 1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
18P
25P
21 1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
19 2
3
4
6



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 2 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 3 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.
* 4 Utiliza un cable de par trenzado excepto para el tamaño AWG19.

Más información

NA3MF UL Standard: imagen relacionadaNA3MF UL Standard: imagen relacionada

NA3MF UL Standard: imagen relacionada

NA3MF UL Standard: imagen relacionada
NA3MF UL Standard: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleo / número de par * 1
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm) *6
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *5
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
NA3MF 25 1P 0.2 Par trenzado 2 4.0 19.8 4.6 102 o menos 10 o más 2000 40/0.08 0.58 Estaño 0.23 PVC 1.04 0.90 PVC ULAWM
2517
2P 4 5.2 33.5 3.7 0.90
3P 6 5.6 39.8 3.2 1.00
4P 8 6.0 47.3 2.7 1.00
5P 10 6.5 57.2 2.5 1.00
6P 12 6.9 65.2 2.3 1.00
7P 14 6.9 70.0 2.2 1.00
8P 16 7.4 79.7 2.1 1.00
10P 20 8.8 100.2 1.9 1.10
12P 24 9.2 116.9 1.8 1.20
18P 36 10.5 164.0 1.5 1.20
25P 50 12.4 218.4 1.3 1.30
23 1P 0.3 2 4.3 24.0 6.2 67.8 o menos 10 o más 2000 60/0.08 0.72 0.24 1.20 0.90
2P 4 5.7 41.5 4.8 0.90
3P 6 6.1 49.1 4.1 1.00
4P 8 6.7 60.5 3.5 1.00
5P 10 7.2 74.3 3.3 1.00
6P 12 7.7 86.3 3.0 1.00
7P 14 7.7 90.3 2.9 1.00
8P 16 8.5 108.1 2.7 1.10
10P 20 9.8 130.1 2.5 1.10
12P 24 10.3 152.8 2.3 1.20
18P 36 11.9 216.9 2.0 1.30
25P 50 14.1 295.4 1.7 1.40
21 1P 0.5 2 4.7 31.6 8.5 40.7 o menos 10 o más 2000 100/0.08 0.92 0.24 1.40 0.90
2P 4 6.5 56.3 6.7 0.90
3P 6 6.8 66.4 5.6 1.00
4P 8 7.4 83.6 4.9 1.00
5P 10 8.0 101.4 4.6 1.00
6P 12 8.9 123.1 4.2 1.10
7P 14 8.9 131.6 4.0 1.10
8P 16 9.5 148.1 3.8 1.10
10P 20 11.2 188.2 3.5 1.20
19 2 0.75 Núcleo/Capa
Hebra
2 5.1 25.4 10.9 26,6 o menos 10 o más 2000 150/0.08 1.13 0.24 1.60 0.90
3 3 5.5 28.4 9.6 1.00
4 4 6.0 33.3 8.7 1.00
6 6 6.9 44.6 7.4 1.00



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.75 0.73 0.65 0.56 0.44 0.27

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 4.6 x 0.9 = 4.14 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG25 de 2 núcleos es 40 ° C

Número de Parte
NA3MF-19-2-1
NA3MF-19-2-2
NA3MF-19-2-3
NA3MF-19-2-4
NA3MF-19-2-5
NA3MF-19-2-6
NA3MF-19-2-7
NA3MF-19-2-8
NA3MF-19-2-9
NA3MF-19-2-10
NA3MF-19-2-11
NA3MF-19-2-12
NA3MF-19-2-13
NA3MF-19-2-14
NA3MF-19-2-15
NA3MF-19-2-16
NA3MF-19-2-17
NA3MF-19-2-18
NA3MF-19-2-19
NA3MF-19-2-20
NA3MF-19-2-21
NA3MF-19-2-22
NA3MF-19-2-23
NA3MF-19-2-24
NA3MF-19-2-25
NA3MF-19-2-26
NA3MF-19-2-27
NA3MF-19-2-28
NA3MF-19-2-29
NA3MF-19-2-30
NA3MF-19-2-31
NA3MF-19-2-32
NA3MF-19-2-33
NA3MF-19-2-34
NA3MF-19-2-35
NA3MF-19-2-36
NA3MF-19-2-37
NA3MF-19-2-38
NA3MF-19-2-39
NA3MF-19-2-40
NA3MF-19-2-41
NA3MF-19-2-42
NA3MF-19-2-43
NA3MF-19-2-44
NA3MF-19-2-45
NA3MF-19-2-46
NA3MF-19-2-47
NA3MF-19-2-48
NA3MF-19-2-49
NA3MF-19-2-50
NA3MF-19-2-51
NA3MF-19-2-52
NA3MF-19-2-53
NA3MF-19-2-54
NA3MF-19-2-55
NA3MF-19-2-56
NA3MF-19-2-57
NA3MF-19-2-58
NA3MF-19-2-59
NA3MF-19-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Otras características Otras características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

340.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

470.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

570.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

580.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.75192-5.1-Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Armada Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se retuercen para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se retuercen para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm