(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable de fuente de alimentación móvil de 600 V con conductor trenzado
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".
Número de modelo | Área de sección (mm 2 ) | Número de núcleos |
VCT531BX | 0.75 | 2 |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
30 | ||
1.25 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
30 | ||
2.0 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
30 | ||
20 |
Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
Número de modelo | Área de sección (mm 2 ) *1 |
Número de núcleos | Largo total | AWG Referencia |
Hebra Estructura (Ver figura) |
Núcleos de alambre Contar |
*4 Acabado Diámetro externo (mm) |
Tamaño Masa en kg/km |
Propiedades eléctricas | Conductor | Aislamiento | Núcleos de alambre Diámetro externo Aproximadamente (mm) |
Vaina | Especificación | |||||||
Corriente permisible A (30°C) *2 |
Resistencia del conductor Ω/km (20°C) |
Propiedades de aislamiento MΩkm (20°C) |
Voltaje máximo V / Mín. |
Estructura Hilos/mm |
Diámetro externo Aproximadamente (mm) |
Enchapado *3 | Espesor (mm) |
Material *3 | Espesor (mm) |
Material *3 | |||||||||||
VCT531BX | 0.75 | 2 | 1 ~ 100 (Especifique 1 m Incrementos) |
18 | Núcleo/Capa Hebra |
2 | 9.6 | 120 | 14 | 29,2 o menos | 50 o más | AC 3000 |
96/0.10 | 1.6 | N/A | 0.8 | PVC | 3.2 | 1.7 | PVC | — |
3 | 3 | 10.5 | 140 | 12 | 1.8 | — | |||||||||||||||
4 | 4 | 11.5 | 160 | 11 | 1.8 | — | |||||||||||||||
6 | 6 | 13.5 | 220 | 8 | 1.9 | — | |||||||||||||||
8 | 8 | 16.0 | 295 | 7 | 2.1 | — | |||||||||||||||
10 | 10 | 17.5 | 330 | 7 | 2.2 | — | |||||||||||||||
12 | 12 | 18.0 | 365 | 6 | 2.2 | — | |||||||||||||||
16 | 16 | 20.0 | 450 | 6 | 2.3 | — | |||||||||||||||
20 | 20 | 22.0 | 555 | 5 | 2.4 | — | |||||||||||||||
30 | 30 | 26.0 | 790 | 5 | 2.7 | — | |||||||||||||||
1.25 | 2 | 16 | 2 | 10.5 | 145 | 19 | 17.4 o menos | 50 o más | AC 3000 |
112/0.12 | 2.2 | 0.8 | 3.6 | 1.8 | — | ||||||
3 | 3 | 11.5 | 165 | 17 | 1.8 | — | |||||||||||||||
4 | 4 | 12.5 | 200 | 16 | 1.9 | — | |||||||||||||||
6 | 6 | 15.0 | 280 | 12 | 2.0 | — | |||||||||||||||
8 | 8 | 17.5 | 370 | 9 | 2.2 | — | |||||||||||||||
10 | 10 | 19.0 | 410 | 9 | 2.2 | — | |||||||||||||||
12 | 12 | 19.5 | 460 | 8 | 2.3 | — | |||||||||||||||
16 | 16 | 21.5 | 580 | 8 | 2.4 | — | |||||||||||||||
20 | 20 | 24.5 | 715 | 7 | 2.5 | — | |||||||||||||||
30 | 30 | 28.5 | 1010 | 6 | 2.7 | — | |||||||||||||||
2.0 | 2 | 14 | 2 | 11.0 | 180 | 27 | 11.1 o menos | 50 o más | AC 3000 |
176/0.12 | 2.4 | 0.8 | 4.0 | 1.8 | — | ||||||
3 | 3 | 12.5 | 215 | 23 | 1.9 | — | |||||||||||||||
4 | 4 | 13.5 | 255 | 20 | 1.9 | — | |||||||||||||||
6 | 6 | 16.5 | 365 | 16 | 2.1 | — | |||||||||||||||
8 | 8 | 19.0 | 480 | 13 | 2.3 | — | |||||||||||||||
10 | 10 | 21.0 | 550 | 13 | 2.4 | — | |||||||||||||||
12 | 12 | 21.0 | 605 | 12 | 2.4 | — | |||||||||||||||
16 | 16 | 24.5 | 775 | 11 | 2.6 | — | |||||||||||||||
30 | 20 | 26.5 | 955 | 9 | 2.7 | — | |||||||||||||||
20 | 30 | 31.5 | 1370 | 8 | 3.0 | — |
* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Factor de reducción de corriente | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.58 | 0.33 |
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, 0.75 mm 2 2 núcleos: 14 × 0.88 = 12.32 (A)
Dibujo estructural
Número de líneas centrales | Método de identificación del núcleo del cable |
4 núcleos o menos | Método de coloración del aislador (En el orden de negro, blanco, rojo y verde) |
5 núcleos o más | Método de numeración Números 1, 2, 3, 4: se imprimen consecutivamente en la superficie del aislador negro |
Cargando…
Sección transversal del conductor((mm)2) | 1.25 | Tamaño AWG(AWG) | 16 | Tensión nominal | 600V |
---|---|---|---|---|---|
Blindaje | N/A | Característica de la vaina | Resistente al aceite | Color de la vaina | Negro |
Material de la funda | PVC | Materiales del cuerpo de aislamiento | PVC | Otras características | Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente