(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

MASWG-CP3 Resistencia a terremotos UL/CE/CCC-Compatible

MASWG-CP3 Resistencia a terremotos UL/CE/CCC-Compatible

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

<MASTER-CABLE> 300 V, estándar global, cable resistente a terremotos

  • Cumple con CE
  • CCC
  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • 300 V
  • Normas europeas 300/500 V


● El "SWING-MASTER" Clase-C
es uno de los cables MASTER originales de Misumi.
● Proporciona diseño y especificaciones unificadas, que cumplen con los Estados Unidos,
Normas de Europa y China.

· El SWING-MASTER Class-C es un cable para resistencia a terremotos
(baja velocidad movible). Esto no se puede usar con transportadores de cable, etc.
· Algunas especificaciones pueden variar debido a cambios del fabricante.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado".

(i)Advertencia

Especificaciones

MASWG-CP3 Resistencia a terremotos Compatible con UL/CE/CCC: Imagen relacionada

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleos Largo total *3
o
Longitud especificada
MASWG-CP3 21 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
·
500
·
1000
3
4
19 2
3
4
18 2
3
4
16 2
3
4
14 2
3
4



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m
(No podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

MASWG-CP3 Resistencia a terremotos Compatible con UL/CE/CCC: Imagen relacionada
MASWG-CP3 Resistencia a terremotos Compatible con UL/CE/CCC: Imagen relacionada
MASWG-CP3 Resistencia a terremotos Compatible con UL/CE/CCC: Imagen relacionada
Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *4
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (70°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ km (20°C)
Voltaje máximo
V / 5 minutos
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
MASWG-CP3 21 2 0.5 Capa varada 2 6.3 50 10 39.0 0.013 5 2000 45/0.12 0.9 N/A 0.6 PVC 2.1 1.0 PVC ULAWM2464 CE
CCC
3 3 6.6 60
4 4 7.2 70 8
19 2 0.75 2 6.7 55 12 26.0 0.011 66/0.12 1.1 2.3
3 3 7.1 70
4 4 7.7 85 11
18 2 1.0 2 7.1 65 15 19.5 0.010 89/0.12 1.3 2.5
3 3 7.5 80
4 4 8.1 100 13
16 2 1.5 2 8.3 90 19 13.3 7/19/0.12 1.7 0.7 3.1
3 3 8.8 115
4 4 9.6 145 16
14 2 2.5 2 9.7 130 26 7.98 0.009 7/32/0.12 2.2 0.8 3.8
3 3 10.4 170 1.05
4 4 11.6 215 23 1.15



* 1 El cambio de tamaño solo debe usarse como guía. Además, porque este producto ha sido diseñado con
estándares extranjeros, los tamaños mostrados han sido reemplazados por un área de sección estimada calculada
de la estructura conductiva real.
Para ver la tabla de comparación del tamaño de AWG y el área de sección estimada (que se muestra en mm 2 ), consulte >> Haga clic aquí .
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.93 0.86 0.77 0.68 0.58 0.45 0.26

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ej.) Valor de corriente permisible para AWG22 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es
40°C: 7 x 0.93 = 6.51 (A)
MASWG-CP3 Resistencia a terremotos Compatible con UL/CE/CCC: Imagen relacionada
Tabla de identificación de núcleo de cable

Cantidad de cables principales Color de las líneas centrales
2 Blanco 1, blanco 2
3 Blanco 1, Blanco 2, GY
4 Blanco 1, Blanco 2, Blanco 3, GY
Número de Parte
MASWG-CP3-14-2-100
MASWG-CP3-14-2-[1-99/1]
MASWG-CP3-14-3-100
MASWG-CP3-14-3-[1-99/1]
MASWG-CP3-14-4-100
MASWG-CP3-14-4-[1-99/1]
MASWG-CP3-16-2-100
MASWG-CP3-16-2-[1-99/1]
MASWG-CP3-16-3-100
MASWG-CP3-16-4-100
MASWG-CP3-18-2-100
MASWG-CP3-18-2-[1-99/1]
MASWG-CP3-18-3-100
MASWG-CP3-18-4-100
MASWG-CP3-18-4-[1-99/1]
MASWG-CP3-19-2-100
MASWG-CP3-19-2-[1-99/1]
MASWG-CP3-19-3-100
MASWG-CP3-19-3-[1-99/1]
MASWG-CP3-19-4-100
MASWG-CP3-19-4-[1-99/1]
MASWG-CP3-21-2-100
MASWG-CP3-21-2-[1-99/1]
MASWG-CP3-21-3-100
MASWG-CP3-21-3-[1-99/1]
MASWG-CP3-21-4-100
MASWG-CP3-21-4-[1-99/1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra Fuente de alimentación / señal Otras características
Disponible

8 Días o más

1002.51429.7-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

8 Días o más

1 ~ 992.51429.7-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

8 Días o más

1002.514310.4GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

8 Días o más

1 ~ 992.514310.4GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

8 Días o más

1002.514411.6GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

8 Días o más

1 ~ 992.514411.6GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

8 Días o más

1001.51628.3-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

8 Días o más

1 ~ 991.51628.3-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

1001.51638.8GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

1001.51649.6GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

8 Días o más

10011827.1-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

8 Días o más

1 ~ 9911827.1-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

6 Días o más

10011837.5GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

8 Días o más

10011848.1GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

8 Días o más

1 ~ 9911848.1GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

8 Días o más

1000.751926.7-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

8 Días o más

1 ~ 990.751926.7-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

8 Días o más

1000.751937.1GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

8 Días o más

1 ~ 990.751937.1GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

8 Días o más

1000.751947.7GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

8 Días o más

1 ~ 990.751947.7GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

8 Días o más

1000.52126.3-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

8 Días o más

1 ~ 990.52126.3-Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

8 Días o más

1000.52136.6GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

8 Días o más

1 ~ 990.52136.6GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible
Disponible

8 Días o más

1000.52147.2GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

8 Días o más

1 ~ 990.52147.2GY (verde / amarillo)Para la fuente de alimentaciónResistente a la vibración, flexible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL / CE / CCC Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m