(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

EXTTYPE2 30 V Estándar UL

EXTTYPE2 30 V Estándar UL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de señales móviles que cumple con el estándar UL-AWM

  • c-UL
  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Par trenzado
  • 30 V


● Tiene un diámetro de cable delgado particularmente excelente.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

EXTTYPE2 30 V UL Standard: imagen relacionada
* Los productos que no sean AWG26 no son pares trenzados.
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Unidad de 1 pieza 1 Unidad de rollo

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleo / número de par * 3
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
(m)
EXTTYPE2 26
Par trenzado
1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
15P
20P
25P
24
Núcleo retorcido
2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
40
22
Núcleo retorcido
2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
40
20
Núcleo retorcido
2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
40



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.

Más información

EXTTYPE2 30 V UL Standard: imagen relacionadaEXTTYPE2 30 V UL Standard: imagen relacionada

EXTTYPE2 30 V UL Standard: imagen relacionada

EXTTYPE2 30 V UL Standard: imagen relacionada

EXTTYPE2 30 V UL Standard: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleo / número de par
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *4
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
EXTTYPE2 26
Par trenzado
1P 0.128 Par trenzado 2 3.8 18 2.7 143 10 500 30/0.08 0.51 N/A 0.23 PVC 0.97 0.9 PVC ULAWM20276
ı
c-UL
2P 4 4.9 28 2.3 1.0
3P 6 5.7 36 2.2 1.0
4P 8 6.1 41 1.9
5P 10 6.6 48 1.7
6P 12 7.1 55 1.5
7P 14 7.6 65 1.4
8P 16 8.3 75 1.4 1.1
10P 20 8.4 85 1.2
12P 24 9.2 95 1.2
15P 30 10.1 115 1.1
20P 40 11.3 150 1.0 1.2
25P 50 12.8 180 0.96
24
Núcleo retorcido
2 0.204 Núcleo retorcido en capas 2 4.3 25 4.4 97.9 10 500 48/0.08 0.75 0.23 1.21 0.9
3 3 4.5 28 3.7 0.9
4 4 4.8 33 3.4 0.9
6 6 5.6 43 3.0 0.9
8 8 6.5 60 2.8 1.0
10 10 7.4 65 2.6 1.0
12 12 7.3 70 2.3 1.0
16 16 8.0 90 2.1 1.0
20 20 8.9 110 2.0 1.1
30 30 10.6 *4 160 1.7 1.1
40 40 12.0 205 1.6 1.2
22
Núcleo retorcido
2 0.324 2 4.6 29 5.7 62.2 10 500 72/0.08 0.9 0.23 1.36 0.9
3 3 4.8 34 4.8 0.9
4 4 5.2 39 4.4 0.9
6 6 6.2 55 3.9 1.0
8 8 7.0 75 3.6 1.0
10 10 8.0 85 3.3 1.0
12 12 7.9 90 3.0 1.0
16 16 8.8 120 2.8 1.1
20 20 9.7 140 2.6 1.1
30 30 11.8 *5 210 2.3 1.2
40 40 13.2 270 2.1 1.2
20
Núcleo retorcido
2 0.518 2 5.1 33 7.6 39.1 10 500 119/0.08 1.1 0.25 1.6 0.9
3 3 5.3 44 6.4 0.9
4 4 6.0 55 5.9 1.0
6 6 6.9 75 5.2 1.0
8 8 7.9 100 4.8 1.0
10 10 9.3 125 4.5 1.1
12 12 9.1 130 4.1 1.1
16 16 10.0 165 3.7 1.1
20 20 11.5 210 3.4 1.2
30 30 13.5 *5 305 3.3 1.2
40 40 15.2 395 2.7 1.3



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para mejorar las características de movilidad, 30 núcleos de AWG24, 22 y 20 cambiarán de núcleo trenzado de 3 capas a núcleo trenzado de 2 capas. El cambio aumenta el diámetro exterior terminado en aproximadamente 0,3 mm. (El marcado indica el tamaño después del cambio)
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.89 0.77 0.63 0.45

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 40°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) AWG26: valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C a 1P
2 × 0.89 = 1.78 (A)  
 
Tabla de identificación de núcleo de cable
AWG26 (par trenzado)

Número de par Color del aislante Dot Mark No. Color de marca de punto
Alambre de núcleo de clase 1 Alambre de núcleo de clase 2
1 Azul claro 1 Negro Rojo
2 Rosado
3 Verde claro
4 Naranja
5 Gris
6 Azul claro 2
7 Rosado
8 Verde claro
9 Naranja
10 Gris
11 Azul claro 3
12 Rosado
13 Verde claro
14 Naranja
15 Gris

 

Número de par Color del aislante Dot Mark No. Color de marca de punto
Alambre de núcleo de clase 1 Alambre de núcleo de clase 2
16 Azul claro 4 Negro Rojo
17 Rosado
18 Verde claro
19 Naranja
20 Gris
21 Azul claro 5
22 Rosado
23 Verde claro
24 Naranja
25 Gris

* 1P solo es azul claro x rosa de 2 núcleos.
 
Tabla de identificación de núcleo de cable
AWG24 a 20 (núcleo retorcido)
* El número indica el número de marca de punto en los contenidos de identificación a continuación; B (negro) indica el color de la marca de punto.

Núcleo de alambre No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Marca de punto No. / Color del aislador Azul claro Rosado Verde claro Naranja Gris 1B / azul claro 1B / rosa 1B / verde claro 1B / naranja 1B / gris
Núcleo de alambre No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Marca de punto No. / Color del aislador 2B / azul claro 2B / rosa 2B / verde claro 2B / naranja 2B / gris 3B / azul claro 3B / rosa 3B / verde claro 3B / naranja 3B / gris
Núcleo de alambre No. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Marca de punto No. / Color del aislador 4B / azul claro 4B / rosa 4B / verde claro 4B / naranja 4B / gris 5B / azul claro 5B / rosa 5B / verde claro 5B / naranja 5B / gris
Núcleo de alambre No. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Marca de punto No. / Color del aislador 6B / azul claro 6B / rosa 6B / verde claro 6B / naranja 6B / gris 7B / azul claro 7B / rosa 7B / verde claro 7B / naranja 7B / gris

 
 
EXTTYPE2 30 V UL Standard: imagen relacionada

Número de Parte
EXTTYPE2-20-2-100
EXTTYPE2-20-2-[1-99/1]
EXTTYPE2-20-3-100
EXTTYPE2-20-3-[1-99/1]
EXTTYPE2-20-4-100
EXTTYPE2-20-4-[1-99/1]
EXTTYPE2-20-6-100
EXTTYPE2-20-6-[1-99/1]
EXTTYPE2-20-8-100
EXTTYPE2-20-8-[1-99/1]
EXTTYPE2-20-10-1
EXTTYPE2-20-10-2
EXTTYPE2-20-10-3
EXTTYPE2-20-10-4
EXTTYPE2-20-10-5
EXTTYPE2-20-10-6
EXTTYPE2-20-10-7
EXTTYPE2-20-10-8
EXTTYPE2-20-10-9
EXTTYPE2-20-10-10
EXTTYPE2-20-10-11
EXTTYPE2-20-10-12
EXTTYPE2-20-10-13
EXTTYPE2-20-10-14
EXTTYPE2-20-10-15
EXTTYPE2-20-10-16
EXTTYPE2-20-10-17
EXTTYPE2-20-10-18
EXTTYPE2-20-10-19
EXTTYPE2-20-10-20
EXTTYPE2-20-10-21
EXTTYPE2-20-10-22
EXTTYPE2-20-10-23
EXTTYPE2-20-10-24
EXTTYPE2-20-10-25
EXTTYPE2-20-10-26
EXTTYPE2-20-10-27
EXTTYPE2-20-10-28
EXTTYPE2-20-10-29
EXTTYPE2-20-10-30
EXTTYPE2-20-10-31
EXTTYPE2-20-10-32
EXTTYPE2-20-10-33
EXTTYPE2-20-10-34
EXTTYPE2-20-10-35
EXTTYPE2-20-10-36
EXTTYPE2-20-10-37
EXTTYPE2-20-10-38
EXTTYPE2-20-10-39
EXTTYPE2-20-10-40
EXTTYPE2-20-10-41
EXTTYPE2-20-10-42
EXTTYPE2-20-10-43
EXTTYPE2-20-10-44
EXTTYPE2-20-10-45
EXTTYPE2-20-10-46
EXTTYPE2-20-10-47
EXTTYPE2-20-10-48
EXTTYPE2-20-10-49
EXTTYPE2-20-10-50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Otras características
Disponible

8 Días o más

101000.5202-5.1Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible

8 Días o más

101 ~ 990.5202-5.1Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

8 Días o más

101000.5203-5.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible

8 Días o más

101 ~ 990.5203-5.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

8 Días o más

101000.5204-6Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible

8 Días o más

101 ~ 990.5204-6Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

8 Días o más

101000.5206-6.9Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible

8 Días o más

101 ~ 990.5206-6.9Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

8 Días o más

101000.5208-7.9Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible

8 Días o más

101 ~ 990.5208-7.9Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-10.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-20.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-30.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-40.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-50.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-60.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-70.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-80.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-90.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-100.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-110.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-120.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-130.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-140.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-150.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-160.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-170.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-180.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-190.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-200.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-210.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-220.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-230.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-240.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-250.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-260.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-270.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-280.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-290.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-300.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-310.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-320.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-330.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-340.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-350.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-360.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-370.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-380.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-390.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-400.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-410.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-420.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-430.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-440.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-450.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-460.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-470.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-480.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-490.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible
Disponible

6 Días o más

-500.52010-9.3Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, probado por portadora flexible

Cargando…

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Azul oscuro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC

よくあるご質問(FAQ)

質問: ¿Cuál es el beneficio de los pares trenzados?
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se entrelazan para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m