(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable de señales móviles estándar PSE de 300 V con blindaje
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".
Número de modelo | Área de sección (mm 2 ) | Número de núcleos |
NARVCTFSB | 0.5 | 2 |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
30 | ||
0.75 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
1.25 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
2 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 |
Número de modelo | Área de sección (mm 2 ) *1 | Número de núcleos | AWG Estimar | Trenzado Estructura (Ver figura) | Número de núcleos de alambre | Acabado *5 Diámetro externo (mm) | Masa Masa en kg/km | Propiedades eléctricas | Conductor | Aislamiento | Núcleos de alambre Diámetro externo Aproximadamente (mm) | Vaina | Especificación | Muestra Provisto *4 | |||||||
Corriente permisible A (30°C) *2 | Resistencia del conductor Ω/km (20°C) | Propiedades de aislamiento MΩkm (20°C) | Tensión soportada V / Mín. | Estructura Hilos/mm | Diámetro externo Aproximadamente (mm) | Enchapado *3 | Espesor (mm) | Material *3 | Espesor (mm) | Material *3 | |||||||||||
NARVCTFSB | 0.5 | 2 | 20 | Núcleo/Capa Hilos | 2 | 7.10 | 69 | 4 | 36.1 o más | 5 o más | 3000 | 7/7/0.12 | 1.08 | N/A | 0.51 | PVC | 2.10 | 1.10 | PVC | - | ◎ |
3 | 3 | 7.40 | 83 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 8.00 | 93 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 9.20 | 124 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 10.50 | 160 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 11.80 | 195 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 12 | 11.60 | 202 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 16 | 12.80 | 253 | 1 | ◎ | ||||||||||||||||
20 | 20 | 14.00 | 299 | 1 | ◎ | ||||||||||||||||
30 | 30 | 16.70 | 437 | 1 | 1.20 | ◎ | |||||||||||||||
0.75 | 2 | 18 | 2 | 7.90 | 87 | 6 | 25.1 o más | 5 o más | 3000 | 7/10/0.12 | 1.30 | 0.60 | 2.50 | 1.10 | Conforme con Ley del PSE | ◎ | |||||
3 | 3 | 8.30 | 102 | 5 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 8.90 | 118 | 4 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 10.40 | 162 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 11.90 | 207 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 13.50 | 256 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 12 | 13.30 | 265 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 16 | 14.80 | 342 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
1.25 | 2 | 16 | 2 | 8.60 | 105 | 10 | 15.1 o más | 5 o más | 3000 | 7/16/0.12 | 1.65 | 0.60 | 2.85 | 1.10 | Conforme con Ley del PSE | ◎ | |||||
3 | 3 | 9.00 | 129 | 9 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 9.80 | 153 | 8 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 11.50 | 209 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 13.20 | 270 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 15.10 | 342 | 5 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 12 | 14.80 | 358 | 4 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 16 | 16.60 | 465 | 4 | 1.20 | ◎ | |||||||||||||||
2 | 2 | 14 | 2 | 9.50 | 139 | 15 | 10.0 o más | 5 o más | 3000 | 7/25/0.12 | 2.10 | 0.60 | 3.30 | 1.10 | Conforme con Ley del PSE | ◎ | |||||
3 | 3 | 10.00 | 169 | 13 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 10.90 | 196 | 11 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 12.80 | 276 | 9 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 14.90 | 367 | 8 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 17.20 | 468 | 8 | 1.2 | ◎ | |||||||||||||||
12 | 12 | 16.90 | 494 | 6 | ◎ |
Temperatura ambiente (°C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Factor de reducción de corriente | 1.00 | 0.89 | 0.75 | 0.58 | 0.34 |
Cargando…
Tensión nominal | 300V | Blindaje | Sí | Característica de la vaina | Resistente al aceite |
---|---|---|---|---|---|
Color de la vaina | Azul marino | Material de la funda | PVC | Materiales del cuerpo de aislamiento | PVC |
Fuente de alimentación / señal | Para la fuente de alimentación | Otras características | Resistente a las vibraciones, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido |
[1-99/1m Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente