(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Cable compatible MASWG-BP3KK CCC/UL/CE/PSE

Cable compatible MASWG-BP3KK CCC/UL/CE/PSE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • nuevos productos
  • Descuento por volumen

<MASTER-CABLE> 300 V CCC / UL / CE / PSE cable de fuente de alimentación móvil compatible

  • c-UL
  • Cumple con CE
  • CCC
  • VW-1
  • Ley del PSE
  • ULAWM
  • Para la fuente de alimentación
  • Normas europeas 300/500 V


● El "SWING-MASTER" Clase B es uno de los cables MASTER originales de Misumi.
● Proporciona especificaciones y diseño unificados, que cumplen con los estándares de EE. UU., Europa, China y Japón.

· 6 núcleos y superiores son compatibles solo con CCC, UL y c-UL.
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable compatible con MASWG-BP3KK CCC/UL/CE/PSE: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos Largo total
o
Longitud especificada (m)
MASWG-BP3KK 0.75 2 1
~
100
(Especificar incremento de 1 m)
3
4
6
1.0 2
3
4
1.5 2
3
4



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

Más información

Cable compatible con MASWG-BP3KK CCC/UL/CE/PSE: imagen relacionada

Cable compatible con MASWG-BP3KK CCC/UL/CE/PSE: imagen relacionada

Cable compatible con MASWG-BP3KK CCC/UL/CE/PSE: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos AWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
kg / km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ / km (70°C)
Voltaje máximo
V / 5 min
Estructura
PC / mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
MASWG-BP3KK 0.75 2 19 Núcleo/Capa
Hilos
2 6.8 62 10.3 26
o menos
0.011 o más 2000 7/22/0.08 1.3 N/A 0.6 PVC 2.5 0.8 PVC UL / c-UL / CCC / CE / PSE

(6 núcleos y superiores satisfacen UL / c-UL / CCC solamente)
3 3 7.3 64 8.9 0.8
4 4 7.9 79 8 0.8
6 6 8.3 94 6.5 0.4 2.15 0.8
1.0 2 18 2 7.2 72 12.5 19.5
o menos
0.01
o más
7/30/0.08 1.52 0.6 2.74 0.8
3 3 7.7 74 10.9 0.8
4 4 8.4 93 9.7 0.8
1.5 2 16 2 8.3 98 16.2 13.3
o menos
0.01
o más
7/43/0.08 1.82 0.7 3.24 0.8
3 3 9.1 105 14 0.9
4 4 10.1 136 12.5 1



* 1 El cambio de tamaño solo debe usarse como guía. Además, debido a que este producto ha sido diseñado con estándares extranjeros,
Los tamaños mostrados han sido reemplazados por un área de sección estimada calculada a partir de la estructura conductiva real.
Para ver la tabla de comparación del tamaño de AWG y el área de sección estimada (que se muestra en mm 2 ), consulte >> Haga clic aquí.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 20 30 40 50 60
Factor de reducción de corriente 1.1 1 0.86 0.71 0.5

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, doble núcleo: 0,75 mm2
10.3 x 0.86 = 8.85 (A)

Cable compatible con MASWG-BP3KK CCC/UL/CE/PSE: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

5 núcleos o menos 2 3 4 5
Identificación de color Azul Marrón Amarillo / verde, azul, marrón Amarillo / verde, gris, negro, marrón Amarillo / verde, azul, negro, marrón, gris

 

5 núcleos o más Los números 1, 2, 3, 4, 5 se imprimen consecutivamente en la superficie del aislante blanco.
(uno de los núcleos será amarillo / verde).
Identificación de número
Número de Parte
MASWG-BP3KK-0.75-2-1
MASWG-BP3KK-0.75-2-2
MASWG-BP3KK-0.75-2-3
MASWG-BP3KK-0.75-2-4
MASWG-BP3KK-0.75-2-5
MASWG-BP3KK-0.75-2-6
MASWG-BP3KK-0.75-2-7
MASWG-BP3KK-0.75-2-8
MASWG-BP3KK-0.75-2-9
MASWG-BP3KK-0.75-2-10
MASWG-BP3KK-0.75-2-11
MASWG-BP3KK-0.75-2-12
MASWG-BP3KK-0.75-2-13
MASWG-BP3KK-0.75-2-14
MASWG-BP3KK-0.75-2-15
MASWG-BP3KK-0.75-2-16
MASWG-BP3KK-0.75-2-17
MASWG-BP3KK-0.75-2-18
MASWG-BP3KK-0.75-2-19
MASWG-BP3KK-0.75-2-20
MASWG-BP3KK-0.75-2-21
MASWG-BP3KK-0.75-2-22
MASWG-BP3KK-0.75-2-23
MASWG-BP3KK-0.75-2-24
MASWG-BP3KK-0.75-2-25
MASWG-BP3KK-0.75-2-26
MASWG-BP3KK-0.75-2-27
MASWG-BP3KK-0.75-2-28
MASWG-BP3KK-0.75-2-29
MASWG-BP3KK-0.75-2-30
MASWG-BP3KK-0.75-2-31
MASWG-BP3KK-0.75-2-32
MASWG-BP3KK-0.75-2-33
MASWG-BP3KK-0.75-2-34
MASWG-BP3KK-0.75-2-35
MASWG-BP3KK-0.75-2-36
MASWG-BP3KK-0.75-2-37
MASWG-BP3KK-0.75-2-38
MASWG-BP3KK-0.75-2-39
MASWG-BP3KK-0.75-2-40
MASWG-BP3KK-0.75-2-41
MASWG-BP3KK-0.75-2-42
MASWG-BP3KK-0.75-2-43
MASWG-BP3KK-0.75-2-44
MASWG-BP3KK-0.75-2-45
MASWG-BP3KK-0.75-2-46
MASWG-BP3KK-0.75-2-47
MASWG-BP3KK-0.75-2-48
MASWG-BP3KK-0.75-2-49
MASWG-BP3KK-0.75-2-50
MASWG-BP3KK-0.75-2-51
MASWG-BP3KK-0.75-2-52
MASWG-BP3KK-0.75-2-53
MASWG-BP3KK-0.75-2-54
MASWG-BP3KK-0.75-2-55
MASWG-BP3KK-0.75-2-56
MASWG-BP3KK-0.75-2-57
MASWG-BP3KK-0.75-2-58
MASWG-BP3KK-0.75-2-59
MASWG-BP3KK-0.75-2-60
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Fuente de alimentación / señal
Disponible

6 Días o más

10.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

20.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

30.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

40.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

50.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

60.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

70.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

80.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

90.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

100.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

110.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

120.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

130.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

140.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

150.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

160.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

170.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

180.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

190.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

200.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

210.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

220.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

230.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

240.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

250.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

260.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

270.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

280.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

290.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

300.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

310.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

320.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

330.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

340.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

350.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

360.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

370.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

380.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

390.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

400.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

410.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

420.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

430.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

440.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

450.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

460.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

470.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

480.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

490.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

500.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

510.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

520.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

530.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

540.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

550.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

560.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

570.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

580.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

590.751926.8Para la fuente de alimentación
Disponible

6 Días o más

600.751926.8Para la fuente de alimentación

Cargando…

Información básica

Tensión nominal CE300 / 500V Blindaje N/A Normas representativas PSE / UL / CE / CCC
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m