(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de automatización de señales - 300 V, blindado, cubierta de PVC, serie UL/CSA, KDFSB

Cable de automatización de señales - 300 V, blindado, cubierta de PVC, serie UL/CSA, KDFSB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de señales móviles de 300 V UL con blindaje

  • c-UL
  • VW-1
  • ULAWM
  • UL LISTED
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 300 V


● Tiene un rendimiento especialmente bueno en aplicaciones móviles.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

KDFSB UL Standard with Shield: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Unidad de 1 pieza 1 Unidad de rollo

Número de modelo Área de sección (mm 2 ) Numero de pares *3
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
(m)
KDFSB 0.2 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
0.3 1P
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
0.5 1P
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido. (Verifique en la Tabla de especificaciones el número de núcleos de cables) 1P (1PS) es "x 2 núcleos".

Más información

KDFSB UL Standard with Shield: imagen relacionadaKDFSB UL Standard with Shield: imagen relacionada

KDFSB UL Standard with Shield: imagen relacionadaKDFSB UL Standard with Shield: imagen relacionada
KDFSB UL Standard with Shield: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares *1
1P = 2 núcleos
Largo total
(m)
AWG
Tamaño
Tamaño *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
KDFSB 0.2 1P 1
~
100
(Especificar
1 m
Incremento)
25 Par trenzado 2 4.0 23 6 105 o menos 1,500 o más AC
2000
40/0.08
Estañado
Compuesto de cobre recocido
Cable
0.6 Estaño 0.2 Flúor (ETFE) 1.0 0.7 PVC ULAWM2103
CM
-
2P 4 6.2 50 5 1.0 -
3P 6 6.7 55 4 1.0 ULAWM2517
CM
-
5P 10 7.7 80 4 1.0 -
6P 12 8.2 90 4 1.0 -
8P 16 9.3 115 3 1.0 -
10P 20 10.5 135 2.0 1.0 -
15P 30 11.5 170 2.0 1.1 -
20P 40 12.5 215 2 1.2 -
0.3 1P 23 2 4.6 29 8 71.5 o menos 1,500 o más AC
2000
3/20/0.08
Estañado
Compuesto de cobre recocido
Cable
0.8 0.25 1.3 0.7 ULAWM2103
CM
-
2P 4 7.3 65 7 1.0 -
3P 6 7.8 75 6 1.0 ULAWM2517
CM
-
5P 10 9.2 110 5 1.0 -
6P 12 10.0 125 5 1.0 -
8P 16 11.0 155 4 1.0 -
10P 20 13.0 200 4 1.2 -
15P 30 14.5 265 4 1.3 -
20P 40 16.0 330 3 1.4 -
0.5 1P 20 2 5.4 40 11 43.4 o menos 1,500 o más AC
2000
3/33/0.08
Estañado
Compuesto de cobre recocido
Cable
1.1 0.25 1.6 0.8 ULAWM2103
CM
-
2P 4 8.2 85 9 1.0 -
3P 6 9.4 110 8 1.0 ULAWM2517
CM
-
5P 10 11.5 160 7 1.1 -
6P 12 12.5 185 7 1.2 -
8P 16 14.0 240 6 1.3 -
10P 20 16.5 325 6 1.4 -
15P 30 17.5 395 5 1.5 -
20P 40 20.0 495 5 1.6 -



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.93 0.86 0.77 0.68 0.58 0.45 0.26

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 6 x 0.93 = 5.58 (A) cuando la temperatura ambiente es 40°C a 1P 0.2 mm2

Número de Parte
KDFSB-0.2-6P-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 99

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.2 Tamaño AWG(AWG) 25 Numero de nucleos(Núcleo) 12
Logaritmo 6 Diámetro exterior terminado(mm) 8.2 Tensión nominal 300V
Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite Normas representativas UL / CSA (c-UL)
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento Flúor
Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras características Cable resistente a la flexión, resistente a la vibración, flexible, resistente a la torsión, probado por el operador, resistente a la flexión en dirección horizontal, resistente al ruido

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es el beneficio de los pares trenzados?
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se entrelazan para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm