(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Norma IEC, entrada (complemento)/C14

Norma IEC, entrada (complemento)/C14
  • Descuento por volumen

[UL/VDE/CCC] Productos de productos IEC Norma C14 puntos de venta. Complemento para aumentar el procesamiento del trabajo con montaje en panel sin tornillos

  • UL
  • CSA
  • VDE
  • Complemento


● Se pueden conectar tomas modelo C13 y C15 (anteriormente IEC320) que cumplen con IEC60320.
● Entrada modelo a presión para montaje en panel.
● El cableado se puede conectar usando la serie 187 o t = 0.8 A terminal de lengüeta.
● UL No.E152973

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WTN-1171R1AA

Especificaciones

IEC Standard, Inlet (Snap-In)/C14: Imagen relacionada

Número de modelo Enchufe
Forma
WTN-1171R1AA IEC Standard, Inlet (Snap-In)/C14: Imagen relacionada Macho

Más información

IEC Standard, Inlet (Snap-In)/C14: Imagen relacionada
IEC Standard, Inlet (Snap-In)/C14: Imagen relacionada

Corriente nominal 15A (UL CSA), 10 A (VDE)
Tensión nominal 250 V CA o menos
Voltaje pico 2,000 V AC / 1 minuto de intervalo
Resistencia de aislamiento 500 V CC / 100 MΩ o más
Material PBT (UL94V-2)
tipo de conector Tipo IEC60320 C14 (anteriormente IEC320)
Peso 8 g
Número de Parte
WTN-1171R1AA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Entrada A IEC C14 Tensión nominal(V) 250
Corriente nominal(A) 15 / 10 Con o sin estándar NEMA N/A Norma representativa UL / CCC / CSA
Longitud(mm) 27.8 Ancho(mm) 31 Espesor(mm) 24
Otras normas (VDE)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WTN-1171R1AA de la serie Norma IEC, entrada (complemento)/C14.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico