(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[UL/VDE/CCC] Mercancía del producto de la Norma IEC salidas tipo C14. Montaje del cuerpo en los paneles con tornillos de fijación

[UL/VDE/CCC] Mercancía del producto de la Norma IEC salidas tipo C14. Montaje del cuerpo en los paneles con tornillos de fijación
  • Descuento por volumen

Enchufe de toma de corriente macho a macho estándar IEC C14. Para uso en aplicaciones de montaje en panel frontal y posterior. Se fija en su lugar mediante tornillos de fijación.

[Características]
· Compatible con enchufes C13 y C15 (IEC 320).
· Conector de entrada tipo regresión.
· Cumple con el número UL Normas E220004.
· Cumple con IEC60320.

  • UL
  • CSA
  • VDE
  • Atornillado
 
● Cumple con IEC60320
Se pueden conectar tomas modelo C13 y C15 (anteriormente IEC320).
● Entrada de modelo de fijación por tornillo para montaje en panel.
Se puede montar en paneles desde la parte delantera o trasera.
● El cableado se puede conectar usando la serie 187 o t = 0.8 A terminal de lengüeta.
● UL No.E152973

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WTN-1171AA

Especificaciones

IEC Standard - Inlet (Screw-Model) / C14:Related Image

Número de modeloEnchufe
Forma
WTN-1171AANorma IEC - Entrada (Modelo de tornillo) / C14: Imagen relacionadaMacho

Tiempo de espera

Número de Parte
WTN-1171AA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Entrada A IEC C14 Tensión nominal(V) 250
Corriente nominal(A) 15 / 10 Con o sin estándar NEMA N/A Norma representativa UL / CCC / CSA
Longitud(mm) 26 Ancho(mm) 50 Espesor(mm) 22.5
Otras normas (VDE)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WTN-1171AA de la serie [UL/VDE/CCC] Mercancía del producto de la Norma IEC salidas tipo C14. Montaje del cuerpo en los paneles con tornillos de fijación.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico