(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptador de conversión 2P a 3P (Con terminal de tierra 2P)

Adaptador de conversión 2P a 3P (Con terminal de tierra 2P)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Puede convertir el enchufe 2P con terminal de tierra en enchufe 3P.
· Con borne de conexión a tierra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAP-AD1RN

Número de Parte
TAP-AD1RN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Entrada / Tapones A A-3 Tensión nominal(V) 125
Norma representativa PSE Longitud(mm) 34 Ancho(mm) 34
Espesor(mm) 25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAP-AD1RN de la serie Adaptador de conversión 2P a 3P (Con terminal de tierra 2P).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico