(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe recto modelo de bloqueo de caucho y nylon

Enchufe recto modelo de bloqueo de caucho y nylon
  • Descuento por volumen

Enchufe recto modelo de bloqueo de caucho y nylon

  • NEMA
  • Ley del PSE
  • Para la fuente de alimentación
  • Conexión entre tableros
  • Tipo tornillo


● Enchufe de alimentación del modelo de gancho recto para conectar a los tomacorrientes mediante el montaje del cable.
● Disponible en material de caucho convencional y material de nylon modelo nuevo. El modelo de material de nylon en particular tiene una resistencia excelente y es adecuado para un uso prolongado.


∙ Se debe tener cuidado al seleccionar una pieza que coincida, ya que la forma de la hoja del gancho puede variar según la clasificación y el estándar. La combinación debe hacerse con productos de la misma categoría.
∙ Este producto no tiene una funcionalidad impermeable. Evite su uso en áreas con riesgo de contacto con el agua.

Especificaciones

Salida de modelo de bloqueo comercial, enchufe (modelo recto): imagen relacionada

Modelo Número de núcleos Clasificación Peso (gramos Grupo combinado *
Corriente (A) Voltaje (V)
3112R Tierra + 2P 15 125 55 A
3112N 15 63 A
3212N-L5 20 65 B
3312R-L5 30 195 C
3312N-L5 30 125 C
3122R Tierra + 2P 15 250 62 D
3122N 15 61 D
3222N-L6 20 67 E
3322R-L6 30 195 F
3322N-L6 30 127 F
3222R 3P 20 250 84 G
3222N 20 67 G
3322R 30 195 H
3322N 30 127 H
3122GR Tierra + 3P 15 250 66 I
3122GN 15 67 I
4222R 20 98 J
4222N 20 85 J
4322R 30 201 K
4322N 30 138 K
4322R-L15 30 201 L
4322N-L15 30 138 L

* Las contrapartes coincidentes deben ser del mismo grupo.

Más información

Salida de modelo de bloqueo comercial, enchufe (modelo recto): imagen relacionada
Salida de modelo de bloqueo comercial, enchufe (modelo recto): imagen relacionada
Especificaciones

Modelo Voltaje pico Clasificación Conexión del cable de alimentación Tornillo de apriete Alambre aplicable
Área de sección transversal del conductor (mm2)
Terminal de crimpado aplicable
(Nominal JIS)
Material de la cubierta
AC / 1 minuto de intervalo Número de núcleos Corriente Voltaje Par (kgf / cm)
3112R 1250V Tierra + 2P 15A 125V 12.2 2 R2-4 Caucho negro
3112N 15A 12.2 2 R2-4 Nylon, negro
3212N-L5 20A 12.2 3.5 R3.5-4 Nylon, negro
3312R-L5 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Caucho negro
3312N-L5 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Nylon, negro
3122R 1500V Tierra + 2P 15A 250V 12.2 2 R2-4 Caucho negro
3122N 15A 12.2 2 R2-4 Nylon, negro
3222N-L6 20A 12.2 3.5 R3.5-4 Nylon, negro
3322R-L6 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Caucho negro
3322N-L6 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Nylon, negro
3222R 3P 20A 250V 12.2 3.5 R3.5-4 Caucho negro
3222N 20A 12.2 3.5 R3.5-4 Nylon, negro
3322R 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Caucho negro
3322N 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Nylon, negro
3122GR Tierra + 3P 15A 250V 8.1 2 R2-4 Caucho negro
3122GN 15A 12.2 2 R2-4 Nylon, negro
4222R 20A 12.2 3.5 R3.5-4 Caucho negro
4222N 20A 12.2 3.5 R3.5-4 Nylon, negro
4322R 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Caucho negro
4322N 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Nylon, negro
4322R-L15 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Caucho negro
4322N-L15 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Nylon, negro
Número de Parte
3222N
3222R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86.43939
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

884040

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Enchufe A Otros Tensión nominal(V) 250
Corriente nominal(A) 20 Con o sin estándar NEMA N/A Norma representativa PSE

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico