(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Salida de modelo de bloqueo comercial, enchufe (modelo recto)

Salida de modelo de bloqueo comercial, enchufe (modelo recto)
  • Descuento por volumen

Enchufe recto modelo de bloqueo de goma y nylon

  • NEMA
  • Ley del PSE
  • Para la fuente de alimentación
  • Conexión entre tableros
  • Tipo tornillo


● Salida de modelo de gancho hembra para conexión de entrada de enchufe y receptor de alimentación mediante montaje de cable.
● Disponible en material de caucho convencional y material de nylon modelo nuevo. El modelo de material de nylon en particular tiene una resistencia excelente y es adecuado para un uso prolongado.


∙ Se debe tener cuidado al seleccionar una pieza que coincida, ya que la forma de la hoja del gancho puede variar según la clasificación y el estándar. La combinación debe hacerse con productos de la misma categoría.
∙ Este producto no tiene una funcionalidad impermeable. Evite su uso en áreas con riesgo de contacto con el agua.

Especificaciones

Salida de modelo de bloqueo comercial, enchufe (modelo recto): imagen relacionada

Modelo Número de núcleos Voltaje Peso
g
Grupo combinado *
Corriente Voltaje
3114R Tierra + 2P 15 125 78 A
3114N 15 70 A
3214N-L5 20 100 B
3314R-L5 30 259 C
3314N-L5 30 154 C
3124R Tierra + 2P 15 250 75 D
3124N 15 70 D
3224N-L6 20 100 E
3324R-L6 30 259 F
3324N-L6 30 154 F
3224R 3P 20 250 115 G
3224N 20 100 G
3324R 30 259 H
3324N 30 155 H
3124GR Tierra + 3P 15 250 95 I
3124GN 15 77 I
4224R 20 138 J
4224N 20 115 J
4324R 30 268 K
4324N 30 170 K
4324R-L15 30 268 L
4324N-L15 30 170 L

* Las contrapartes coincidentes deben ser del mismo grupo.

Más información

Salida de modelo de bloqueo comercial, enchufe (modelo recto): imagen relacionada
Salida de modelo de bloqueo comercial, enchufe (modelo recto): imagen relacionada
Especificaciones

Modelo Voltaje pico Clasificación Conexión del cable de alimentación Tornillo de apriete Alambre aplicable
Área de sección transversal del conductor (mm2)
Terminal de crimpado aplicable
(Nominal JIS)
Material de la cubierta
AC / 1 minuto de intervalo Número de núcleos Corriente Voltaje Par (kgf / cm)
3114R 1250V Tierra + 2P 15A 125V 12.2 2 R2-4 Caucho negro
3114N 15A 12.2 2 R2-4 Nylon, negro
3214N-L5 20A 12.2 3.5 R3.5-4 Nylon, negro
3314R-L5 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Caucho negro
3314N-L5 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Nylon, negro
3124R 1500V Tierra + 2P 15A 250V 12.2 2 R2-4 Caucho negro
3124N 15A 12.2 2 R2-4 Nylon, negro
3224N-L6 20A 12.2 3.5 R3.5-4 Nylon, negro
3324R-L6 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Caucho negro
3324N-L6 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Nylon, negro
3224R 3P 20A 250V 12.2 3.5 R3.5-4 Caucho negro
3224N 20A 12.2 3.5 R3.5-4 Nylon, negro
3324R 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Caucho negro
3324N 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Nylon, negro
3124GR Tierra + 3P 15A 250V 8.1 2 R2-4 Caucho negro
3124GN 15A 12.2 2 R2-4 Nylon, negro
4224R 20A 12.2 3.5 R5.5-4 Caucho negro
4224N 20A 12.2 3.5 R5.5-4 Nylon, negro
4324R 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Caucho negro
4324N 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Nylon, negro
4324R-L15 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Caucho negro
4324N-L15 30A 15.3 5.5 R5.5-5 Nylon, negro
Número de Parte
3224N
3224R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86.54545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

904646

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Enchufe A Otros Tensión nominal(V) 250
Corriente nominal(A) 20 Con o sin estándar NEMA N/A Norma representativa PSE

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico