(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Norma IEC, entrada con filtro de ruido (modelo de tornillo)/C14

Norma IEC, entrada con filtro de ruido (modelo de tornillo)/C14
  • Descuento por volumen

Modelo C14 con entrada de filtro de ruido para contrarrestar el ruido

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • SEMKO
  • DEMKO
  • SEV


● Entrada de montaje en panel con filtro de ruido para 3 A - 10 A.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Norma IEC, entrada con filtro de ruido (modelo de tornillo)/C14: imagen relacionada

Número de modelo Corriente nominal (A) Enchufe
Forma
ID-0342-S 3 Norma IEC, entrada con filtro de ruido (modelo de tornillo)/C14: imagen relacionada
ID-0642-S 6
ID-1022-S 10 Macho

Más información

Norma IEC, entrada con filtro de ruido (modelo de tornillo)/C14: imagen relacionada

Clasificación 250 V CA o menos
Banda de frecuencia utilizada 0 a 30 MHz
Corriente de fuga 250 V CA (60 Hz): 0,35 mA
Banda de frecuencia de uso 50 a 60 Hz
Rango de temperatura de funcionamiento -25 °C ~ +85 °C
Voltaje pico 1500 V CA / min
tipo de conector Tipo IEC60320 C14 (anteriormente IEC320)
Material de entrada UL94V-0
Método de cableado Conexión de soldadura
Peso 48 g


Datos característicos de atenuación de ruido

Número de modelo Corriente (A) Condensador Inductor Atenuación de modo común (LG) (dB / 50 Ω) Atenuación en modo diferencial (LL) (dB / 50 Ω)
C1
Entre líneas
C2
Entre línea-tierra
Banda de frecuencia (MHz) Banda de frecuencia (MHz)
0.2 0.5 1 2 5 10 30 0.2 0.5 1 2 5 10 30
ID-0342-S 3 0.047 μF (x 2) 2 x 2,200 pF (Y) 2X1.2mH 18 28 34 40 45 48 55 11 20 26 31 48 52 60
ID-0642-S 6 0.047 μF (x 2) 2 x 2,200 pF (Y) 2X0.53mH 11 21 27 33 40 43 53 11 20 27 31 44 50 57
ID-1022-S 10 0.022 μF (x 2) 2 x 2,200 pF (Y) 2X0.26mH 5 13 20 27 33 38 48 6 12 20 24 33 47 55
Número de Parte
ID-0342-S
ID-0642-S
ID-1022-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
Atenuación de modo común (LG)
(dB/50 Ω)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

334
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

627
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
Atenuación de modo común (LG)
(dB/50 Ω)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Entrada A IEC C14 Tensión nominal(V) 250
Con o sin estándar NEMA N/A Norma representativa UL / TUV / CSA Longitud(mm) 51.7
Ancho(mm) 50 Espesor(mm) 24 Otras normas (SEMKO)
Otras normas (SEV) Otras normas (DEMKO) Número de núcleos 3P

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico