(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

[UL/VDE/CCC] Mercancía del producto de la Norma IEC salidas tipo C13. Montaje del cuerpo en los paneles con tornillos de fijación.

[UL/VDE/CCC] Mercancía del producto de la Norma IEC salidas tipo C13. Montaje del cuerpo en los paneles con tornillos de fijación.
  • Descuento por volumen

[UL/VDE/CCC] Mercancía del producto de la Norma IEC salidas tipo C13. Montaje del cuerpo en los paneles con tornillos de fijación.

  • UL
  • CSA
  • VDE


● Salida de modelo de fijación por tornillo conforme a IEC60320 F (anteriormente IEC320) para montaje en panel. Tanto la soldadura como la pestaña 187 (t = 0.8) se pueden usar para la conexión de cables.
● UL No.E152974

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WTN-1169AAA

Especificaciones

Estándar IEC, salida (modelo de tornillo)/C13: imagen relacionada

Número de modelo Enchufe
Forma
WTN-1169AAA Estándar IEC, salida (modelo de tornillo)/C13: imagen relacionada Hembra

Más información

Estándar IEC, salida (modelo de tornillo)/C13: imagen relacionada
Estándar IEC, salida (modelo de tornillo)/C13: imagen relacionada
Especificaciones

Corriente nominal 15A (UL CSA), 10 A (VDE)
Tensión nominal 250 V CA o menos
Voltaje pico 2,000 V AC / 1 minuto de intervalo
Resistencia de aislamiento 500 V CC / 100 MΩ o más
Material PBT (UL94V-2)
tipo de conector Tipo IEC60320 C13 (anteriormente IEC320)
Peso 18 g
Número de Parte
WTN-1169AAA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Toma de corriente A IEC C13 Tensión nominal(V) 250
Corriente nominal(A) 15 / 10 Con o sin estándar NEMA N/A Norma representativa UL / CCC / CSA
Longitud(mm) 34 Ancho(mm) 50.3 Espesor(mm) 29.6
Otras normas (VDE) Número de núcleos 3P

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WTN-1169AAA de la serie [UL/VDE/CCC] Mercancía del producto de la Norma IEC salidas tipo C13. Montaje del cuerpo en los paneles con tornillos de fijación..

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico