(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Toma de cuchilla doméstica, modelo de salida (complemento)/2 clavijas

Toma de cuchilla doméstica, modelo de salida (complemento)/2 clavijas
  • Descuento por volumen

Salida de 2 clavijas integrada en el panel, a presión


● El modelo a presión permite un accesorio más fácil.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EDK-R0101

Especificaciones

Toma de cuchilla doméstica, salida (complemento) / modelo de 2 clavijas: imagen relacionada

Más información

Toma de cuchilla doméstica, salida (complemento) / modelo de 2 clavijas: imagen relacionada
Toma de cuchilla doméstica, salida (complemento) / modelo de 2 clavijas: imagen relacionada
Especificaciones

Corriente nominal 15A
Tensión nominal 125 VAC
Voltaje pico 2000 V AC / 1 minuto de intervalo
Resistencia de aislamiento 100 MΩ / 500 VDC
Temperatura operable -10 °C ~ +60 °C
Método de cableado Conexión de soldadura
Material PA66 (UL94V-2)
Peso 5 g
Número de Parte
EDK-R0101
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Toma de corriente A Otros Tensión nominal(V) 125
Corriente nominal(A) 15 Con o sin estándar NEMA N/A Norma representativa PSE
Longitud(mm) 25 Ancho(mm) 23 Espesor(mm) 16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EDK-R0101 de la serie Toma de cuchilla doméstica, modelo de salida (complemento)/2 clavijas.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico