(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores Electromagnéticos

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Método de funcionamiento
Capacidad del motor AC 200 a 220-V clase(kW/A)
Tensión nominal de la bobina(V)
Numero de electrodos
Contacto auxiliar
Normas representativas
Longitud de la dimensión(mm)
Ancho de la dimensión(mm)
Espesor de la dimensión(mm)

    Bobina de interruptor electromagnético irreversible de 200 V CA

      Bobina de interruptor electromagnético reversible de CA de 200 V

        Bobina de interruptor electromagnético irreversible de 100 V ACV

          Bobina de interruptor electromagnético reversible de 100 V CA

            Bobina de interruptor electromagnético reversible de 24 V CC

              Bobina de interruptor electromagnético irreversible de 24 V CC

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Bobina de interruptor electromagnético irreversible de 200 V CA

              Bobina de interruptor electromagnético reversible de CA de 200 V

              Bobina de interruptor electromagnético irreversible de 100 V ACV

              Bobina de interruptor electromagnético reversible de 100 V CA

              Bobina de interruptor electromagnético reversible de 24 V CC

              Bobina de interruptor electromagnético irreversible de 24 V CC

              CAD
              • 2D
              • 2D
              • 2D
              • 2D
              • 2D
              Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
              Especificaciones
              • Cumple con CE
              • IEC
              • Atornillado
              • Carril DIN
              • Cumple con CE
              • IEC
              • KEMA
              • Motor
              • Carril DIN
              • Trifásico
              • Cumple con CE
              • IEC
              • Atornillado
              • Carril DIN
              • Cumple con CE
              • IEC
              • KEMA
              • Motor
              • Carril DIN
              • Trifásico
              • Cumple con CE
              • IEC
              • KEMA
              • Motor
              • Carril DIN
              • Trifásico
              • Cumple con CE
              • IEC
              • Atornillado
              • Carril DIN
              Método de funcionamientoTipo irreversibleFormato reversibleTipo irreversibleFormato reversibleFormato reversibleTipo irreversible
              Capacidad del motor AC 200 a 220-V clase(kW/A)0.05 ~ 150.05 ~ 150.05 ~ 150.05 ~ 150.05 ~ 7.50.05 ~ 7.5
              Tensión nominal de la bobina(V)AC 200AC 200AC 100AC 100DC24DC24
              Numero de electrodos333333
              Contacto auxiliar1a / 1a1b1a / 1a1b1a / 1a1b1a / 1a1b1a / 1a1b1a / 1a1b
              Normas representativasCECECECECECE
              Longitud de la dimensión(mm)124 ~ 169.1124 ~ 163.8124 ~ 169.1124 ~ 163.8124 ~ 129.9124 ~ 129.9
              Ancho de la dimensión(mm)45 ~ 55102 ~ 12245 ~ 55102 ~ 12210245
              Espesor de la dimensión(mm)79 ~ 11985.3 ~ 11979 ~ 11985.3 ~ 119117 ~ 118.5110.7 ~ 117.7

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Interruptores Electromagnéticos