(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bobina de interruptor electromagnético irreversible de 100 V ACV

Bobina de interruptor electromagnético irreversible de 100 V ACV

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Interruptor electromagnético para 100 V AC. La vida de conmutación más larga del mundo.

  • Cumple con CE
  • IEC
  • Atornillado
  • Carril DIN

● El conjunto de contactor electromagnético y relé térmico se ofrece a un precio asequible.
● La tediosa selección de componentes no es necesaria.
● Este producto que cumple con el marcado CE ha pasado las pruebas de certificación.
● La cubierta del terminal es un equipo estándar.
● La vida de conmutación más larga del mundo EC60947-4-1 (JIS C 8201-4-1, JEM1038)
Vida eléctrica 2.5 millones de operaciones (Europa Compañía A, 2 millones de operaciones, Japón Compañía B 2 millones de operaciones)
Vida mecánica 25 millones de operaciones (Europa Compañía A, 16 millones de operaciones, Japón Compañía B 10 millones de operaciones)
● Al quitar la cubierta frontal, también se puede utilizar un terminal redondo (terminal engarzado).

· El cliente ensambla el contactor electromagnético y el relé térmico.

Especificaciones

Tamaño del marco
(AF)
Voltaje de la bobinaContacto auxiliarCapacidad del motor
(KW)
Modelo de relé térmicoRango de ajuste
(A)
Modelo
6100 VAC1a0.05SMR-12-0.520.4 ~ 0.63KHK6-AC100V-0.52
0.1SMR-12-0.820.63 ~ 1KHK6-AC100V-0.82
0.2SMR-12-1.31 ~ 1.6KHK6-AC100V-1.3
0.4SMR-12-2.11.6 ~ 2.5KHK6-AC100V-2.1
0.75SMR-12-3.32.5 ~ 4KHK6-AC100V-3.3
1SMR-12-54 ~ 6KHK6-AC100V-5
1.5SMR-12-6.55 ~ 8KHK6-AC100V-6.5
1.5SMR-12-7.56 ~ 9KHK6-AC100V-7.5
2.2SMR-12-8.57 ~ 10KHK6-AC100V-8.5
91a1b0.05SMR-32-0.520.4 ~ 0.63KHK9-AC100V-0.52
0.1SMR-32-0.820.63 ~ 1KHK9-AC100V-0.82
0.2SMR-32-1.31 ~ 1.6KHK9-AC100V-1.3
0.4SMR-32-2.11.6 ~ 2.5KHK9-AC100V-2.1
0.75SMR-32-3.32.5 ~ 4KHK9-AC100V-3.3
1SMR-32-54 ~ 6KHK9-AC100V-5
1.5SMR-32-6.55 ~ 8KHK9-AC100V-6.5
1.5SMR-32-7.56 ~ 9KHK9-AC100V-7.5
2.2SMR-32-8.57 ~ 10KHK9-AC100V-8.5
3.7SMR-32-119 ~ 13KHK9-AC100V-11
3.7SMR-32-1512 ~ 18KHK9-AC100V-15
5.5SMR-32-1916 ~ 22KHK9-AC100V-19
5.5SMR-32-21.518 ~ 25KHK9-AC100V-21.5
7.5SMR-32-2722 ~ 32KHK9-AC100V-27
131a1b0.05SMR-32-0.520.4 ~ 0.63KHK12-AC100V-0.52
0.1SMR-32-0.820.63 ~ 1KHK12-AC100V-0.82
0.2SMR-32-1.31 ~ 1.6KHK12-AC100V-1.3
0.4SMR-32-2.11.6 ~ 2.5KHK12-AC100V-2.1
0.75SMR-32-3.32.5 ~ 4KHK12-AC100V-3.3
1SMR-32-54 ~ 6KHK12-AC100V-5
1.5SMR-32-6.55 ~ 8KHK12-AC100V-6.5
1.5SMR-32-7.56 ~ 9KHK12-AC100V-7.5
2.2SMR-32-8.57 ~ 10KHK12-AC100V-8.5
3.7SMR-32-119 ~ 13KHK12-AC100V-11
3.7SMR-32-1512 ~ 18KHK12-AC100V-15
5.5SMR-32-1916 ~ 22KHK12-AC100V-19
5.5SMR-32-21.518 ~ 25KHK12-AC100V-21.5
7.5SMR-32-2722 ~ 32KHK12-AC100V-27
18100 VAC1a1b0.05SMR-32-0.520.4 ~ 0.63KHK18-AC100V-0.52
0.1SMR-32-0.820.63 ~ 1KHK18-AC100V-0.82
0.2SMR-32-1.31 ~ 1.6KHK18-AC100V-1.3
0.4SMR-32-2.11.6 ~ 2.5KHK18-AC100V-2.1
0.75SMR-32-3.32.5 ~ 4KHK18-AC100V-3.3
1SMR-32-54 ~ 6KHK18-AC100V-5
1.5SMR-32-6.55 ~ 8KHK18-AC100V-6.5
1.5SMR-32-7.56 ~ 9KHK18-AC100V-7.5
2.2SMR-32-8.57 ~ 10KHK18-AC100V-8.5
3.7SMR-32-119 ~ 13KHK18-AC100V-11
3.7SMR-32-1512 ~ 18KHK18-AC100V-15
5.5SMR-32-1916 ~ 22KHK18-AC100V-19
5.5SMR-32-21.518 ~ 25KHK18-AC100V-21.5
7.5SMR-32-2722 ~ 32KHK18-AC100V-27
221a1b0.05SMR-32-0.520.4 ~ 0.63KHK22-AC100V-0.52
0.1SMR-32-0.820.63 ~ 1KHK22-AC100V-0.82
0.2SMR-32-1.31 ~ 1.6KHK22-AC100V-1.3
0.4SMR-32-2.11.6 ~ 2.5KHK22-AC100V-2.1
0.75SMR-32-3.32.5 ~ 4KHK22-AC100V-3.3
1SMR-32-54 ~ 6KHK22-AC100V-5
1.5SMR-32-6.55 ~ 8KHK22-AC100V-6.5
1.5SMR-32-7.56 ~ 9KHK22-AC100V-7.5
2.2SMR-32-8.57 ~ 10KHK22-AC100V-8.5
3.7SMR-32-119 ~ 13KHK22-AC100V-11
3.7SMR-32-1512 ~ 18KHK22-AC100V-15
5.5SMR-32-1916 ~ 22KHK22-AC100V-19
5.5SMR-32-21.518 ~ 25KHK22-AC100V-21.5
7.5SMR-32-2722 ~ 32KHK22-AC100V-27
321a1b0.05SMR-32-0.520.4 ~ 0.63KHK32-AC100V-0.52
0.1SMR-32-0.820.63 ~ 1KHK32-AC100V-0.82
0.2SMR-32-1.31 ~ 1.6KHK32-AC100V-1.3
0.4SMR-32-2.11.6 ~ 2.5KHK32-AC100V-2.1
0.75SMR-32-3.32.5 ~ 4KHK32-AC100V-3.3
1SMR-32-54 ~ 6KHK32-AC100V-5
1.5SMR-32-6.55 ~ 8KHK32-AC100V-6.5
1.5SMR-32-7.56 ~ 9KHK32-AC100V-7.5
2.2SMR-32-8.57 ~ 10KHK32-AC100V-8.5
3.7SMR-32-119 ~ 13KHK32-AC100V-11
3.7SMR-32-1512 ~ 18KHK32-AC100V-15
5.5SMR-32-1916 ~ 22KHK32-AC100V-19
5.5SMR-32-21.518 ~ 25KHK32-AC100V-21.5
7.5SMR-32-2722 ~ 32KHK32-AC100V-27
551a1b3.7SMR-63-15S12 ~ 18KHK50-AC100V-15S
5.5SMR-63-19S16 ~ 22KHK50-AC100V-19S
5.5SMR-63-21.5S18 ~ 25KHK50-AC100V-21.5S
7.5SMR-63-30S24 ~ 36KHK50-AC100V-30S
7.5SMR-63-34S28 ~ 40KHK50-AC100V-34S
11SMR-63-42S34 ~ 50KHK50-AC100V-42S
15SMR-63-55S45 ~ 65KHK50-AC100V-55S
651a1b3.7SMR-63-15S12 ~ 18KHK65-AC100V-15S
5.5SMR-63-19S16 ~ 22KHK65-AC100V-19S
5.5SMR-63-21.5S18 ~ 25KHK65-AC100V-21.5S
7.5SMR-63-30S24 ~ 36KHK65-AC100V-30S
7.5SMR-63-34S28 ~ 40KHK65-AC100V-34S
11SMR-63-42S34 ~ 50KHK65-AC100V-42S
15SMR-63-55S45 ~ 65KHK65-AC100V-55S

Bobina de interruptor electromagnético irreversible de 100 V CA: imagen relacionada
  
Especificaciones del interruptor electromagnético de 200 V CA, 100 V CA
Tamaño del marco18AF22AF40AF65AF
Modelo KHK 6KHK 9KHK 12KHK 18KHK 22KHK 32KHK 50KHK 65
Numero de fases 3333
Tensión nominal 690V690V690V690V
Tensión nominal de aislamiento 690V690V1000V1000V
Frecuencia nominal 50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Voltaje de impulso nominal 6 KV6 KV8 KV8 KV
Frecuencia de conmutación (operaciones / hora)
Grado AC3
 1800180018001800
Vida mecánica (10K veces) 1500150012001200
Vida eléctrica (10K veces) 250250200200
AC clase 1A25252532405070100
Clase de CA 3 200/240 VKW2.22.53.54.55.57.51518.5
 A911131822325565
380/440VKW345.57.511152230
 A79121822325065
500/550VKW347.57.51518.53033
 A67121320284360
690VKW347.57.51518.53033
 A469918202835
UL clasificadoCorriente continuaA25252540405070100
Fase única110 ~ 120V 0.50.50.7512235
 220 ~ 240V 1.51.523351015
Trifásico200 ~ 208V 22357.57.52025
 220 ~ 240V 3357.510102530
 440 ~ 480V 557.51015204050
 550 ~ 600V 7.57.5101520255060
Voltaje de bobina ACPesoKg0.430.540.721.361.38
Voltaje de bobina DCPesoKg0.60.680.941.611.63
Corriente de bobina220 V CA / 50 Hz0.04 A0.05 A0.06 A
Corriente de bobina220 V CA / 60 Hz0.03 A0.04 A0.05 A
Corriente de bobina110 V CA / 50 Hz0.08 A0.11 A0.12 A
Corriente de bobina110 V CA / 60 Hz0.06 A0.08 A0.09 A
Voltaje de sujeción (recogida)85 a 110% (50/60 Hz)
Voltaje de sujeción (caída)30 ~ 60%
 
● Condiciones de uso estándar
Temperatura ambienteReferencia 20°C, -10°C a 40°C
(Temperatura media diaria máxima del aire 35°C, temperatura media anual máxima del aire 25°C)
Temperatura interna máxima de la placa55°C
Tenga cuidado, ya que las características operativas de los contactos electromagnéticos y los relés térmicos pueden verse afectados por la temperatura ambiente.
Humedad relativa45 a 85% HR, sin condensación ni congelación.
Altitud2,000 mo menos
Vibración10 a 55 Hz 19.6 m / s 2 o menos
Efecto49 m / s 2 o menos
AtmósferaNo debe estar presente una cantidad excesiva de polvo, humo, gases corrosivos, gases inflamables, humedad o sal. El uso prolongado en condiciones selladas puede provocar posibles defectos de contacto.

Más información

100 VAC Irreversible Electromagnetic Switch Coil:Related Image

100 VAC Irreversible Electromagnetic Switch Coil:Related Image
Número de Parte
KHK6-AC100V-0.52
KHK6-AC100V-0.82
KHK6-AC100V-1.3
KHK6-AC100V-2.1
KHK6-AC100V-5
KHK6-AC100V-6.5
KHK6-AC100V-7.5
KHK6-AC100V-8.5
KHK9-AC100V-0.82
KHK9-AC100V-1.3
KHK9-AC100V-2.1
KHK9-AC100V-3.3
KHK9-AC100V-5
KHK9-AC100V-6.5
KHK9-AC100V-7.5
KHK9-AC100V-8.5
KHK9-AC100V-11
KHK9-AC100V-15
KHK9-AC100V-19
KHK9-AC100V-21.5
KHK9-AC100V-27
KHK12-AC100V-0.82
KHK12-AC100V-1.3
KHK12-AC100V-2.1
KHK12-AC100V-3.3
KHK12-AC100V-5
KHK12-AC100V-6.5
KHK12-AC100V-7.5
KHK12-AC100V-8.5
KHK12-AC100V-11
KHK12-AC100V-15
KHK12-AC100V-19
KHK12-AC100V-21.5
KHK12-AC100V-27
KHK18-AC100V-0.82
KHK18-AC100V-1.3
KHK18-AC100V-2.1
KHK18-AC100V-3.3
KHK18-AC100V-5
KHK18-AC100V-6.5
KHK18-AC100V-7.5
KHK18-AC100V-8.5
KHK18-AC100V-11
KHK18-AC100V-15
KHK18-AC100V-19
KHK18-AC100V-21.5
KHK18-AC100V-27
KHK22-AC100V-0.82
KHK22-AC100V-1.3
KHK22-AC100V-2.1
KHK22-AC100V-3.3
KHK22-AC100V-5
KHK22-AC100V-6.5
KHK22-AC100V-7.5
KHK22-AC100V-8.5
KHK22-AC100V-11
KHK22-AC100V-15
KHK22-AC100V-19
KHK22-AC100V-21.5
KHK22-AC100V-27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad del motor AC 200 a 220-V clase
(kW/A)
Contacto auxiliar Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
Capacidad del motor 200 V AC
(kW/A)
Rango de ajuste
(A)
Corriente nominal
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.051a12445790.050.4 ~ 0.636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a12445790.10.63 ~ 16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a12445790.21 ~ 1.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a12445790.41.6 ~ 2.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a124457914 ~ 66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a12445791.55 ~ 86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a12445791.56 ~ 96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a12445792.27 ~ 106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a1b129.945900.10.63 ~ 19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a1b129.945900.21 ~ 1.69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a1b129.945900.41.6 ~ 2.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751a1b129.945900.752.5 ~ 49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a1b129.9459014 ~ 69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.945901.55 ~ 89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.945901.56 ~ 99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a1b129.945902.27 ~ 109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.945903.79 ~ 139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.945903.712 ~ 189
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.945905.516 ~ 229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.945905.518 ~ 259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.51a1b129.945907.522 ~ 329
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a1b129.945900.10.63 ~ 112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a1b129.945900.21 ~ 1.612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a1b129.945900.41.6 ~ 2.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751a1b129.945900.752.5 ~ 412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a1b129.9459014 ~ 612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.945901.55 ~ 812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.945901.56 ~ 912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a1b129.945902.27 ~ 1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.945903.79 ~ 1312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.945903.712 ~ 1812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.945905.516 ~ 2212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.945905.518 ~ 2512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.51a1b129.945907.522 ~ 3212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a1b129.945900.10.63 ~ 118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a1b129.945900.21 ~ 1.618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a1b129.945900.41.6 ~ 2.518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751a1b129.945900.752.5 ~ 418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a1b129.9459014 ~ 618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.945901.55 ~ 818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.945901.56 ~ 918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a1b129.945902.27 ~ 1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.945903.79 ~ 1318
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.945903.712 ~ 1818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.945905.516 ~ 2218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.945905.518 ~ 2518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.51a1b129.945907.522 ~ 3218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a1b129.945900.10.63 ~ 122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a1b129.945900.21 ~ 1.622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a1b129.945900.41.6 ~ 2.522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751a1b129.945900.752.5 ~ 422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a1b129.9459014 ~ 622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.945901.55 ~ 822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.945901.56 ~ 922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a1b129.945902.27 ~ 1022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.945903.79 ~ 1322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.945903.712 ~ 1822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.945905.516 ~ 2222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.945905.518 ~ 2522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.51a1b129.945907.522 ~ 3222

Cargando…

Dibujo

100 VAC Irreversible Electromagnetic Switch Coil:Related Image

Interruptor electromagnético

Interruptor electromagnético

● Tipo KHK
Interruptores electromagnéticos originales Misumi
Tamaño del marco 18AF 22AF 40AF 65AF
Modelo KHK6 KHK9 KHK12 KHK18 KHK22 KHK32 KHK50 KHK65
Numero de fases 3 3 3 3
Tensión nominal 690 V 690 V 690 V 690 V
Tensión nominal de aislamiento 690 V 690 V 1,000 V 1,000 V
Frecuencia nominal 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaje de impulso nominal 6 KV 6 KV 8 KV 8 KV
Frecuencia de conmutación (veces / hora), AC Clase 3 1,800 1,800 1,800 1,800
Vida mecánica (10,000 veces) 1,500 1,500 1,200 1,200
Vida eléctrica (10,000 veces) 250 250 200 200
AC - Clase 1 A 25 25 25 32 40 50 70 100
AC - Clase 3 200/240 V KW 2.2 2.5 3.5 4.5 5.5 7.5 15 18.5
A 9 11 13 18 22 32 55 65
380 / 440 V KW 3 4 5.5 7.5 11 15 22 30
A 7 9 12 18 22 32 50 65
500 / 550 V KW 3 4 7.5 7.5 15 18.5 30 33
A 6 7 12 13 20 28 43 60
690 V KW 3 4 7.5 7.5 15 18.5 30 33
A 4 6 9 9 18 20 28 35
Clasificación UL, corriente continua, A 25 25 25 40 40 50 70 100
Monofásico 110 a 120 V 0.5 0.5 0.75 1 2 2 3 5
220 ~ 240 V 1.5 1.5 2 3 3 5 10 15
Trifásico de 200 a 208 V 2 2 3 5 7.5 7.5 20 25
220 ~ 240 V 3 3 5 7.5 10 10 25 30
440 ~ 480 V 5 5 7.5 10 15 20 40 50
550 ~ 600 V 7.5 7.5 10 15 20 25 50 60
Bobina Voltaje AC Peso Kg 0.43 0.54 0.72 1.36 1.38
Bobina Voltaje DC Peso, Kg 0.6 0.68 0.94 1.61 1.63
● Condiciones de funcionamiento estándar
Temperatura ambiente Temperatura estándar a 20°C, -10°C a 40°C
(Temperatura ambiente promedio diaria máxima de 35°C, temperatura ambiente promedio anual máxima de 25°C)
Temperatura interna máxima del panel 55°C
Tenga en cuenta que las propiedades de funcionamiento del conector electromagnético y el relé térmico están influenciadas por la temperatura ambiente.
Humedad relativa 45 a 85% HR, sin condensación ni congelación.
Altitud 2,000 mo menos
Vibración 10 a 55 Hz 19.6 m/s2 o menos
Efecto 49 m/s2 o menos
Ambiente Ambiental La atmósfera ambiental no debe contener polvo excesivo, humo, gases corrosivos o combustibles, humedad o contenido de sal.
Además, la operación prolongada mientras está sellada puede causar problemas tales como falla de contacto.

Información básica

Método de funcionamiento Modelo no reversible Tensión nominal de la bobina(V) AC 100 Numero de electrodos 3
Normas representativas CE Otras normas (IEC) Otras normas (KEMA)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico