(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Interruptor electromagnético para 24 V DC. La vida de conmutación más larga del mundo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Marco Tamaño (AF) |
Voltaje de la bobina | Contacto auxiliar | Capacidad del motor (KW) | Modelo de relé térmico | Rango de ajuste (A) | Modelo |
6 | 24 VDC | 1a | 0.05 | SMR-12-0.52 | 0.4 ~ 0.63 | KHK6-DC24V-0.52 |
0.1 | SMR-12-0.82 | 0.63 ~ 1 | KHK6-DC24V-0.82 | |||
0.2 | SMR-12-1.3 | 1 ~ 1.6 | KHK6-DC24V-1.3 | |||
0.4 | SMR-12-2.1 | 1.6 ~ 2.5 | KHK6-DC24V-2.1 | |||
0.75 | SMR-12-3.3 | 2.5 ~ 4 | KHK6-DC24V-3.3 | |||
1 | SMR-12-5 | 4 ~ 6 | KHK6-DC24V-5 | |||
1.5 | SMR-12-6.5 | 5 ~ 8 | KHK6-DC24V-6.5 | |||
1.5 | SMR-12-7.5 | 6 ~ 9 | KHK6-DC24V-7.5 | |||
2.2 | SMR-12-8.5 | 7 ~ 10 | KHK6-DC24V-8.5 | |||
9 | 1a1b | 0.05 | SMR-32-0.52 | 0.4 ~ 0.63 | KHK9-DC24V-0.52 | |
0.1 | SMR-32-0.82 | 0.63 ~ 1 | KHK9-DC24V-0.82 | |||
0.2 | SMR-32-1.3 | 1 ~ 1.6 | KHK9-DC24V-1.3 | |||
0.4 | SMR-32-2.1 | 1.6 ~ 2.5 | KHK9-DC24V-2.1 | |||
0.75 | SMR-32-3.3 | 2.5 ~ 4 | KHK9-DC24V-3.3 | |||
1 | SMR-32-5 | 4 ~ 6 | KHK9-DC24V-5 | |||
1.5 | SMR-32-6.5 | 5 ~ 8 | KHK9-DC24V-6.5 | |||
1.5 | SMR-32-7.5 | 6 ~ 9 | KHK9-DC24V-7.5 | |||
2.2 | SMR-32-8.5 | 7 ~ 10 | KHK9-DC24V-8.5 | |||
3.7 | SMR-32-11 | 9 ~ 13 | KHK9-DC24V-11 | |||
3.7 | SMR-32-15 | 12 ~ 18 | KHK9-DC24V-15 | |||
5.5 | SMR-32-19 | 16 ~ 22 | KHK9-DC24V-19 | |||
5.5 | SMR-32-21.5 | 18 ~ 25 | KHK9-DC24V-21.5 | |||
7.5 | SMR-32-27 | 22 ~ 32 | KHK9-DC24V-27 | |||
13 | 1a1b | 0.05 | SMR-32-0.52 | 0.4 ~ 0.63 | KHK12-DC24V-0.52 | |
0.1 | SMR-32-0.82 | 0.63 ~ 1 | KHK12-DC24V-0.82 | |||
0.2 | SMR-32-1.3 | 1 ~ 1.6 | KHK12-DC24V-1.3 | |||
0.4 | SMR-32-2.1 | 1.6 ~ 2.5 | KHK12-DC24V-2.1 | |||
0.75 | SMR-32-3.3 | 2.5 ~ 4 | KHK12-DC24V-3.3 | |||
1 | SMR-32-5 | 4 ~ 6 | KHK12-DC24V-5 | |||
1.5 | SMR-32-6.5 | 5 ~ 8 | KHK12-DC24V-6.5 | |||
1.5 | SMR-32-7.5 | 6 ~ 9 | KHK12-DC24V-7.5 | |||
2.2 | SMR-32-8.5 | 7 ~ 10 | KHK12-DC24V-8.5 | |||
3.7 | SMR-32-11 | 9 ~ 13 | KHK12-DC24V-11 | |||
3.7 | SMR-32-15 | 12 ~ 18 | KHK12-DC24V-15 | |||
5.5 | SMR-32-19 | 16 ~ 22 | KHK12-DC24V-19 | |||
5.5 | SMR-32-21.5 | 18 ~ 25 | KHK12-DC24V-21.5 | |||
7.5 | SMR-32-27 | 22 ~ 32 | KHK12-DC24V-27 | |||
18 | 1a1b | 0.05 | SMR-32-0.52 | 0.4 ~ 0.63 | KHK18-DC24V-0.52 | |
0.1 | SMR-32-0.82 | 0.63 ~ 1 | KHK18-DC24V-0.82 | |||
0.2 | SMR-32-1.3 | 1 ~ 1.6 | KHK18-DC24V-1.3 | |||
0.4 | SMR-32-2.1 | 1.6 ~ 2.5 | KHK18-DC24V-2.1 | |||
0.75 | SMR-32-3.3 | 2.5 ~ 4 | KHK18-DC24V-3.3 | |||
1 | SMR-32-5 | 4 ~ 6 | KHK18-DC24V-5 | |||
1.5 | SMR-32-6.5 | 5 ~ 8 | KHK18-DC24V-6.5 | |||
1.5 | SMR-32-7.5 | 6 ~ 9 | KHK18-DC24V-7.5 | |||
2.2 | SMR-32-8.5 | 7 ~ 10 | KHK18-DC24V-8.5 | |||
3.7 | SMR-32-11 | 9 ~ 13 | KHK18-DC24V-11 | |||
3.7 | SMR-32-15 | 12 ~ 18 | KHK18-DC24V-15 | |||
5.5 | SMR-32-19 | 16 ~ 22 | KHK18-DC24V-19 | |||
5.5 | SMR-32-21.5 | 18 ~ 25 | KHK18-DC24V-21.5 | |||
7.5 | SMR-32-27 | 22 ~ 32 | KHK18-DC24V-27 | |||
22 | 1a1b | 0.05 | SMR-32-0.52 | 0.4 ~ 0.63 | KHK22-DC24V-0.52 | |
0.1 | SMR-32-0.82 | 0.63 ~ 1 | KHK22-DC24V-0.82 | |||
0.2 | SMR-32-1.3 | 1 ~ 1.6 | KHK22-DC24V-1.3 | |||
0.4 | SMR-32-2.1 | 1.6 ~ 2.5 | KHK22-DC24V-2.1 | |||
0.75 | SMR-32-3.3 | 2.5 ~ 4 | KHK22-DC24V-3.3 | |||
1 | SMR-32-5 | 4 ~ 6 | KHK22-DC24V-5 | |||
1.5 | SMR-32-6.5 | 5 ~ 8 | KHK22-DC24V-6.5 | |||
1.5 | SMR-32-7.5 | 6 ~ 9 | KHK22-DC24V-7.5 | |||
2.2 | SMR-32-8.5 | 7 ~ 10 | KHK22-DC24V-8.5 | |||
3.7 | SMR-32-11 | 9 ~ 13 | KHK22-DC24V-11 | |||
3.7 | SMR-32-15 | 12 ~ 18 | KHK22-DC24V-15 | |||
5.5 | SMR-32-19 | 16 ~ 22 | KHK22-DC24V-19 | |||
5.5 | SMR-32-21.5 | 18 ~ 25 | KHK22-DC24V-21.5 | |||
7.5 | SMR-32-27 | 22 ~ 32 | KHK22-DC24V-27 |
Tensión nominal | Corriente nominal | |
Capacidad de contacto auxiliar | AC120V | 6A |
AC240V | 3A | |
AC380V | 1.9A | |
AC480V | 1.5A | |
AC500V | 1.4A | |
AC600V | 1.2A | |
DC125V | 1.1A | |
DC250V | 0.55A | |
DC400V | 0.31A | |
DC500V | 0.27A | |
DC600V | 0.2A |
Especificaciones del interruptor electromagnético de 24 V CC
Modelo | KHK6 | KHK9 | |
KHK12 | |||
KHK18 | |||
KHK22 | |||
Voltaje de Operación | 24V | ||
Voltaje reprimido | Recoger | 70 ~ 110% | |
Abandonar | 10 ~ 30% | ||
Consumo de energía de la bobina | Corriente de entrada (VA) | 9 | 9 |
24 VDC | Potencia nominal (VA) | 9 | 9 |
Corriente de bobina | (A) | 0.4 | 0.4 |
Tiempo de funcionamiento | Cerrado (ms) | 35...50 | 35...50 |
Abierto (ms) | 4...19 | 4...19 |
● Condiciones de uso estándar
Temperatura ambiente | Referencia 20°C, -10°C a 40°C |
(Temperatura media diaria máxima del aire 35°C, temperatura media anual máxima del aire 25°C) | |
Temperatura interna máxima de la placa | 55°C |
Tenga cuidado, ya que las características operativas de los contactos electromagnéticos y los relés térmicos pueden verse afectados por la temperatura ambiente. | |
Humedad relativa | 45 a 85% HR, sin condensación ni congelación. |
Altitud | 2,000 mo menos |
Vibración | 10 a 55 Hz 19.6 m / s 2 o menos |
Efecto | 49 m / s 2 o menos |
Atmósfera | No debe estar presente una cantidad excesiva de polvo, humo, gases corrosivos, gases inflamables, humedad o sal. El uso prolongado en condiciones selladas puede provocar posibles defectos de contacto. |
Cargando…
Interruptor electromagnético
Interruptor electromagnético
Tamaño del marco | 18AF | 22AF | 40AF | 65AF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | KHK6 | KHK9 | KHK12 | KHK18 | KHK22 | KHK32 | KHK50 | KHK65 |
Numero de fases | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Tensión nominal | 690 V | 690 V | 690 V | 690 V | ||||
Tensión nominal de aislamiento | 690 V | 690 V | 1,000 V | 1,000 V | ||||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
Voltaje de impulso nominal | 6 KV | 6 KV | 8 KV | 8 KV | ||||
Frecuencia de conmutación (veces / hora), AC Clase 3 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||||
Vida mecánica (10,000 veces) | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | ||||
Vida eléctrica (10,000 veces) | 250 | 250 | 200 | 200 | ||||
AC - Clase 1 A | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 100 |
AC - Clase 3 200/240 V KW | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 |
A | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 32 | 55 | 65 |
380 / 440 V KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
A | 7 | 9 | 12 | 18 | 22 | 32 | 50 | 65 |
500 / 550 V KW | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 33 |
A | 6 | 7 | 12 | 13 | 20 | 28 | 43 | 60 |
690 V KW | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 33 |
A | 4 | 6 | 9 | 9 | 18 | 20 | 28 | 35 |
Clasificación UL, corriente continua, A | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 70 | 100 |
Monofásico 110 a 120 V | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
220 ~ 240 V | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 |
Trifásico de 200 a 208 V | 2 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 20 | 25 |
220 ~ 240 V | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 25 | 30 |
440 ~ 480 V | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 |
550 ~ 600 V | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 60 |
Bobina Voltaje AC Peso Kg | 0.43 | 0.54 | 0.72 | 1.36 | 1.38 | |||
Bobina Voltaje DC Peso, Kg | 0.6 | 0.68 | 0.94 | 1.61 | 1.63 |
Temperatura ambiente | Temperatura estándar a 20°C, -10°C a 40°C |
---|---|
(Temperatura ambiente promedio diaria máxima de 35°C, temperatura ambiente promedio anual máxima de 25°C) | |
Temperatura interna máxima del panel | 55°C |
Tenga en cuenta que las propiedades de funcionamiento del conector electromagnético y el relé térmico están influenciadas por la temperatura ambiente. | |
Humedad relativa | 45 a 85% HR, sin condensación ni congelación. |
Altitud | 2,000 mo menos |
Vibración | 10 a 55 Hz 19.6 m/s2 o menos |
Efecto | 49 m/s2 o menos |
Ambiente Ambiental | La atmósfera ambiental no debe contener polvo excesivo, humo, gases corrosivos o combustibles, humedad o contenido de sal. Además, la operación prolongada mientras está sellada puede causar problemas tales como falla de contacto. |
Método de funcionamiento | Modelo no reversible | Tensión nominal de la bobina(V) | DC24 | Numero de electrodos | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Normas representativas | CE | Ancho de la dimensión(mm) | 45 | Otras normas (IEC) | ○ |
Otras normas (KEMA) | ○ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente