(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bobina de interruptor electromagnético reversible de 100 V CA

Bobina de interruptor electromagnético reversible de 100 V CA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Interruptor electromagnético para 100 V AC. La vida de conmutación más larga del mundo.

  • Cumple con CE
  • IEC
  • KEMA
  • Motor
  • Carril DIN
  • Trifásico


● Este producto que cumple con el marcado CE ha pasado las pruebas de certificación.
● La cubierta del terminal es un equipo estándar.
● La vida de conmutación más larga del mundo EC60947-4-1 (JIS C 8201-4-1, JEM1038)
Vida eléctrica 2.5 millones de operaciones (Europa Compañía A, 2 millones de operaciones, Japón Compañía B 2 millones de operaciones)
Vida mecánica 25 millones de operaciones (Europa Compañía A, 16 millones de operaciones, Japón Compañía B 10 millones de operaciones)
● Al quitar la cubierta frontal, también se puede utilizar un terminal redondo (terminal engarzado).

· El cliente ensambla el contactor electromagnético y el relé térmico.

Especificaciones

Bobina de interruptor electromagnético reversible de 100 V CA: imagen relacionada

Tamaño de cuadro (AF) Voltaje de la bobina Contacto auxiliar Capacidad del motor
(KW)
Modelo de relé térmico Rango de ajuste
(A)
Modelo
6 100 VAC 1a 0.05 SMR-12-0.52 0.4 ~ 0.63 KHK6R-AC100V-0.52
0.1 SMR-12-0.82 0.63 ~ 1 KHK6R-AC100V-0.82
0.2 SMR-12-1.3 1 ~ 1.6 KHK6R-AC100V-1.3
0.4 SMR-12-2.1 1.6 ~ 2.5 KHK6R-AC100V-2.1
0.75 SMR-12-3.3 2.5 ~ 4 KHK6R-AC100V-3.3
1 SMR-12-5 4 ~ 6 KHK6R-AC100V-5
1.5 SMR-12-6.5 5 ~ 8 KHK6R-AC100V-6.5
1.5 SMR-12-7.5 6 ~ 9 KHK6R-AC100V-7.5
2.2 SMR-12-8.5 7 ~ 10 KHK6R-AC100V-8.5
9 1a1b 0.05 SMR-32-0.52 0.4 ~ 0.63 KHK9R-AC100V-0.52
0.1 SMR-32-0.82 0.63 ~ 1 KHK9R-AC100V-0.82
0.2 SMR-32-1.3 1 ~ 1.6 KHK9R-AC100V-1.3
0.4 SMR-32-2.1 1.6 ~ 2.5 KHK9R-AC100V-2.1
0.75 SMR-32-3.3 2.5 ~ 4 KHK9R-AC100V-3.3
1 SMR-32-5 4 ~ 6 KHK9R-AC100V-5
1.5 SMR-32-6.5 5 ~ 8 KHK9R-AC100V-6.5
1.5 SMR-32-7.5 6 ~ 9 KHK9R-AC100V-7.5
2.2 SMR-32-8.5 7 ~ 10 KHK9R-AC100V-8.5
3.7 SMR-32-11 9 ~ 13 KHK9R-AC100V-11
3.7 SMR-32-15 12 ~ 18 KHK9R-AC100V-15
5.5 SMR-32-19 16 ~ 22 KHK9R-AC100V-19
5.5 SMR-32-21.5 18 ~ 25 KHK9R-AC100V-21.5
7.5 SMR-32-27 22 ~ 32 KHK9R-AC100V-27
13 1a1b 0.05 SMR-32-0.52 0.4 ~ 0.63 KHK12R-AC100V-0.52
0.1 SMR-32-0.82 0.63 ~ 1 KHK12R-AC100V-0.82
0.2 SMR-32-1.3 1 ~ 1.6 KHK12R-AC100V-1.3
0.4 SMR-32-2.1 1.6 ~ 2.5 KHK12R-AC100V-2.1
0.75 SMR-32-3.3 2.5 ~ 4 KHK12R-AC100V-3.3
1 SMR-32-5 4 ~ 6 KHK12R-AC100V-5
1.5 SMR-32-6.5 5 ~ 8 KHK12R-AC100V-6.5
1.5 SMR-32-7.5 6 ~ 9 KHK12R-AC100V-7.5
2.2 SMR-32-8.5 7 ~ 10 KHK12R-AC100V-8.5
3.7 SMR-32-11 9 ~ 13 KHK12R-AC100V-11
3.7 SMR-32-15 12 ~ 18 KHK12R-AC100V-15
5.5 SMR-32-19 16 ~ 22 KHK12R-AC100V-19
5.5 SMR-32-21.5 18 ~ 25 KHK12R-AC100V-21.5
7.5 SMR-32-27 22 ~ 32 KHK12R-AC100V-27
18 100 VAC 1a1b 0.05 SMR-32-0.52 0.4 ~ 0.63 KHK18R-AC100V-0.52
0.1 SMR-32-0.82 0.63 ~ 1 KHK18R-AC100V-0.82
0.2 SMR-32-1.3 1 ~ 1.6 KHK18R-AC100V-1.3
0.4 SMR-32-2.1 1.6 ~ 2.5 KHK18R-AC100V-2.1
0.75 SMR-32-3.3 2.5 ~ 4 KHK18R-AC100V-3.3
1 SMR-32-5 4 ~ 6 KHK18R-AC100V-5
1.5 SMR-32-6.5 5 ~ 8 KHK18R-AC100V-6.5
1.5 SMR-32-7.5 6 ~ 9 KHK18R-AC100V-7.5
2.2 SMR-32-8.5 7 ~ 10 KHK18R-AC100V-8.5
3.7 SMR-32-11 9 ~ 13 KHK18R-AC100V-11
3.7 SMR-32-15 12 ~ 18 KHK18R-AC100V-15
5.5 SMR-32-19 16 ~ 22 KHK18R-AC100V-19
5.5 SMR-32-21.5 18 ~ 25 KHK18R-AC100V-21.5
7.5 SMR-32-27 22 ~ 32 KHK18R-AC100V-27
22 1a1b 0.05 SMR-32-0.52 0.4 ~ 0.63 KHK22R-AC100V-0.52
0.1 SMR-32-0.82 0.63 ~ 1 KHK22R-AC100V-0.82
0.2 SMR-32-1.3 1 ~ 1.6 KHK22R-AC100V-1.3
0.4 SMR-32-2.1 1.6 ~ 2.5 KHK22R-AC100V-2.1
0.75 SMR-32-3.3 2.5 ~ 4 KHK22R-AC100V-3.3
1 SMR-32-5 4 ~ 6 KHK22R-AC100V-5
1.5 SMR-32-6.5 5 ~ 8 KHK22R-AC100V-6.5
1.5 SMR-32-7.5 6 ~ 9 KHK22R-AC100V-7.5
2.2 SMR-32-8.5 7 ~ 10 KHK22R-AC100V-8.5
3.7 SMR-32-11 9 ~ 13 KHK22R-AC100V-11
3.7 SMR-32-15 12 ~ 18 KHK22R-AC100V-15
5.5 SMR-32-19 16 ~ 22 KHK22R-AC100V-19
5.5 SMR-32-21.5 18 ~ 25 KHK22R-AC100V-21.5
7.5 SMR-32-27 22 ~ 32 KHK22R-AC100V-27
32 1a1b 0.05 SMR-32-0.52 0.4 ~ 0.63 KHK32R-AC100V-0.52
0.1 SMR-32-0.82 0.63 ~ 1 KHK32R-AC100V-0.82
0.2 SMR-32-1.3 1 ~ 1.6 KHK32R-AC100V-1.3
0.4 SMR-32-2.1 1.6 ~ 2.5 KHK32R-AC100V-2.1
0.75 SMR-32-3.3 2.5 ~ 4 KHK32R-AC100V-3.3
1 SMR-32-5 4 ~ 6 KHK32R-AC100V-5
1.5 SMR-32-6.5 5 ~ 8 KHK32R-AC100V-6.5
1.5 SMR-32-7.5 6 ~ 9 KHK32R-AC100V-7.5
2.2 SMR-32-8.5 7 ~ 10 KHK32R-AC100V-8.5
3.7 SMR-32-11 9 ~ 13 KHK32R-AC100V-11
3.7 SMR-32-15 12 ~ 18 KHK32R-AC100V-15
5.5 SMR-32-19 16 ~ 22 KHK32R-AC100V-19
5.5 SMR-32-21.5 18 ~ 25 KHK32R-AC100V-21.5
7.5 SMR-32-27 22 ~ 32 KHK32R-AC100V-27
55 1a1b 3.7 SMR-63-15S 12 ~ 18 KHK50R-AC100V-15S
5.5 SMR-63-19S 16 ~ 22 KHK50R-AC100V-19S
5.5 SMR-63-21.5S 18 ~ 25 KHK50R-AC100V-21.5S
7.5 SMR-63-30S 24 ~ 36 KHK50R-AC100V-30S
7.5 SMR-63-34S 28 ~ 40 KHK50R-AC100V-34S
11 SMR-63-42S 34 ~ 50 KHK50R-AC100V-42S
15 SMR-63-55S 45 ~ 65 KHK50R-AC100V-55S
65 1a1b 3.7 SMR-63-15S 12 ~ 18 KHK65R-AC100V-15S
5.5 SMR-63-19S 16 ~ 22 KHK65R-AC100V-19S
5.5 SMR-63-21.5S 18 ~ 25 KHK65R-AC100V-21.5S
7.5 SMR-63-30S 24 ~ 36 KHK65R-AC100V-30S
7.5 SMR-63-34S 28 ~ 40 KHK65R-AC100V-34S
11 SMR-63-42S 34 ~ 50 KHK65R-AC100V-42S
15 SMR-63-55S 45 ~ 65 KHK65R-AC100V-55S


Especificaciones del interruptor electromagnético de 200 V CA, 100 V CA

Tamaño del marco 18AF 22AF 40AF 65AF
Modelo   KHK 6 KHK 9 KHK 12 KHK 18 KHK 22 KHK 32 KHK 50 KHK 65
Numero de fases   3 3 3 3
Tensión nominal   690V 690V 690V 690V
Tensión nominal de aislamiento   690V 690V 1000V 1000V
Frecuencia nominal   50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaje de impulso nominal   6 KV 6 KV 8 KV 8 KV
Frecuencia de conmutación (operaciones / hora)
Grado AC3
  1800 1800 1800 1800
Vida mecánica (10K veces)   1500 1500 1200 1200
Vida eléctrica (10K veces)   250 250 200 200
AC clase 1 A 25 25 25 32 40 50 70 100
Clase de CA 3 200/240 V KW 2.2 2.5 3.5 4.5 5.5 7.5 15 18.5
  A 9 11 13 18 22 32 55 65
380/440V KW 3 4 5.5 7.5 11 15 22 30
  A 7 9 12 18 22 32 50 65
500/550V KW 3 4 7.5 7.5 15 18.5 30 33
  A 6 7 12 13 20 28 43 60
690V KW 3 4 7.5 7.5 15 18.5 30 33
  A 4 6 9 9 18 20 28 35
UL clasificado Corriente continua A 25 25 25 40 40 50 70 100
Fase única 110 ~ 120V   0.5 0.5 0.75 1 2 2 3 5
  220 ~ 240V   1.5 1.5 2 3 3 5 10 15
Trifásico 200 ~ 208V   2 2 3 5 7.5 7.5 20 25
  220 ~ 240V   3 3 5 7.5 10 10 25 30
  440 ~ 480V   5 5 7.5 10 15 20 40 50
  550 ~ 600V   7.5 7.5 10 15 20 25 50 60
Voltaje de bobina AC Peso Kg 0.43 0.54 0.72 1.36 1.38
Voltaje de bobina DC Peso Kg 0.6 0.68 0.94 1.61 1.63
Corriente de bobina 220 V CA / 50 Hz 0.04 A 0.05 A 0.06 A
Corriente de bobina 220 V CA / 60 Hz 0.03 A 0.04 A 0.05 A
Corriente de bobina 110 V CA / 50 Hz 0.08 A 0.11 A 0.12 A
Corriente de bobina 110 V CA / 60 Hz 0.06 A 0.08 A 0.09 A
Voltaje de sujeción (recogida) 85 a 110% (50/60 Hz)
Voltaje de sujeción (caída) 30 ~ 60%


● Condiciones de uso estándar

Temperatura ambiente Referencia 20°C, -10°C a 40°C
(Temperatura media diaria máxima del aire 35°C, temperatura media anual máxima del aire 25°C)
Temperatura interna máxima de la placa 55°C
Tenga cuidado, ya que las características operativas de los contactos electromagnéticos y los relés térmicos pueden verse afectados por la temperatura ambiente.
Humedad relativa 45 a 85% HR, sin condensación ni congelación.
Altitud 2,000 mo menos
Vibración 10 a 55 Hz 19.6 m / s 2 o menos
Efecto 49 m / s 2 o menos
Atmósfera No debe estar presente una cantidad excesiva de polvo, humo, gases corrosivos, gases inflamables, humedad o sal. El uso prolongado en condiciones selladas puede provocar posibles defectos de contacto.

Más información

Bobina de interruptor electromagnético reversible de 100 V CA: imagen relacionada

Bobina de interruptor electromagnético reversible de 100 V CA: imagen relacionada

Número de Parte
KHK6R-AC100V-0.52
KHK6R-AC100V-0.82
KHK6R-AC100V-1.3
KHK6R-AC100V-2.1
KHK6R-AC100V-3.3
KHK6R-AC100V-5
KHK6R-AC100V-6.5
KHK6R-AC100V-7.5
KHK6R-AC100V-8.5
KHK9R-AC100V-0.82
KHK9R-AC100V-1.3
KHK9R-AC100V-2.1
KHK9R-AC100V-3.3
KHK9R-AC100V-5
KHK9R-AC100V-6.5
KHK9R-AC100V-7.5
KHK9R-AC100V-8.5
KHK9R-AC100V-11
KHK9R-AC100V-15
KHK9R-AC100V-19
KHK9R-AC100V-21.5
KHK9R-AC100V-27
KHK12R-AC100V-0.82
KHK12R-AC100V-1.3
KHK12R-AC100V-2.1
KHK12R-AC100V-3.3
KHK12R-AC100V-5
KHK12R-AC100V-6.5
KHK12R-AC100V-7.5
KHK12R-AC100V-8.5
KHK12R-AC100V-11
KHK12R-AC100V-15
KHK12R-AC100V-19
KHK12R-AC100V-21.5
KHK12R-AC100V-27
KHK18R-AC100V-0.82
KHK18R-AC100V-1.3
KHK18R-AC100V-2.1
KHK18R-AC100V-3.3
KHK18R-AC100V-5
KHK18R-AC100V-6.5
KHK18R-AC100V-7.5
KHK18R-AC100V-8.5
KHK18R-AC100V-11
KHK18R-AC100V-15
KHK18R-AC100V-19
KHK18R-AC100V-21.5
KHK18R-AC100V-27
KHK22R-AC100V-0.82
KHK22R-AC100V-1.3
KHK22R-AC100V-2.1
KHK22R-AC100V-3.3
KHK22R-AC100V-5
KHK22R-AC100V-6.5
KHK22R-AC100V-7.5
KHK22R-AC100V-8.5
KHK22R-AC100V-11
KHK22R-AC100V-15
KHK22R-AC100V-19
KHK22R-AC100V-21.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad del motor AC 200 a 220-V clase
(kW/A)
Contacto auxiliar Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
Capacidad del motor 200 V AC
(kW/A)
Rango de ajuste
(A)
Corriente nominal
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.051a12410285.30.050.4 ~ 0.636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a12410285.30.10.63 ~ 16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a12410285.30.21 ~ 1.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a12410285.30.41.6 ~ 2.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751a12410285.30.752.5 ~ 46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a12410285.314 ~ 66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a12410285.31.55 ~ 86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a12410285.31.56 ~ 96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a12410285.32.27 ~ 106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a1b129.910286.30.10.63 ~ 19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a1b129.910286.30.21 ~ 1.69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a1b129.910286.30.41.6 ~ 2.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751a1b129.910286.30.752.5 ~ 49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a1b129.910286.314 ~ 69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.910286.31.55 ~ 89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.910286.31.56 ~ 99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a1b129.910286.32.27 ~ 109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.910286.33.79 ~ 139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.910286.33.712 ~ 189
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.910286.35.516 ~ 229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.910286.35.518 ~ 259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.51a1b129.910286.37.522 ~ 329
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a1b129.910286.30.10.63 ~ 112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a1b129.910286.30.21 ~ 1.612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a1b129.910286.30.41.6 ~ 2.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751a1b129.910286.30.752.5 ~ 412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a1b129.910286.314 ~ 612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.910286.31.55 ~ 812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.910286.31.56 ~ 912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a1b129.910286.32.27 ~ 1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.910286.33.79 ~ 1312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.910286.33.712 ~ 1812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.910286.35.516 ~ 2212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.910286.35.518 ~ 2512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.51a1b129.910286.37.522 ~ 3212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a1b129.910286.30.10.63 ~ 118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a1b129.910286.30.21 ~ 1.618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a1b129.910286.30.41.6 ~ 2.518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751a1b129.910286.30.752.5 ~ 418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a1b129.910286.314 ~ 618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.910286.31.55 ~ 818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.910286.31.56 ~ 918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a1b129.910286.32.27 ~ 1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.910286.33.79 ~ 1318
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.910286.33.712 ~ 1818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.910286.35.516 ~ 2218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.910286.35.518 ~ 2518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.51a1b129.910286.37.522 ~ 3218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a1b129.910286.30.10.63 ~ 122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a1b129.910286.30.21 ~ 1.622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a1b129.910286.30.41.6 ~ 2.522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751a1b129.910286.30.752.5 ~ 422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a1b129.910286.314 ~ 622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.910286.31.55 ~ 822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.910286.31.56 ~ 922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a1b129.910286.32.27 ~ 1022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.910286.33.79 ~ 1322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.910286.33.712 ~ 1822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.910286.35.516 ~ 2222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.910286.35.518 ~ 2522

Cargando…

Dibujo

Bobina de interruptor electromagnético reversible de 100 V CA: imagen relacionada

Interruptor electromagnético

Interruptor electromagnético

● Tipo KHK
Interruptores electromagnéticos originales Misumi
Tamaño del marco 18AF 22AF 40AF 65AF
Modelo KHK6 KHK9 KHK12 KHK18 KHK22 KHK32 KHK50 KHK65
Numero de fases 3 3 3 3
Tensión nominal 690 V 690 V 690 V 690 V
Tensión nominal de aislamiento 690 V 690 V 1,000 V 1,000 V
Frecuencia nominal 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaje de impulso nominal 6 KV 6 KV 8 KV 8 KV
Frecuencia de conmutación (veces / hora), AC Clase 3 1,800 1,800 1,800 1,800
Vida mecánica (10,000 veces) 1,500 1,500 1,200 1,200
Vida eléctrica (10,000 veces) 250 250 200 200
AC - Clase 1 A 25 25 25 32 40 50 70 100
AC - Clase 3 200/240 V KW 2.2 2.5 3.5 4.5 5.5 7.5 15 18.5
A 9 11 13 18 22 32 55 65
380 / 440 V KW 3 4 5.5 7.5 11 15 22 30
A 7 9 12 18 22 32 50 65
500 / 550 V KW 3 4 7.5 7.5 15 18.5 30 33
A 6 7 12 13 20 28 43 60
690 V KW 3 4 7.5 7.5 15 18.5 30 33
A 4 6 9 9 18 20 28 35
Clasificación UL, corriente continua, A 25 25 25 40 40 50 70 100
Monofásico 110 a 120 V 0.5 0.5 0.75 1 2 2 3 5
220 ~ 240 V 1.5 1.5 2 3 3 5 10 15
Trifásico de 200 a 208 V 2 2 3 5 7.5 7.5 20 25
220 ~ 240 V 3 3 5 7.5 10 10 25 30
440 ~ 480 V 5 5 7.5 10 15 20 40 50
550 ~ 600 V 7.5 7.5 10 15 20 25 50 60
Bobina Voltaje AC Peso Kg 0.43 0.54 0.72 1.36 1.38
Bobina Voltaje DC Peso, Kg 0.6 0.68 0.94 1.61 1.63
● Condiciones de funcionamiento estándar
Temperatura ambiente Temperatura estándar a 20°C, -10°C a 40°C
(Temperatura ambiente promedio diaria máxima de 35°C, temperatura ambiente promedio anual máxima de 25°C)
Temperatura interna máxima del panel 55°C
Tenga en cuenta que las propiedades de funcionamiento del conector electromagnético y el relé térmico están influenciadas por la temperatura ambiente.
Humedad relativa 45 a 85% HR, sin condensación ni congelación.
Altitud 2,000 mo menos
Vibración 10 a 55 Hz 19.6 m/s2 o menos
Efecto 49 m/s2 o menos
Ambiente Ambiental La atmósfera ambiental no debe contener polvo excesivo, humo, gases corrosivos o combustibles, humedad o contenido de sal.
Además, la operación prolongada mientras está sellada puede causar problemas tales como falla de contacto.

Información básica

Método de funcionamiento Reversible Tensión nominal de la bobina(V) AC 100 Numero de electrodos 3
Normas representativas CE Otras normas (IEC) Otras normas (KEMA)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico