(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Interruptor electromagnético para 200 V AC. La vida de conmutación más larga del mundo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tamaño de cuadro (AF) | Voltaje de la bobina | Contacto auxiliar | Capacidad del motor (KW) |
Modelo de relé térmico | Rango de ajuste (A) |
Modelo |
6 | 200 VAC | 1a | 0.05 | SMR-12-0.52 | 0.4 ~ 0.63 | KHK6R-AC200V-0.52 |
0.1 | SMR-12-0.82 | 0.63 ~ 1 | KHK6R-AC200V-0.82 | |||
0.2 | SMR-12-1.3 | 1 ~ 1.6 | KHK6R-AC200V-1.3 | |||
0.4 | SMR-12-2.1 | 1.6 ~ 2.5 | KHK6R-AC200V-2.1 | |||
0.75 | SMR-12-3.3 | 2.5 ~ 4 | KHK6R-AC200V-3.3 | |||
1 | SMR-12-5 | 4 ~ 6 | KHK6R-AC200V-5 | |||
1.5 | SMR-12-6.5 | 5 ~ 8 | KHK6R-AC200V-6.5 | |||
1.5 | SMR-12-7.5 | 6 ~ 9 | KHK6R-AC200V-7.5 | |||
2.2 | SMR-12-8.5 | 7 ~ 10 | KHK6R-AC200V-8.5 | |||
9 | 1a1b | 0.05 | SMR-32-0.52 | 0.4 ~ 0.63 | KHK9R-AC200V-0.52 | |
0.1 | SMR-32-0.82 | 0.63 ~ 1 | KHK9R-AC200V-0.82 | |||
0.2 | SMR-32-1.3 | 1 ~ 1.6 | KHK9R-AC200V-1.3 | |||
0.4 | SMR-32-2.1 | 1.6 ~ 2.5 | KHK9R-AC200V-2.1 | |||
0.75 | SMR-32-3.3 | 2.5 ~ 4 | KHK9R-AC200V-3.3 | |||
1 | SMR-32-5 | 4 ~ 6 | KHK9R-AC200V-5 | |||
1.5 | SMR-32-6.5 | 5 ~ 8 | KHK9R-AC200V-6.5 | |||
1.5 | SMR-32-7.5 | 6 ~ 9 | KHK9R-AC200V-7.5 | |||
2.2 | SMR-32-8.5 | 7 ~ 10 | KHK9R-AC200V-8.5 | |||
3.7 | SMR-32-11 | 9 ~ 13 | KHK9R-AC200V-11 | |||
3.7 | SMR-32-15 | 12 ~ 18 | KHK9R-AC200V-15 | |||
5.5 | SMR-32-19 | 16 ~ 22 | KHK9R-AC200V-19 | |||
5.5 | SMR-32-21.5 | 18 ~ 25 | KHK9R-AC200V-21.5 | |||
7.5 | SMR-32-27 | 22 ~ 32 | KHK9R-AC200V-27 | |||
13 | 1a1b | 0.05 | SMR-32-0.52 | 0.4 ~ 0.63 | KHK12R-AC200V-0.52 | |
0.1 | SMR-32-0.82 | 0.63 ~ 1 | KHK12R-AC200V-0.82 | |||
0.2 | SMR-32-1.3 | 1 ~ 1.6 | KHK12R-AC200V-1.3 | |||
0.4 | SMR-32-2.1 | 1.6 ~ 2.5 | KHK12R-AC200V-2.1 | |||
0.75 | SMR-32-3.3 | 2.5 ~ 4 | KHK12R-AC200V-3.3 | |||
1 | SMR-32-5 | 4 ~ 6 | KHK12R-AC200V-5 | |||
1.5 | SMR-32-6.5 | 5 ~ 8 | KHK12R-AC200V-6.5 | |||
1.5 | SMR-32-7.5 | 6 ~ 9 | KHK12R-AC200V-7.5 | |||
2.2 | SMR-32-8.5 | 7 ~ 10 | KHK12R-AC200V-8.5 | |||
3.7 | SMR-32-11 | 9 ~ 13 | KHK12R-AC200V-11 | |||
3.7 | SMR-32-15 | 12 ~ 18 | KHK12R-AC200V-15 | |||
5.5 | SMR-32-19 | 16 ~ 22 | KHK12R-AC200V-19 | |||
5.5 | SMR-32-21.5 | 18 ~ 25 | KHK12R-AC200V-21.5 | |||
7.5 | SMR-32-27 | 22 ~ 32 | KHK12R-AC200V-27 | |||
18 | 200 VAC | 1a1b | 0.05 | SMR-32-0.52 | 0.4 ~ 0.63 | KHK18R-AC200V-0.52 |
0.1 | SMR-32-0.82 | 0.63 ~ 1 | KHK18R-AC200V-0.82 | |||
0.2 | SMR-32-1.3 | 1 ~ 1.6 | KHK18R-AC200V-1.3 | |||
0.4 | SMR-32-2.1 | 1.6 ~ 2.5 | KHK18R-AC200V-2.1 | |||
0.75 | SMR-32-3.3 | 2.5 ~ 4 | KHK18R-AC200V-3.3 | |||
1 | SMR-32-5 | 4 ~ 6 | KHK18R-AC200V-5 | |||
1.5 | SMR-32-6.5 | 5 ~ 8 | KHK18R-AC200V-6.5 | |||
1.5 | SMR-32-7.5 | 6 ~ 9 | KHK18R-AC200V-7.5 | |||
2.2 | SMR-32-8.5 | 7 ~ 10 | KHK18R-AC200V-8.5 | |||
3.7 | SMR-32-11 | 9 ~ 13 | KHK18R-AC200V-11 | |||
3.7 | SMR-32-15 | 12 ~ 18 | KHK18R-AC200V-15 | |||
5.5 | SMR-32-19 | 16 ~ 22 | KHK18R-AC200V-19 | |||
5.5 | SMR-32-21.5 | 18 ~ 25 | KHK18R-AC200V-21.5 | |||
7.5 | SMR-32-27 | 22 ~ 32 | KHK18R-AC200V-27 | |||
22 | 1a1b | 0.05 | SMR-32-0.52 | 0.4 ~ 0.63 | KHK22R-AC200V-0.52 | |
0.1 | SMR-32-0.82 | 0.63 ~ 1 | KHK22R-AC200V-0.82 | |||
0.2 | SMR-32-1.3 | 1 ~ 1.6 | KHK22R-AC200V-1.3 | |||
0.4 | SMR-32-2.1 | 1.6 ~ 2.5 | KHK22R-AC200V-2.1 | |||
0.75 | SMR-32-3.3 | 2.5 ~ 4 | KHK22R-AC200V-3.3 | |||
1 | SMR-32-5 | 4 ~ 6 | KHK22R-AC200V-5 | |||
1.5 | SMR-32-6.5 | 5 ~ 8 | KHK22R-AC200V-6.5 | |||
1.5 | SMR-32-7.5 | 6 ~ 9 | KHK22R-AC200V-7.5 | |||
2.2 | SMR-32-8.5 | 7 ~ 10 | KHK22R-AC200V-8.5 | |||
3.7 | SMR-32-11 | 9 ~ 13 | KHK22R-AC200V-11 | |||
3.7 | SMR-32-15 | 12 ~ 18 | KHK22R-AC200V-15 | |||
5.5 | SMR-32-19 | 16 ~ 22 | KHK22R-AC200V-19 | |||
5.5 | SMR-32-21.5 | 18 ~ 25 | KHK22R-AC200V-21.5 | |||
7.5 | SMR-32-27 | 22 ~ 32 | KHK22R-AC200V-27 | |||
32 | 1a1b | 0.05 | SMR-32-0.52 | 0.4 ~ 0.63 | KHK32R-AC200V-0.52 | |
0.1 | SMR-32-0.82 | 0.63 ~ 1 | KHK32R-AC200V-0.82 | |||
0.2 | SMR-32-1.3 | 1 ~ 1.6 | KHK32R-AC200V-1.3 | |||
0.4 | SMR-32-2.1 | 1.6 ~ 2.5 | KHK32R-AC200V-2.1 | |||
0.75 | SMR-32-3.3 | 2.5 ~ 4 | KHK32R-AC200V-3.3 | |||
1 | SMR-32-5 | 4 ~ 6 | KHK32R-AC200V-5 | |||
1.5 | SMR-32-6.5 | 5 ~ 8 | KHK32R-AC200V-6.5 | |||
1.5 | SMR-32-7.5 | 6 ~ 9 | KHK32R-AC200V-7.5 | |||
2.2 | SMR-32-8.5 | 7 ~ 10 | KHK32R-AC200V-8.5 | |||
3.7 | SMR-32-11 | 9 ~ 13 | KHK32R-AC200V-11 | |||
3.7 | SMR-32-15 | 12 ~ 18 | KHK32R-AC200V-15 | |||
5.5 | SMR-32-19 | 16 ~ 22 | KHK32R-AC200V-19 | |||
5.5 | SMR-32-21.5 | 18 ~ 25 | KHK32R-AC200V-21.5 | |||
7.5 | SMR-32-27 | 22 ~ 32 | KHK32R-AC200V-27 | |||
55 | 1a1b | 3.7 | SMR-63-15S | 12 ~ 18 | KHK50R-AC200V-15S | |
5.5 | SMR-63-19S | 16 ~ 22 | KHK50R-AC200V-19S | |||
5.5 | SMR-63-21.5S | 18 ~ 25 | KHK50R-AC200V-21.5S | |||
7.5 | SMR-63-30S | 24 ~ 36 | KHK50R-AC200V-30S | |||
7.5 | SMR-63-34S | 28 ~ 40 | KHK50R-AC200V-34S | |||
11 | SMR-63-42S | 34 ~ 50 | KHK50R-AC200V-42S | |||
15 | SMR-63-55S | 45 ~ 65 | KHK50R-AC200V-55S | |||
65 | 1a1b | 3.7 | SMR-63-15S | 12 ~ 18 | KHK65R-AC200V-15S | |
5.5 | SMR-63-19S | 16 ~ 22 | KHK65R-AC200V-19S | |||
5.5 | SMR-63-21.5S | 18 ~ 25 | KHK65R-AC200V-21.5S | |||
7.5 | SMR-63-30S | 24 ~ 36 | KHK65R-AC200V-30S | |||
7.5 | SMR-63-34S | 28 ~ 40 | KHK65R-AC200V-34S | |||
11 | SMR-63-42S | 34 ~ 50 | KHK65R-AC200V-42S | |||
15 | SMR-63-55S | 45 ~ 65 | KHK65R-AC200V-55S |
Tensión nominal | Corriente nominal | |
Capacidad de contacto auxiliar | AC120V | 6A |
AC240V | 3A | |
AC380V | 1.9A | |
AC480V | 1.5A | |
AC500V | 1.4A | |
AC600V | 1.2A | |
DC125V | 1.1A | |
DC250V | 0.55A | |
DC400V | 0.31A | |
DC500V | 0.27A | |
DC600V | 0.2A |
Especificaciones del interruptor electromagnético de 200 V CA, 100 V CA
Tamaño del marco | 18AF | 22AF | 40AF | 65AF | ||||||
Modelo | KHK 6 | KHK 9 | KHK 12 | KHK 18 | KHK 22 | KHK 32 | KHK 50 | KHK 65 | ||
Numero de fases | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Tensión nominal | 690V | 690V | 690V | 690V | ||||||
Tensión nominal de aislamiento | 690V | 690V | 1000V | 1000V | ||||||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||||
Voltaje de impulso nominal | 6 KV | 6 KV | 8 KV | 8 KV | ||||||
Frecuencia de conmutación (operaciones / hora) Grado AC3 |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||
Vida mecánica (10K veces) | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||||
Vida eléctrica (10K veces) | 250 | 250 | 200 | 200 | ||||||
AC clase 1 | A | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
Clase de CA 3 200/240 V | KW | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | |
A | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 32 | 55 | 65 | ||
380/440V | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
A | 7 | 9 | 12 | 18 | 22 | 32 | 50 | 65 | ||
500/550V | KW | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | |
A | 6 | 7 | 12 | 13 | 20 | 28 | 43 | 60 | ||
690V | KW | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | |
A | 4 | 6 | 9 | 9 | 18 | 20 | 28 | 35 | ||
UL clasificado | Corriente continua | A | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 70 | 100 |
Fase única | 110 ~ 120V | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
220 ~ 240V | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
Trifásico | 200 ~ 208V | 2 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 20 | 25 | |
220 ~ 240V | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 25 | 30 | ||
440 ~ 480V | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | ||
550 ~ 600V | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 60 | ||
Voltaje de bobina AC | Peso | Kg | 0.43 | 0.54 | 0.72 | 1.36 | 1.38 | |||
Voltaje de bobina DC | Peso | Kg | 0.6 | 0.68 | 0.94 | 1.61 | 1.63 | |||
Corriente de bobina | 220 V CA / 50 Hz | 0.04 A | 0.05 A | 0.06 A | ||||||
Corriente de bobina | 220 V CA / 60 Hz | 0.03 A | 0.04 A | 0.05 A | ||||||
Corriente de bobina | 110 V CA / 50 Hz | 0.08 A | 0.11 A | 0.12 A | ||||||
Corriente de bobina | 110 V CA / 60 Hz | 0.06 A | 0.08 A | 0.09 A | ||||||
Voltaje de sujeción (recogida) | 85 a 110% (50/60 Hz) | |||||||||
Voltaje de sujeción (caída) | 30 ~ 60% |
● Condiciones de uso estándar
Temperatura ambiente | Referencia 20°C, -10°C a 40°C |
(Temperatura media diaria máxima del aire 35°C, temperatura media anual máxima del aire 25°C) | |
Temperatura interna máxima de la placa | 55°C |
Tenga cuidado, ya que las características operativas de los contactos electromagnéticos y los relés térmicos pueden verse afectados por la temperatura ambiente. | |
Humedad relativa | 45 a 85% HR, sin condensación ni congelación. |
Altitud | 2,000 mo menos |
Vibración | 10 a 55 Hz 19.6 m / s 2 o menos |
Efecto | 49 m / s 2 o menos |
Atmósfera | No debe estar presente una cantidad excesiva de polvo, humo, gases corrosivos, gases inflamables, humedad o sal. El uso prolongado en condiciones selladas puede provocar posibles defectos de contacto. |
<Método de montaje del interruptor electromagnético reversible>
· Método de montaje de la unidad de bloqueo
Antes de conectar, doble la garra con un destornillador plano o similar al costado del cuerpo del interruptor
· Para montar el kit de cables, conecte el lado que dice RST al lado primario y el lado que dice UVW al lado secundario.
KHK6R ~ KHK65R en el diagrama anterior son aplicables para la disposición de contacto del tipo reversible.
Cargando…
Interruptor electromagnético
Interruptor electromagnético
Tamaño del marco | 18AF | 22AF | 40AF | 65AF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | KHK6 | KHK9 | KHK12 | KHK18 | KHK22 | KHK32 | KHK50 | KHK65 |
Numero de fases | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Tensión nominal | 690 V | 690 V | 690 V | 690 V | ||||
Tensión nominal de aislamiento | 690 V | 690 V | 1,000 V | 1,000 V | ||||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
Voltaje de impulso nominal | 6 KV | 6 KV | 8 KV | 8 KV | ||||
Frecuencia de conmutación (veces / hora), AC Clase 3 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||||
Vida mecánica (10,000 veces) | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | ||||
Vida eléctrica (10,000 veces) | 250 | 250 | 200 | 200 | ||||
AC - Clase 1 A | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 100 |
AC - Clase 3 200/240 V KW | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 |
A | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 32 | 55 | 65 |
380 / 440 V KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
A | 7 | 9 | 12 | 18 | 22 | 32 | 50 | 65 |
500 / 550 V KW | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 33 |
A | 6 | 7 | 12 | 13 | 20 | 28 | 43 | 60 |
690 V KW | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 33 |
A | 4 | 6 | 9 | 9 | 18 | 20 | 28 | 35 |
Clasificación UL, corriente continua, A | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 70 | 100 |
Monofásico 110 a 120 V | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
220 ~ 240 V | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 |
Trifásico de 200 a 208 V | 2 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 20 | 25 |
220 ~ 240 V | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 25 | 30 |
440 ~ 480 V | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 |
550 ~ 600 V | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 60 |
Bobina Voltaje AC Peso Kg | 0.43 | 0.54 | 0.72 | 1.36 | 1.38 | |||
Bobina Voltaje DC Peso, Kg | 0.6 | 0.68 | 0.94 | 1.61 | 1.63 |
Temperatura ambiente | Temperatura estándar a 20°C, -10°C a 40°C |
---|---|
(Temperatura ambiente promedio diaria máxima de 35°C, temperatura ambiente promedio anual máxima de 25°C) | |
Temperatura interna máxima del panel | 55°C |
Tenga en cuenta que las propiedades de funcionamiento del conector electromagnético y el relé térmico están influenciadas por la temperatura ambiente. | |
Humedad relativa | 45 a 85% HR, sin condensación ni congelación. |
Altitud | 2,000 mo menos |
Vibración | 10 a 55 Hz 19.6 m/s2 o menos |
Efecto | 49 m/s2 o menos |
Ambiente Ambiental | La atmósfera ambiental no debe contener polvo excesivo, humo, gases corrosivos o combustibles, humedad o contenido de sal. Además, la operación prolongada mientras está sellada puede causar problemas tales como falla de contacto. |
Método de funcionamiento | Reversible | Tensión nominal de la bobina(V) | AC 200 | Numero de electrodos | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Normas representativas | CE | Otras normas (IEC) | ○ | Otras normas (KEMA) | ○ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente