(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

VELOCIDAD / T 3/4 Flauta 40 ° Desbaste

VELOCIDAD / T 3/4 Flauta 40 ° Desbaste

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Desbaste
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: AlTiN
· Ángulo de torsión (°): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NTA0503
NTA0804
NTA1004
NTA1204
NTA2004
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5133650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8194860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102541075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

123041275
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2045420100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido Tipo Desbaste Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Detalles de revestimiento AlTiN Detalles del ángulo de torsión(°) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico