(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Ideal para mecanizar fibra de carbono y fibra de vidrio.
· Sin cuchilla base.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Modelo | Desbaste | Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Avellanado | Ángulo de hélice (θ) | Torsión débil (15 a 25˚) |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | NA | Detalles del ángulo de torsión | 15° | material de trabajo | Fibra de carbono / fibra de vidrio |
Diámetro de la hoja tolerancia D(mm) | -0.05~-0.1 | Tolerancia de diámetro de vástago d(mm) | h6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente