(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, paso fino / modelo corto

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, paso fino / modelo corto

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Logra una larga vida útil y un mecanizado de alta velocidad al mismo tiempo.

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • S (corto)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, paso fino / modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-RFPS6-[17-39/1]-12
SN-TSC-RFPS7-[19-42/1]-14
SN-TSC-RFPS8-[21-45/1]-16
SN-TSC-RFPS9-[23-39/1]-18
SN-TSC-RFPS10-[25-42/1]-20
SN-TSC-RFPS12-[29-53/1]-24
SN-TSC-RFPS13-[31-51/1]-26
SN-TSC-RFPS14-[31-51/1]-26
SN-TSC-RFPS16-[37-60/1]-32
SN-TSC-RFPS18-[37-54/1]-32
SN-TSC-RFPS20-[43-66/1]-38
TSC-RFPS5
TSC-RFPS6
TSC-RFPS7
TSC-RFPS8
TSC-RFPS9
TSC-RFPS10
TSC-RFPS12
TSC-RFPS13
TSC-RFPS14
TSC-RFPS16
TSC-RFPS18
TSC-RFPS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

61265717 ~ 39Alivio de cuello estándar0 ~ -0.0582
1 Pieza(s)

10 Días o más

71486619 ~ 42Alivio de cuello estándar0 ~ -0.0581
1 Pieza(s)

10 Días o más

81686921 ~ 45Alivio de cuello estándar0 ~ -0.0582
1 Pieza(s)

10 Días o más

918106923 ~ 39Alivio de cuello estándar0 ~ -0.0581
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020107225 ~ 42Alivio de cuello estándar0 ~ -0.072
1 Pieza(s)

10 Días o más

1224128329 ~ 53Alivio de cuello estándar0 ~ -0.072
1 Pieza(s)

10 Días o más

1326148331 ~ 51Alivio de cuello estándar0 ~ -0.071
1 Pieza(s)

10 Días o más

1426148331 ~ 51Alivio de cuello estándar0 ~ -0.072
1 Pieza(s)

10 Días o más

1632169237 ~ 60Alivio de cuello estándar0 ~ -0.072
1 Pieza(s)

10 Días o más

1832189237 ~ 54Alivio de cuello estándar0 ~ -0.0842
1 Pieza(s)

10 Días o más

20382010443 ~ 66Alivio de cuello estándar0 ~ -0.0842
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510657-Producto almacenado0 ~ -0.0481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612657-Producto almacenado0 ~ -0.0582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

714866-Producto almacenado0 ~ -0.0581
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816869-Producto almacenado0 ~ -0.0582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9181069-Producto almacenado0 ~ -0.0581
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201072-Producto almacenado0 ~ -0.072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12241283-Producto almacenado0 ~ -0.072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13261483-Producto almacenado0 ~ -0.071
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14261483-Producto almacenado0 ~ -0.072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16321692-Producto almacenado0 ~ -0.072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18321892-Producto almacenado0 ~ -0.0842
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820104-Producto almacenado0 ~ -0.0842
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, paso fino / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas Figura
Diámetro externo
D
TSC-RFPS 5 10 57 6 4 1
6 12 57 6 4 2
7 14 66 8 4 1
8 16 69 8 4 2
9 18 69 10 4 1
10 20 72 10 4 2
12 24 83 12 4 2
13 26 83 14 4 1
14 26 83 14 4 2
16 32 92 16 4 2
18 32 92 18 4 2
20 38 104 20 4 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Adopta una mella de paso fino que ofrece un acabado con buena rugosidad de la superficie después del mecanizado.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Desbaste
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría R ultra pequeño
Ángulo de hélice (θ) Helix débil (15 a 25 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico