(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Fresas de desbaste de carburo serie XAC, paso fino / modelo regular

Fresas de desbaste de carburo serie XAC, paso fino / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fuertemente compatible con la reducción de costos de desbaste con el precio especial limitado para tamaños estándar [Valor C]

  • TiAlN
  • Acero general
  • R (regular)

Fresa de desbaste de carburo serie XAC, paso fino / modelo regular: Imagen relacionada

Número de Parte
XAC-RFPR6
XAC-RFPR8
XAC-RFPR10
XAC-RFPR12
XAC-RFPR14
XAC-RFPR16
XAC-RFPR20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Tolerancia de OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6163657Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0 ~ -0.058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8163863Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0 ~ -0.058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102241072Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado0 ~ -0.070
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

122641283Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado0 ~ -0.070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142641483Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado0 ~ -0.070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163241692Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado0 ~ -0.070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038420104Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado0 ~ -0.084

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de carburo serie XAC, paso fino / modelo regular: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas
Diámetro externo
D
XAC-RFPR 6 16 57 6 3
8 16 63 8 3
10 22 72 10 4
12 26 83 12 4
14 26 83 14 4
16 32 92 16 4
20 38 104 20 4



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


La excelente descarga de viruta lo hace ideal para corte de alta velocidad o corte de ranura.
Adopta una mella de paso fino que ofrece un acabado con buena rugosidad de la superficie después del mecanizado.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Modelo Desbaste Revestimiento TiAlN
Geometría Superficie C Ángulo de hélice (θ) Helix débil (15 a 25 °) Clasificación adicional Producto almacenado
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico