(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Desbaste helicoidal de 45 ° que es capaz de mecanizado de alta eficiencia mediante rotación de alta velocidad
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SN-TSC-HRFPS6-[17-42/1]-12 |
SN-TSC-HRFPS8-[21-46/1]-16 |
SN-TSC-HRFPS10-[25-50/1]-20 |
SN-TSC-HRFPS12-[29-60/1]-24 |
SN-TSC-HRFPS16-[37-68/1]-32 |
SN-TSC-HRFPS20-[43-72/1]-38 |
TSC-HRFPS5 |
TSC-HRFPS6 |
TSC-HRFPS7 |
TSC-HRFPS8 |
TSC-HRFPS9 |
TSC-HRFPS10 |
TSC-HRFPS12 |
TSC-HRFPS14 |
TSC-HRFPS16 |
TSC-HRFPS18 |
TSC-HRFPS20 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo | Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Número de flautas | Figura | |
Diámetro externo D |
||||||
TSC-HRFPS | 5 | 10 | 60 | 6 | 3 | 1 |
6 | 12 | 60 | 6 | 3 | 2 | |
7 | 14 | 65 | 6 | 4 | 3 | |
8 | 16 | 70 | 8 | 4 | 2 | |
9 | 18 | 70 | 8 | 4 | 3 | |
10 | 20 | 80 | 10 | 4 | 2 | |
12 | 24 | 85 | 12 | 4 | 2 | |
14 | 26 | 85 | 12 | 4 | 2 | |
16 | 32 | 100 | 16 | 4 | 2 | |
18 | 32 | 100 | 16 | 4 | 3 | |
20 | 38 | 110 | 20 | 4 | 2 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .
● Tiene un nuevo recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
● Adopta una estructura retorcida de 45 ° que permite la rotación a alta velocidad.
● Adopta una mella de paso fino que ofrece un acabado con buena rugosidad de la superficie después del mecanizado.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre | Modelo | Desbaste | Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) |
---|---|---|---|---|---|
Geometría | Superficie C | Ángulo de hélice (θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) | Tolerancia de OD(mm) | ±0.06 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente