(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro compacto con guía serie Clean, serie 12-/13-MGPL-Z

Cilindro compacto con guía serie Clean, serie 12-/13-MGPL-Z
  • Descuento por volumen

[Serie 12/13, Serie limpia]
· Compatible con un ambiente limpio.
· Previene la generación de polvo en salas limpias.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
12-MGPL40-50Z
12-MGPL50-200Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Sala limpia Amortiguar Tope de goma en ambos extremos
Presión operacional(MPa) 0.1 a 1 Tipo de rosca de puerto Rc Interruptores automáticos Sin cambio automático
Tipo de rodamiento del eje Buje de bolas Tipo Tipo de relieve (parte deslizante especialmente tratada)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico