(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guía integrada con válvula tipo cilindro Serie MVGQ (ø25, ø32, ø40, ø50, ø63)

Guía integrada con válvula tipo cilindro Serie MVGQ (ø25, ø32, ø40, ø50, ø63)
  • Descuento por volumen

Válvula y regulador de velocidad integrados con cilindro.
[Caracteristicas]
· Serie de válvulas óptima para adaptarse al tamaño del cilindro.
· 2 tipos de piezas de cojinetes de varillas guía adecuadas para diferentes aplicaciones.
· Fácil cambio entre varilla extendida cuando está energizada y varilla retraída cuando está energizada.
· Permite la instalación desde 2 direcciones.
· Se puede detectar la posición de funcionamiento.
· Alta precisión antigiro.
· Controlador de velocidad incorporado.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MVGQL32-25

Número de Parte
MVGQL32-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Doble varilla Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Con función de ajuste de velocidad Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Presencia Interruptores automáticos Sin interruptor automático (imán incorporado) Longitud del cable conductor(m) Ninguno
El número de los interruptores Ninguno Tipo de rodamiento del eje Cojinete de bolas Empujar / tirar energizado Extendido cuando está energizado
Tipo de conector Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MVGQL32-25 de la serie Guía integrada con válvula tipo cilindro Serie MVGQ (ø25, ø32, ø40, ø50, ø63).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico