(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El cilindro de guía externo compacto de la serie MLGC con bloqueo fino tiene un mecanismo de bloqueo fino incorporado.
[Características]
· Puede ser bloqueado en ambas direcciones.
· Velocidad máxima del pistón: 500 mm/s.
· Cojín de aire equipado de serie.
· Puede detectar la posición de funcionamiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Guiado |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Amortiguar | Colchón de aire |
Presión operacional(MPa) | 0.2 a 1.0 | Especificaciones | Imán incorporado | Especificación de cilindro | Cilindro de bloqueo fino incorporado tipo compacto |
Dirección de bloqueo | Bidireccional |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente