(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Serie 11-/12, Serie limpia]
· Compatible con un ambiente limpio.
· Previene la generación de polvo en salas limpias.
[Serie 21-/22, cobre / flúor / sin silicona + baja generación de polvo]
· Compatible con entornos con restricciones de material de cobre, flúor y silicona.
· Estructura equivalente a la Serie Clean (la grasa y la forma de empaque difieren de la Serie Clean).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22-CXSJL10-30
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Guiado |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial) | Fin de bloqueo | Ninguno |
Válvulas | Ninguno | Amortiguar | Amortiguador de goma | Especificaciones | Cobre / flúor / sin silicona + baja generación de polvo (tipo de vacío) |
Tipo de rosca de puerto | Tornillo M | Interruptores automáticos | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Longitud del cable conductor(m) | Ninguno |
El número de los interruptores | Ninguno | Tipo de rodamiento del eje | Cojinete de bolas | Especificación de cilindro | Tipo compacto |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22-CXSJL10-30 de la serie Cilindro de vástago doble, tipo compacto, generación de polvo limpio / bajo, serie 11-/12-/21-/22-CXSJ.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente