(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de doble varilla de la serie CXS con bloqueo de extremo trasero

Cilindro de doble varilla de la serie CXS con bloqueo de extremo trasero
  • Descuento por volumen

El cilindro de vástago doble de la serie CXS con bloqueo en el extremo trasero puede montar piezas de trabajo desde 3 direcciones.
[Características]
· Cilindro de 2 vástagos adecuado para recoger y colocar con función de guía
· Estandarización de todas las series de rodamientos lineales de bolas y cojinetes lisos
· Las piezas de trabajo se pueden montar desde 3 lados
· Empuje doble, precisión antigiro ±0,1°
· Rango de carrera ajustable de 0 a -5 mm

PDF

Número de Parte
CXSL10-10R
CXSL10-30R
CXSL10-50R
CXSL15-10R-Z73
CXSL15-20R
CXSL20-20R
CXSL20-50R
CXSL20-50R-Y59BL
CXSL20-75R
CXSL20-100R
CXSL32-100R
CXSL32TN-100R
CXSM10-30R
CXSM10-50R
CXSM15-10R
CXSM20-100R
CXSM25-50R-Y59BZ
CXSM32-100R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de rodamiento del eje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10$1010$10Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1510$10Tornillo MZ730.52Tipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1520$20Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MY59B32Tipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Rc 1/8Sin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--NPT 1/8Sin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15-Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25$2550$50Rc 1/8Y59B52Tipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Rc 1/8Sin interruptor--Tipo de rodamiento deslizante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase / Cilindro con funciones de empuje y empuje. Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Presencia
Amortiguar Con parachoques en ambos extremos Presión operacional(MPa) 0.3 a 0.7 Especificaciones Imán incorporado
Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico