(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Caja protectora IP65
· Resistencia al fuego conforme a UL94V-0
· Variaciones de tuberías
· Liquidación
· Durabilidad mejorada de la armadura
· Construcción de ruido bajo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VXZ240FZ2A |
VXZ240FZ2V |
Cargando…
Tipo | Tipo electromagnético | Número de solenoides | Solenoide simple | Aplicación | Artículo individual |
---|---|---|---|---|---|
Por Conducción | Tipo de patada piloto | IP | IP65 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente