(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Electroválvula de 2 vías para colector de polvo, serie VXF2

Electroválvula de 2 vías para colector de polvo, serie VXF2
  • Descuento por volumen

Es una válvula solenoide de 2 puertos para colectores de polvo serie VXF2.
[Características]
· Adecuado para altas temperaturas y gran diámetro.
· Se puede montar según las condiciones de la tubería. (Tipo de brida)
· Contribuye a la reducción de horas de mano de obra de tuberías, porque no es necesario procesar el orificio en el secundario. (Tipo de cuerpo de brida)
· Estructura de protección IP65 (La sección del terminal tipo terminal plano de entrada eléctrica es IP40)
· Durabilidad mejorada de la armadura
· Resistencia a las llamas conforme a UL94V-0
· Tipo rectificador de onda completa incorporado (especificación de CA)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto son representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VXF22AAU

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Fluido AplicableAireEntorno operativoEstándar
TipoTipo electromagnéticoTipo de cambioNormalmente cerrado
Tipo de conección[Rc (R)] Rc (R)Hilo de fontanería nominal1
Rango de temperatura de funcionamiento(℃)-10~60Por ConducciónTipo de piloto
Voltaje110 V ACOpciónSin silenciador
Cuerpo materialPOMEntrada eléctrica de cableConducto (con supresor de picos de tensión)
Mostrar más
TuberíaTipo de tubo rectoEspecificacionesEstándar
Diámetro del puerto de conexión de la tubería25 ARosca de conexión de tubería de opciones de tuberíaNinguno
Mostrar menos

Especificaciones del producto

Electroválvula de 2 vías para colector de polvo serie VXF2 especificaciones del producto 01

A: Tipo de tubo recto

Especificaciones del producto 02 de Electroválvula de 2 vías para colector de polvo serie VXF2

B: Tipo de brida

Especificaciones del producto 03 de Electroválvula de 2 vías para colector de polvo serie VXF2

C: Cuerpo de brida tipo I
(Tipo de conjunto de cuerpo de orificio)

Especificaciones del producto 04 de Electroválvula de 2 vías para colector de polvo serie VXF2

D: Cuerpo de brida tipo II
(Tipo de coapriete del cuerpo del orificio)

Especificaciones del producto 05 de Electroválvula de 2 vías para colector de polvo serie VXF2
Número de Parte
VXF22AAU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Entorno operativo Estándar Tipo Tipo electromagnético
Tipo de cambio Normalmente cerrado Tipo de conección Rc (R) Hilo de fontanería nominal 1
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::60 Por Conducción Tipo de piloto Voltaje 110 V AC
Opción Sin silenciador Cuerpo material POM Entrada eléctrica de cable Conducto (con supresor de picos de tensión)
Tubería Tipo de tubo recto Especificaciones Estándar Diámetro del puerto de conexión de la tubería 25 A
Rosca de conexión de tubería de opciones de tubería Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VXF22AAU de la serie Electroválvula de 2 vías para colector de polvo, serie VXF2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico