(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Electroválvula compacta de funcionamiento directo de 2/3 vías para líquidos químicos Serie LVM20/200

Electroválvula compacta de funcionamiento directo de 2/3 vías para líquidos químicos Serie LVM20/200
  • Descuento por volumen

· Una serie de válvulas con un cambio máximo de volumen de solo 0,01 μL cuando se abren o se cierran.
[Caracteristicas]
· Tipos de puertos de cuerpo y tipos de montaje en base.
· Una electroválvula compacta de 2/3 vías de funcionamiento directo para líquidos químicos.
· Circuito de ahorro de energía opcional.
· Ahorro de espacio.
[Aplicaciones]
· Varios tipos de dispositivos analíticos y de prueba.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LVM20R3-5A1N
LVM20R3-5C1-Q
LVM20R3-5C1F-Q
LVM20R3-5C1N
LVM20R3Y-6A-Q
LVM205R-5A1F-Q
LVM205R-5A-Q
LVM205R-5C
LVM205R-5C-6-Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de cambio Diámetro del orificio
(Ø)
Voltaje El consumo de energía
(W)
Longitud del cable
(mm)
Material de piezas en contacto con líquidos Las funciones Especificaciones de la subplaca Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerrado224 V DC2.5300Placa: PEEK / Diafragma: EPDMTipo estándarMaterial: PVDF / Diámetro: NPT 1/8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerrado-24 V DC2.5300Placa: PEEK / Diafragma: KalrezTipo estándarMaterial: PVDF / Diámetro: Rc 1/8Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerrado-24 V DC2.5300Placa: PEEK / Diafragma: KalrezTipo estándarMaterial: PVDF / Diámetro: G1/8Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerrado-24 V DC2.5300Placa: PEEK / Diafragma: KalrezTipo estándarMaterial: PVDF / Diámetro: NPT 1/8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerrado-12 V DCInrush: 4 / Holding: 0.6300Placa: PEEK / Diafragma: EPDMCon circuito de ahorro de energía.Sin subplacaCumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Universal-24 V DC2.5300Placa: PEEK / Diafragma: EPDMTipo estándarMaterial: PVDF / Diámetro: G1/8Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Universal-24 V DC2.5300Placa: PEEK / Diafragma: EPDMTipo estándarSin subplacaCumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Universal-24 V DC2.5300Placa: PEEK / Diafragma: KalrezTipo estándarSin subplacaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Universal-24 V DC2.5600Placa: PEEK / Diafragma: KalrezTipo estándarSin subplacaCumple con CE
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de cambio Diámetro del orificio
(Ø)
Voltaje El consumo de energía
(W)
Longitud del cable
(mm)
Material de piezas en contacto con líquidos Las funciones Especificaciones de la subplaca Cumple con CE

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire / Agua / Químico Entorno operativo Estándar Tipo Tipo electromagnético
Material del cuerpo Resina Tipo de conección Otros Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::50
Por Conducción Tipo de movimiento lineal Clase de aislamiento B Tipo de apertura de tubería (detalles) Tipo montado en la base

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico